A karbantartási stratégia optimalizálása a Balluff Condition Monitoring Toolkit (CMTK) segítségével
A globális csomagolóanyag-gyártó a Balluff technológiát használja a motorok prediktív felügyeletére
Iparág:Csomagolóanyagok gyártásaÜgyfél: Vevő:Vezető globális csomagolóanyag-gyártó vállalat, székhelye Írországban
Az ügyfél új megelőző karbantartási stratégiát keresett, amely a digitalizációs megközelítésén alapul. A cél a kritikus motorok rezgés- és hőmérséklet-ellenőrzése volt a hatékony gépüzemidő biztosítása érdekében, valamint a valós idejű adatokon alapuló, használható betekintés megszerzése.
A helyzet
Ügyfelünk, a papír alapú csomagolóanyagok, köztük a hullámpapír csomagolóanyagok, kartondobozok és bag-in-box termékek vezető globális szállítója innovatív karbantartási stratégiákat keresett a működési hatékonyság javítása érdekében. Két kritikus motort azonosítottak, amelyek folyamatos rezgés- és hőmérséklet-ellenőrzést igényeltek. A fő cél az volt, hogy pontos adatokat gyűjtsenek, amelyek lehetővé teszik a proaktív döntéshozatalt, és ezáltal a gép teljesítményének optimalizálását.
A kihívás
A kihívás egy olyan átfogó felügyeleti rendszer bevezetése volt, amely folyamatosan valós idejű adatokat szolgáltat a kritikus motorok rezgéséről és hőmérsékletéről. Az ügyfeleknek olyan megbízható megoldásra volt szükségük, amely könnyen integrálható a meglévő infrastruktúrájukba, minimális fennakadást és maximális hatékonyságot biztosítva. Arra is szükség volt, hogy a jövőben áramlásérzékelőkkel egészítsék ki a felügyeleti rendszert.
A legfontosabb állapotfigyelési adatok
Ez az ábra mutatja a leggyakoribb mutatókat és adattípusokat, amelyek megfelelő állapotfelügyeleti megközelítéssel rögzíthetők. Ideális esetben a potenciális gyengeségeket és meghibásodásokat jóval a bekövetkezésük előtt fel lehet fedezni, például a rezgések vagy a hőmérséklet figyelésével.
A megoldás
A Balluff teljes körű megoldást javasolt, beleértve az állapotfigyelő eszközkészlet (CMTK) telepítését és konfigurálását. A CMTK varázsló jelentős előnyöket biztosított az ügyfél meglévő Balluff Condition Monitoring (BCM) érzékelő beállításához képest, és lehetővé tette a zökkenőmentes integrációt és beállítást.
Hogyan működik?
Kritikus motorok felügyelete:A CMTK folyamatosan figyeli a két kritikus motor rezgését és hőmérsékletét, lehetővé téve az éjjel-nappali felügyeletet.
Valós idejű riasztások:A rendszer valós idejű riasztásokat generál, ha a rezgés vagy a hőmérséklet eltérést mutat, lehetővé téve az azonnali korrekciós intézkedéseket.
Adatgyűjtés és elemzés:A CMTK nyomon követi és rögzíti a motor viselkedését, és a valós körülmények alapján használható adatokat generál.
A projekt tervei szerint a CMTK rendszert négy áramlásérzékelővel is kiegészítik, hogy tovább fokozzák a felügyeleti képességeket.
Termékek és jellemzők
A CMTK (Condition Monitoring Toolkit) egy átfogó felügyeleti megoldás, amelyet úgy terveztek, hogy zökkenőmentesen integrálható legyen a meglévő rendszerekbe. Tartalmaz egy robusztus szoftvercsomagot, egy sokoldalú alapegységet és akár négy IO-Link érzékelő csatlakoztatásának lehetőségét, amely rugalmasságot és maximális funkcionalitást biztosít (pl. egyszerű beállítás, plug-and-play, több integrált funkcióval rendelkező érzékelők, ...).
Ez a szabványosított utólagos felszerelési megoldás ideális mind a gép-, mind a folyamatfelügyelethez, és nagyfokú rugalmasságot biztosít a különböző IO-Link érzékelők csatlakoztatásával. A rendszer plug-and-play funkciója lehetővé teszi a gyors és egyszerű üzembe helyezést, valamint az összegyűjtött adatok intuitív megjelenítését.

A CMTK legfontosabb jellemzői:
Nagyfokú rugalmasság:Akár négy tetszőleges IO-Link-érzékelő csatlakoztatása, ami lehetővé teszi az egyedi igényeknek megfelelő, testre szabott felügyeleti beállításokat.
Plug-and-play üzembe helyezés:A rendszert egyszerű telepítésre tervezték, így a felhasználók bonyolult eljárások nélkül gyorsan beállíthatják az adatokat és megkezdhetik a vizualizálást.
Riasztások:A CMTK úgy konfigurálható, hogy az állítható küszöbértékek túllépésekor riasztásokat adjon ki, hogy időben figyelmeztessen a lehetséges problémákra.
Önálló rendszer:A felhőszolgáltatásoktól és a gépvezérléstől függetlenül működik, és integrált adattárolási funkciókkal rendelkezik.
Távfelügyelet:A hálózati integráció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a rendszer teljesítményét és adatait bármilyen helyről figyelemmel kísérjék, így biztosítva a folyamatos felügyeletet és a távoli irányítást.
Állapotfelügyeleti eszközkészlet
Meglévő gépek és rendszerek állapotfelügyelete a Condition Monitoring Toolkit segítségével.Az Ön előnyei
-
Pontos adatok a döntéshozatalhoz:
Megbízható információkat nyújt a valós adatokon alapuló cselekvéshez. -
Fejlett motorfelügyelet:
Folyamatosan figyeli a motor viselkedését és rögzíti a fontos adatokat. -
Azonnali figyelmeztetések:
Valós idejű riasztásokat generál a rezgés vagy a hőmérséklet eltéréseire. -
Egyszerű integráció:
A CMTK varázsló biztosítja az egyszerű telepítést és konfigurációt. -
Jövőbeni skálázhatóság:
Lehetőség a rendszer további érzékelőkkel történő bővítésére, ha szükséges.
Az Ipar 4.0 megközelítés bevezetése üzemünkben fontos lépés az innovációs stratégiánkban. A CMTK központi szerepet játszik ebben, mivel segít nekünk a karbantartási folyamatok javításában és a hatékonyság növelésében.
Werksleiter des Verpackungshersteller
Ez a projekt egy példa arra, hogy a Balluff megoldásai hogyan teszik lehetővé a fejlett, állapotalapú gépfelügyeletre való áttérést, és hogyan biztosítják, hogy ügyfeleink mindig egy lépéssel előrébb járjanak karbantartási stratégiáikban és maximalizálják működési hatékonyságukat.