Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Plug-and-play megoldás a rendszer állapotának felügyeletére

Állapotfigyelő eszközkészlet - Condition Monitoring Toolkit

Kulcsfontosságú információk

Termék típusa

IO-Link Edge Gateway

Értékjavaslat

Az állandó állapotfigyelés kockázatmentes integrálása növeli a gépek és rendszerek rendelkezésre állását.

Alkalmazási terület

Önálló és hálózatba kapcsolt: Egy üzem vezérléstől független karbantartási rendszereinek működtetése és adatszolgáltatás nagyobb IT-struktúrák részeként, pl. digitális ikrekhez.

A gépek és rendszerek működtetésének kihívásai

Az ipar egyik legnagyobb kihívása a gépek, rendszerek vagy összetett gyártósorok alkatrészeinek kopásának nyomon követése. A különböző igénybevételek eltérő mértékű kopást okoznak, ami befolyásolja az alkatrészek élettartamát. Emellett az üzemidő, a környezeti feltételek, valamint a karbantartás és szerviz gyakorisága is hatással van az egyes alkatrészek terhelésére.

Állapotfelügyelet

Az alapot a Condition Monitoring Toolkit (CMTK) jelenti: egy innovatív hardver és intelligens szoftver párosa, amely automatikus adatgyűjtést és -értékelést tesz lehetővé. Bármilyen IO-Link szenzor zökkenőmentesen csatlakoztatható, anélkül, hogy meglévő rendszereit módosítani kellene.

Az állapotfelügyelet gyorsan és megbízhatóan észleli, beleértve a legkisebb változásokat is. Így mindig tisztában lehet gépei állapotával, megtervezheti a javításokat, továbbá megelőző karbantartást végezhet.

BCM Assistant

A BCM Assistant segítségével néhány kattintással az Ön alkalmazásához igazíthatja az állapotfigyelő érzékelőket. Gyakorlati példák segítségével meggyőződhet arról, hogy milyen lépésekre van szükség, és azok végrehajtása mennyire egyszerű.
BCM Assistant

advantages_in_a_circle

Hogyan profitálhat a CMTK használatából

Felhasználóbarát szoftver

advantages_in_a_circle

Nagy teljesítményű hardver

advantages_in_a_circle

Moduláris bővíthetőség

advantages_in_a_circle

Egyszeri díj, rejtett licencdíjak nélkül

advantages_in_a_circle

Önálló infrastruktúra

A CMTK teljesen függetlenül működhet a rendszerek meglévő informatikai és automatizálási hálózataitól - a csökkentett adatforgalom és a meglévő rendszerek minimálisra csökkentett zavarása érdekében.

Plug-and-play üzembe helyezés

A CMTK konfiguráció nélkül azonnal használatra kész. Egyedi paraméterekkel optimálisan az Ön igényeihez igazítható, így elkerülhetők a hosszú állásidők.

Értesítések beállítása

Egyszerűen állítson be értesítéseket, ha az érzékelőadatok bizonyos gépi viselkedést jeleznek, és határozzon meg felügyeleti feladatokat a különböző géptípusokhoz.

Korlátlan skálázhatóság

Kombináljon tetszőleges számú CMTK-eszközt egy hálózatba további konfigurálási erőfeszítés nélkül - egyetlen digitális interfészre, így hatékonyabbá teszi rendszerei kezelését és felügyeletét.

Bővíthetőség digitális interfészeken keresztül

A CMTK OPC/UA és MQTT segítségével teszi elérhetővé adatait, így azokat helyi hálózatokban vagy felhőrendszerekben is feldolgozhatja.

Széles körű szenzorkompatibilitás

A CMTK-t tetszőleges számú IO-Link és állapotfelügyeleti érzékelővel kombinálva felügyeleti adatokat kaphat például a gépek rezgéséről, hőmérsékletéről vagy nyomásáról.

Alkalmazások és megoldások

Kérdése, kérése esetleg javaslata van?

Kérdése van, vagy szeretne többet megtudni? Vegye fel velünk közvetlenül a kapcsolatot. Várjuk, hogy jelentkezzen.
Ugrás a BCM Assistant-hoz
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné