Folyamatos termelésfelügyelet a hajtogatógépeken
A nagysebességű kamerákkal semmi sem marad figyelmen kívül
Ipari ágazat: Hajtogatógépek a nyomdaiparban | Ügyfél: Vállalkozói kör: MBO Postpress Solutions GmbH
Az MBO Postpress Solutions GmbH a Komori csoport részeként olyan gépeket gyárt a nyomdaipari utómunka területén, amelyek az egyedi igényeknek megfelelnek, és a hajtogatási folyamatok optimalizálásához és teljesítményének növeléséhez vezetnek.
A helyzet
A Le Mans nagysebességű hajtogatórendszer meghatározásakor a sebesség és az ergonómia állt a középpontban. Az évi kb. 70 millió nyomtatott ív és ennél több, vagy maximum 23.000 ív/óra (16 oldalas A4-es lapként hajtogatva) hajtogatási mennyiséggel a rendszer olyan sebességet ér el, amelynél olyan mértékben kell bekeríteni, hogy a kezelőre jelentkező veszély kizárható legyen. Ez azonban megnehezíti a kezelő számára a termékek beállítását és ellenőrzését.
A kihívás
A folyamatban lévő termelés biztonságos felügyelete mellett fontos volt a nyomon követhetőség is hiba esetén. A szoftver tekintetében a több kamera élő képeit egyszerre kellett megjeleníteni miniatűrként, csökkentett frissítési sebességgel egy felhasználói felületen. Ha a kezelő kiválaszt egy miniatűr képet, a képet fel kell nagyítani és a megfelelő képkocka sebességgel kell megjeleníteni. Ezenkívül a kezelőnek képesnek kell lennie arra, hogy a produkció utolsó néhány másodpercét lassított felvételen is megtekinthesse. A kamera hardverének viszont legalább 100 képet kell tudnia rögzíteni másodpercenként, legalább 640 x 480 pixeles felbontással kell rendelkeznie, és szürke képeket kell szolgáltatnia.
A megoldás
Az MBO Postpress Solutions GmbH az alábbi megoldás mellett döntött BVS CA-GX2-0024Z mint szürke változat mellett döntött, amelynek egyenként három kamerája a párhuzamos, kereszt- és hármas törések ellenőrzésére szolgál. A kamerákba beépített Sony IMX174-es Pregius CMOS érzékelő a csökkentett sötétzajjal és a 71 dB feletti dinamikatartománnyal nyűgöz le. Mivel a hajtogatógépben különböző expozíciós forgatókönyvek fordulnak elő, a nagy dinamikatartomány alapvető fontosságú.
Hogyan működik ez?
A kívánt 1280 x 960 pixeles minimális felbontás 1 byte-os képmélységgel és 200 képkocka/másodperc képsebességgel ≈ 246 MB/sec sávszélességet eredményez, három kamera esetén ≈ 738 MB/sec. Az USB 3.0 és a Dual GigE egyaránt fedezi egy kamera sávszélességét, de a Dual GigE előnyben van az akár 100 méteres lehetséges kábelhosszúság tekintetében, ami döntő tényező volt. A Balluff az optikához és a világításhoz is megfelelő támogatást nyújtott. A kamera és a tárgy közötti távolság kb. 140 mm volt, míg a képméretnek 75 x 60 mm-nek kellett lennie. Ezeket az előírásokat egy megfelelő 6 milliméteres objektívvel lehetett teljesíteni. A megvilágításhoz egy, az objektívre csavarozható fehér LED-es gyűrűs lámpa jelentette a megfelelő megoldást.
Az Ön előnyei
Melyek az Ön alkalmazásának legfontosabb jellemzői?
- FGPA (Field Programmable Gate Array - programozható kapu elrendezés)
- 256 MB képmemória
- Intelligens funkció: PreTrigger
- Intelligens funkció: SmartFrameRecall
A termékek
A Dual Gigabit Ethernet sorozat BVS CA-GX2 nagy felbontású érzékelők széles választékával, valamint FPGA-val és 256 MB képmemóriával rendelkezik. Mindkettő előfeltétele a számos intelligens funkciónak.
Ajánlások
A képadatok Dual GigE-n keresztüli sikeres mentése érdekében a Balluff három különálló Dual GigE hálózati kártya és három SSD merevlemez (írási sebesség kb. 520 MB/mp) használatát ajánlotta. A GigE-kábelekkel és a kamerák vezérlésére szolgáló három kábellel a kábelezés bonyolulttá válna. A Balluff itt is egyszerűsített megoldást kínált egy testreszabott kábelen keresztül, amely a három vezérlőkábelt feleslegessé tette. Magától értetődik, hogy a kábelek összecsavarozhatók, és így hozzájárulnak a kamerarendszer robusztusságához.