Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Képfeldolgozás a kórházakban

A nagysebességű kamerák forradalmasítják a járáselemzést

Képfeldolgozás a kórházakban

Iparág:Élet-tudományokÜgyfél:Simi Reality Motion Systems GmbH

Simi Reality Motion Systems GmbH mozgás- és viselkedéselemző termékeket fejleszt, gyárt és forgalmaz. A vállalatot 1992-ben alapították, és azóta a mozgás adatgyűjtésére és elemzésére összpontosít az orvostudomány, a sport, az ipar és a szórakoztatás területén.


A helyzet

A járáselemzés segítségével lehetővé válik a műveletek pontos megtervezése, a segédeszközök és a fizioterápiás intézkedések biztosítása komplex járászavarok vagy terhelésfüggő fájdalmak esetén. A járás, az infravörös alapú 3D mérések akár 120 percig is eltarthatnak, és a sok felhelyezendő marker miatt nagyon időigényesek - különösen gyermekek vagy Parkinson-kóros betegek esetében.

A kihívás

Egy képalapú rendszernek csökkentenie kell az eljárást és a markerek számát. A kameráknak robusztusnak és könnyen kezelhetőnek kell lenniük, és legalább 1920 x 1080 pixeles felbontással kell rendelkezniük. Mivel a pálya tervezett hossza legalább 15 m, a kiértékelő PC és a kamerák közötti távolságnak legalább 7,5 m-nek kell lennie, ha a kiértékelő PC-t középen helyezik el.

A megoldás

A mesterséges 3D rekonstrukción kívül a képalapú módszer nyolc nagysebességű kamerát használ, amelyek valós időben mutatják a páciens járásmintáját. Az infravörös alapú rendszerekhez képest jóval kevesebb egyedi marker használata mellett a képalapú módszer lehetővé teszi a marker nélküli járáselemzés elvégzését is, sziluettkövetés segítségével. Ez kiküszöböli a markerek felhelyezésének szükségességét, és a járáselemzési eljárást összességében gyorsabbá és kevésbé bonyolulttá teszi. Míg az emberi szem másodpercenként körülbelül 20 képre korlátozódik, a nagysebességű kamerák ennek többszörösét rögzítik. A tapasztalt ortopéd szakorvosok így akkor is azonosítani tudják a járászavar okait és hatásait, ha a klinikai vizsgálat nem nyújt elegendő információt. Bár a HD-kamerák által gyűjtött adatmennyiség óriási, a ma már olcsóbb és gyorsabb tárolási lehetőségek lehetővé teszik ezen adatok elmentését és felhasználását a mindennapi klinikai gyakorlatban.

Hogyan működik ez?

A hálózati alapú megoldásnál a kábelhosszúságnak megfelelő puffer áll rendelkezésre, de a rendelkezésre álló kb. 120 MB/s-os nettó sávszélességet nyolc Gigabit Ethernet HD-kamera esetén gyorsan túllépjük: 8 x 1920 x 1080 x 30 (kép/másodperc) x 8 (bit képadatok) = kb. 500 MB/s.

Az egyik megoldást aBVS CA-GX2 kettős GigE-kamerákamelyek két Gigabit Ethernet vonalat kötnek össze a link aggregáció révén, és így kb. 340 MB/s nettó sávszélességet biztosítanak. A kamerák emellett 256 MB képmemóriát kínálnak, ami a megfelelő beállításokkal kompenzálja a sávszélesség hiányát.

Silhouette modell

Az Ön előnyei

Melyek az Ön alkalmazásának legfontosabb jellemzői?

  • FGPA (Field Programmable Gate Array - terepi programozható kapu elrendezés)
  • 256 MB képmemória
  • Link-aggregáció
  • Intelligens funkció: sávszélesség-fék


A termékek

A Balluff portfóliójának áttekintése során a BVS CA-GX2-0024ZC-t találtuk megoldásként. A BVS CA-GX2-0024ZC a Sony Pregius IMX174 érzékelőjét használja. Az 1936 x 1216 pixeles felbontással támogatja a Full HD felbontást, maximális frissítési frekvenciája 105 Hz, és globális záras érzékelő.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné