Megbízható ivóvíztermelés
Az állapotfigyelés pénzt takarít meg
Ipari ágazat:ágazat: közüzemi vízellátás / félvezetőiparÜgyfél: Félvezető cég:Stadtwerke Elmshorn
Ismeri Németország leghíresebb vízmárkáját? - "Kraneberger".
Egyre többen isznak csapvizet, amelynek számos előnye van: nincs fárasztó ládák cipelése, nincsenek környezetkárosító szállítási útvonalak, egészséges és bármikor rendelkezésre áll. De hogyan tudják az önkormányzatok biztosítani ezt a rendelkezésre állást?
A Hamburg nagy körzetében található Elmshornban az önkormányzati közművek a Balluff technológiáira támaszkodnak. A Balluff állapotfelügyeleti megoldásainak célzott alkalmazásával a hibák már a bekövetkezésük előtt elháríthatók.
A helyzet
Ahhoz, hogy egy ilyen nagy területet friss vízzel lehessen ellátni, hatalmas víztározókra van szükség. Ezek a víztározók természetesen szivattyúkkal vannak felszerelve, hogy a szállítás egyáltalán lehetséges legyen. Az állandó vízellátás nagy veszélye azonban az, hogy a szivattyú váratlanul meghibásodik, például az állandó lerakódások miatt. Mivel a szivattyúk körülbelül 15 méter mélyen vannak, a javításuk rendkívül időigényes és nagyon költséges lenne. Felmerül a kérdés: Meg lehet-e előzni a meghibásodást? Egyáltalán meg kell-e előznöm a meghibásodást, vagy elég, ha tudom, hogy mikor következhet be a meghibásodás?
Pontosan ezeket a kérdéseket tettük fel magunknak, és érdekes megoldásokkal és kihívásokkal találkoztunk.

A kihívás
Ha részletesen megvizsgáljuk az alkalmazást, a kihívások nyilvánvalóak.
A szivattyú hozzáférhetősége:
A szivattyú 15 méteres víz alatti mélységben található, ezért nem lehet rendszeres vizuális vagy akusztikus ellenőrzésnek alávetni. A folyamatos napi karbantartás ezért nem lehetséges.Környezeti feltételek:
A megközelíthetőség önmagában természetesen nagy probléma, de az érzékelők használata is kihívást jelent, mivel a szivattyú teljesen és állandóan a víz alatt működik. A tervezett megoldástól függetlenül a felhasznált hardvereknek is alkalmasnak kell lenniük arra, hogy állandóan víz alatt működjenek.Váratlan meghibásodások előre nem látható időpontokban:
Valószínűleg a legnagyobb kiszámíthatatlan kihívást az jelenti, amikor a meghibásodások bekövetkeznek. Senki sem tudja előre, hogy milyen hibák fordulhatnak elő, vagy hogy mikor fognak bekövetkezni.
A megoldás
Minden nagyobb kihívásnál mindig szem előtt kell tartani, hogy mi a feladat lényege. Ebben az esetben a szivattyú állapotának megismeréséről van szó. Ha ismerjük a szivattyúnk állapotát, akkor tudjuk, hogy van-e szükség intézkedésre.
Egy kicsi, szinte észrevétlen érzékelő, a Balluff Condition Monitoring Sensor (BCM) segítségével a lehető legegyszerűbben rögzítheti a berendezés állapotát. Esetünkben a BCM-et közvetlenül a szivattyúházra szereltük fel. Mivel minden egyes szivattyú nagyon különleges, egyedi rezgési profilt generál, ezt ki tudtuk használni.
Új állapotban minden mechanikus és elektromos alkatrész tökéletesen működik, és a szivattyú rezgésprofilja ebben az esetben nem feltűnő. Ha azonban idővel lerakódások halmozódnak fel a szivattyúban, ez a profil megváltozik - a szivattyú állapota megváltozik.
Minél jobban eltér a szivattyú rezgési viselkedése az eredeti profiltól, annál valószínűbb, hogy intézkedésre van szükség. "De akkor a szivattyú még mindig meghibásodik a karbantartási munkák miatt" - ez így van.
A megoldás előnyei
- Ön dönti el, hogy mikor és milyen mértékű karbantartást végezzen. Többé nem lepik meg váratlan karbantartási munkálatok. Jó előre megtervezheti a karbantartási munkálatokat, hogy mind a személyzet, mind az anyagok rendelkezésre álljanak, és a vízellátás ne álljon le.
- Tegye meg az első lépést a prediktív karbantartás felé, és rögzítse a termelés összes releváns adatát az állapotfigyelő érzékelőnkkel.
- A hozzá tartozó szerszámkészlettel az üzembe helyezés során is értékes időt és idegeket takarítunk meg Önnek, mert ügyfeleink szerint a szerszámkészlet "igazi plug and play megoldás".

A termékek
A BCM felismeri az összes szükséges adatot - rezgés három tengelyen, érintkezési hőmérséklet és gyorsulás. A központi elem az állapotfigyelő eszközkészletünk. Ez a peremeszköz összegyűjti az összes adatot, megjeleníti azokat, és elküldi egy magasabb szintű rendszerbe.
Állapotfigyelő érzékelők
- Funkció
-
Vibration analysis in time domain
Érintkezési hőmérséklet - Vibráció, frekvenciatartomány
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibráció, mérőtengelyek száma
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Érintkezési hőmérséklet, mérési tartomány
- -25…+70 °C
- Méretezési üzemi feszültség Ue DC
- 24 V
- Interfész
- IO-Link 1.1
- csatlakozó
- Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 1,5 m, PUR
- Ház anyaga
- Nemesacél (1.4404)
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
Állapotfigyelő eszközkészlet
- Adattároló
- 8 GB EMMC
- Processzor
- 1.8 GHz / 400MHz
- Munkamemória
- 2 GB RAM
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
-
2x LAN: RJ45-anya, 8--pólusú
4x IO-Link: M8x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - Méret
- 101 x 126 x 50 mm