Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAV002N

BAV MA-NC-00025-01

Állapotfigyelő eszközkészlet

Adattároló
8 GB EMMC
Processzor
1.8 GHz / 400MHz
Munkamemória
2 GB RAM
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
2x LAN: RJ45-anya, 8--pólusú
4x IO-Link: M8x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Méret
101 x 126 x 50 mm
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Adattároló
8 GB EMMC
Processzor
1.8 GHz / 400MHz
Munkamemória
2 GB RAM
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
2x LAN: RJ45-anya, 8--pólusú
4x IO-Link: M8x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Méret
101 x 126 x 50 mm
Besorolások
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
ETIM 8.0
EC002959
ETIM 9.0
EC002959
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 8.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90
Videók
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – Configure IO-Link Devices
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – First Steps
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné