Gyorsabb formátumváltás IO-Link, RFID, valamint digitális pozíciójelzők segítségével
Akár 30%-kal rövidebb átállási idő, kevesebb beállítási hibával
Iparág: Csomagolástechnika | Ügyfél: Nemzetközi vezető élelmiszeripari vállalat
Egy globális élelmiszeripari gyártó olyan megoldást keresett, amellyel növelheti gyártási hatékonyságát és javíthatja a gépek rendelkezésre állását. A különböző lehetőségek kiértékelését követően a vállalat Balluff RFID, SmartLight és IO-Link technológiák kombinációját vezette be egy kávésdoboz-címkéző gépen a gyorsabb és megbízhatóbb formátumváltások érdekében.
Kiindulási helyzet
A gép öt különböző méretű kávésdobozt kezel, a legkisebb 400, a legnagyobb pedig 1700 grammos kiszerelésű. A jelentős méretkülönbségek miatt a formátumváltások különösen komplex feladatot jelentettek, főként a dobozméretek közötti átállások során.
A gyártósor magas piaci igényeket szolgál ki, ezért napi 24 órás üzemelés szükséges. A gépen található tizenkét átállítási pont a formátumváltások során szűk keresztmetszetté vált, ezért a kieső idő minimalizálása kiemelten fontos volt a termelési célok teljesítése érdekében.
Kihívás
A legnagyobb kihívás az volt, hogy csökkentsék a formátumváltás során felmerülő leállási időket, és javítsák a gyártósor újraindítását az átállás befejezése után. Minden itt megtakarított perc értékesebb termelésre fordítható. Fontos volt továbbá a képzési igény, illetve a tapasztalt személyzet iránti igény csökkentése is. A jó és képzett munkatársakat nehéz megtalálni, ráadásul drágábbak is.
Összességében az volt a kihívás, hogy növeljük ennek a gyártósornak a termelékenységét és jövedelmezőségét, úgy hogy kevesebb pénzből több árut tudjunk előállítani.
Balluff technológia a gyakorlatban
A folyamat optimalizálása érdekében az ügyfél a Balluff RFID-jét, digitális pozíciójelzőit, SmartLight-jait és IO-Link-kompatibilis eszközeit kombinálva alkalmazta.
Az RFID rendszer automatikusan azonosította a megfelelő formátumalkatrészeket és szerszámokat még a termelés megkezdése előtt, így biztosítva a kiválasztott dobozmérethez tartozó helyes beállításokat. A Balluff digitális pozíciójelzői és SmartLight egységei egyértelmű vizuális útmutatást adtak minden beállítási ponton, lépésről lépésre végigvezetve a kezelőket az átállási folyamaton. Az IO-Link biztosította az átlátható kommunikációt az érzékelők, beavatkozó elemek, illetve a gépvezérlés között, lehetővé téve az egyes beállítások állapotának folyamatos nyomon követését.
Eredmények
A rendszer bevezetésének hatása azonnal érzékelhető volt:
-
Akár 30%-kal rövidebb átállási időaz átláthatóbb beállítási folyamatoknak és a gyorsabb beállítás-visszaellenőrzésnek köszönhetően.
-
Körülbelül 50 %-kal kevesebb beállítási hiba az RFID-alapú formátumellenőrzés jelentősen csökkentette a hibás beállítások számát.
-
Akár 25%-kal alacsonyabb kezelői betanítási igénya SmartLight jelzőrendszerek, valamint a digitális pozíciójelzők egyszerűbbé és intuitívabbá tették az átállási folyamatokat.
-
Javuló termékminőség és folyamatstabilitás a hitelesített gépbeállítások, továbbá az IO-Link eszközök valós idejű visszajelzései következetesebb működést eredményeztek.
-
Nagyobb gépelérhetőség és magasabb teljes eszközhatékonyság (OEE).
Ügyfélelőnyök
A korábban összetett, jelentős tapasztalatot igénylő feladat mára ismételhető és rendkívül megbízható folyamattá vált. A kezelők gyorsabban, illetve nagyobb biztonsággal hajthatják végre a formátumváltásokat, miközben a gyártási csapatok kevesebb hibából, egyenletesebb termékminőségből és rövidebb állásidőből profitálnak.
Az RFID-alapú formátumazonosítás, a pontos gépbeállítást támogató digitális pozíciójelzők, a jól látható gépállapot-kijelzést biztosító SmartLight jelzőrendszerek, valamint az IO-Link által nyújtott zökkenőmentes kommunikáció és diagnosztika együttes alkalmazásával az ügyfél jelentősen lerövidítette az átállási időket, csökkentette a beállítási hibák számát, és növelte a kávésdoboz-címkéző gép rendelkezésre állását.
Megjegyzés :A megadott százalékos értékek a csomagolóipari formátumváltási alkalmazásokban elérhető tipikus ügyfélelőnyöket mutatják be. Ezek szemléltető jellegű adatok, és nem egy konkrét telepítés során mért eredmények.
Termékek
SmartLight LED jelzőoszlop
- működési elv
- Jelzőfény hangmodullal és stroboszkópos fénnyel
- Interfész
- IO-Link 1.1
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- csatlakozó
- M12x1-apa, 5--pólusú
- Szegmensek, max. szám
- 6
- Elődefiniált színek
-
piros
zöld
sárga
kék
Magenta
cián
fehér
narancs
konfigurálható - Funkciókijelző
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Hangerő max.
- 95 dB
- Beállítási lehetőség
-
Display
Strobe light
Hangerősség - Kiegészítő funkció
- Extended mode
- Méret
- 60.6 x 60.6 x 303.9 mm
- Ház anyaga
-
PC, átlátszó
PBT GF30 - Rögzítés
- M18x1 anya
- Környezeti hőmérséklet
- -25...50 °C
- Védettség
- IP65
- átviteli sebesség
- COM3 (230.4 kBaud)
- Folyamatadat-ciklus min.
- 5 ms
- BE folyamatadatok
- 1 bájt
- KI folyamatadatok
- 24 bytes
HF RFID-olvasófejek (13,56 MHz)
- termékcsoport
- HF (13,56 MHz)
- Méret
- 25 x 10 x 50 mm
- Beépítés
-
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben - antenna alakja
- kerek
- Támogatott adathordozó-típusok
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
- ABS-műanyag, ABS-GF16
- Környezeti hőmérséklet
- 0...70 °C
- Védettség
-
IP68
IP69K - Interfész
- IO-Link 1.1
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
IO-Link Master
- Special characteristics
- Washdown
- Interfész
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - További interfészek
- 8x IO-Link
- Port-osztály
- A típus
- Maximális kimeneti áramerősség
- 4 A
- kijelző
- nem
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 16 A
- Összegáram UA, aktor
- 16 A
- Ház anyaga
-
műanyag
nemesacél, Inserts - Méret
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -40...70 °C
- Védettség
-
IP68
IP69K - IO-Link verzió
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- igen
- Nincs az egységcsomagban
-
Feliratos tábla
Vakdugó
Digitális pozíciójelző
- kijelző
-
Digitális kijelző
12 karakter - Tengelytípus
- Üreges tengely
- Tengelyátmérő
- 20 mm
- Felbontás, forgó
- 14000 ppr
- Ismétlési pontosság
- ± 1 Inkrement
- linearitás maximális eltérése
- ±1°
- csatlakozó
- M12x1-apa, 4--pólusú
- maximális fordulatszám
- 600 1/min
- Interfész
- IO-Link 1.1
- Ház anyaga
- PA 12
- Védettség
- IP69K, IP68
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection