A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Washdown Line - Hálózati modulok IP69K környezethez
Special characteristics
Washdown
Interfész
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
OPC UA
További interfészek
8x IO-Link
Port-osztály
A típus
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
| BNI XG5-508-0B5-P067 | BNI XG5-508-0B5-R067 | BNI XG3-508-0B5-R067 | |
|
214.650 HUF
Listás ár
|
198.450 HUF
Listás ár
|
168.075 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|
| Interfész | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
| Interface IIoT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed |
| További interfészek | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port-osztály | A típus | A típus | A típus |
| Maximális kimeneti áramerősség | 4 A | 4 A | 2 A |
| kijelző | nem | nem | nem |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt |
| Csatlakozó (COM 2) | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt |
| Csatlakozó (feszültségellátás BE) | M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt |
| Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia | M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
| Digitális bemenetek | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus |
| Digitális kimenetek | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | igen | igen | igen |
| Összegáram US, érzékelő | 16 A | 16 A | 16 A |
| Összegáram UA, aktor | 16 A | 16 A | 16 A |
| Ház anyaga |
műanyag nemesacél, Inserts |
műanyag nemesacél, Inserts |
műanyag nemesacél, Inserts |
| Méret | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Védettség |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| IO-Link verzió | 1.1.4 | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | igen | igen | igen |
| Nincs az egységcsomagban |
Feliratos tábla Vakdugó |
Feliratos tábla Vakdugó |
Feliratos tábla Vakdugó |
| A szállítmány tartalma | - |
földelőszalag M4x6 csavar |
földelőszalag M4x6 csavar |
Csak a CAD modell letöltése támogatott