Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Balluff Classic portfólió – Bevált megoldások további alkalmazása

Híd az új generáció felé

A technológia folyamatosan fejlődik, és bár mindig célunk, hogy a legmodernebb, illetve a legjobb megoldásokat kínáljuk, a Balluff Classic portfóliót azért hoztuk létre, hogy a lehető legegyszerűbbé tegyük az életciklusuk utolsó szakaszában lévő termékekről való átállást. Célunk: rugalmasságot, tervezési biztonságot és a legújabb technológiai szabványoknak megfelelő alternatívákra való önálló átállást biztosítani.

Rugalmasság és tervezési biztonság az alkalmazások számára

A Classic portfólió olyan kiválasztott termékekből áll, amelyek életciklusuk végéhez közelednek. Különlegességük, hogy átlátható feltételek mellett továbbra is elérhetőek, ahelyett hogy a szokásos kivezetési folyamaton keresztül eltávolítanák őket portfólióbkból.

Ez lehetőséget ad arra, hogy ezeket a termékeket hosszabb ideig vásárolja meg, és rugalmasan áttérjen az újabb technológiákkal rendelkező alternatív termékekre.

A lényeg 120 másodpercben

Előnyök áttekintése


Folytonosság és elérhetőség

A Classic termékek továbbra is rendelkezésre állnak, lehetővé téve az átmeneti idő rugalmas tervezését.


Szabad választás

Használja tovább a bevált termékeket – módosított feltételekkel –, vagy váltson időben az alternatívákra.


Beruházásvédelem

A meglévő rendszerek és berendezések hatékonyan üzemeltethetők, azonnali változtatások nélkül.


Megbízhatóság és minőség

A Classic termékek a Balluff megszokott minőségét és megbízhatóságát nyújtják.

Classic termékek feltételei

Amikor egy termék Classic portfólióba kerül, a következő fokozatos árképzési struktúra érvényesül, amely minden év márciusában lép hatályba:

1. év:

Átmeneti időszak, árváltozás nélkül

2. év:

A különleges árak és kedvezmények már nem érvényesek

3. év és utána:

Éves áremelés

Ez a felépítés biztosítja, hogy a Classic termékek továbbra is elérhetőek maradjanak.

Bár az új Classic portfólió rendelkezésére áll, javasoljuk, hogy mielőbb térjen át a Standard portfólió megfelelő termékeire, amelyek korszerű technológiát, költségelőnyöket és csökkentett ellátási kockázatot kínálnak.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

  • Mit jelent a "Classic" termék?

    A Classic portfólióba tartozó termékek több szempontból eltérnek a Standard portfólió termékeitől:

    • Életciklusuk végén járnak, de még nem kerülnek kivezetésre, így hosszabb ideig elérhetők maradnak.
    • 12 hónapos átmeneti időszak után listaáron kínálják, majd évente áremelésnek vetik alá.
    • Ha nincs készleten, hosszabb szállítási idővel kell számolnia.
    • Nem lesz további termékfejlesztés, újratervezés vagy egyéb frissítés.
  • Honnan tudhatom meg, hogy mikor kerülnek adott termékek a "Classic" portfólióba?

    Hasonlóan a termékkivezetésekhez, a Balluff évente e-mailben tájékoztatja Önt a Classic portfólió változásairól.

    A Classic termékekről külön jelzés található a bizonylatokon és a megrendelések visszaigazolásain. A weboldalon és a webáruházban minden Classic termék „Classic” jelöléssel szerepel.

    Az általános keresőfunkcióban vagy a dedikált weboldalon is ellenőrizhető, hogy egy adott termék Classic státuszban van-e, illetve milyen alternatívák érhetők el.

  • Hogyan találhatok lehetséges alternatívát?

    Azok az ügyfelek, akik az elmúlt öt évben olyan terméket vásároltak, amely a jövőben a Classic kategóriába fog tartozni, e-mail értesítést kapnak az érintett termékekről és az alternatívákról.

    Az alternatívák megjelennek a weboldalon és a webshopban, mind a keresőben, mind a termék részletező oldalain.

    Természetesen értékesítési csapatunk is segít megtalálni a megfelelő alternatívákat.

  • Milyen korlátozások vonatkoznak a "Classic" termékekre?

    A Classic termékek nem visszaküldhetők.

    Raktáronnemlévő termékek esetén

    A Classic portfólióba tartozó, nem készleten lévő termékeket minden beérkező rendelésnél egyedileg ellenőrizzük, és amennyiben lehetséges, visszaigazoljuk. Ezután a rendelés visszaigazolásán keresztül tájékoztatjuk Önt a szállítási határidőről, és a megrendelt mennyiséget kizárólag az Ön számára gyártjuk le. Ez hosszabb szállítási időt eredményez, mint a standard portfólió termékei esetében.

    Ha az ellenőrzés során kiderül, hogy a kívánt termék nem (vagy már nem) gyártható, akkor tanácsot kap a lehető legjobb alternatíváról, és a Classic terméket azonnal megszüntetjük.

    Raktáronlévőtermékek esetén

    A fenti korlátozások nem vonatkoznak a Classic termékekre, amennyiben a készleten lévő mennyiség megegyezik vagy meghaladja az Ön rendelésének mennyiségét. Ebben az esetben kizárólag az előre meghatározott feltételek érvényesek.

  • Miért érdemes áttérni a Standard portfólióra?

    A Standard portfólió a legkorszerűbb termékeket kínálja. Modern gyártástechnológiánknak köszönhetően versenyképes árakat tudunk biztosítani. Az aktuális, naprakész komponensek alkalmazásával aktívan megelőzzük az ellátási láncban felmerülő kockázatokat, például az alkatrészek kivezetéséből adódó problémákat.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné