Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Digitális eszközkezelés

Az ILLIG-gel együtt az okostelefon-alkalmazáshoz az eszközökhöz

Az ILLIG-gel együtt az okostelefon-alkalmazáshoz az eszközökhöz

A Balluff az Illig gépgyártóval közösen kifejlesztett egy okostelefonos alkalmazást. Ez a szoftveres megoldás együttműködik a Balluff RFID hardverével, amely az ügyfél szerszámához van csatlakoztatva, és a gép, a szerszám és a kezelő közötti interfészt képezi. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy a szerszámok életciklusadatait ne csak a gépben, hanem kényelmesen a gyártás bármely más helyszínén is megtekinthesse és kiértékelhesse - további hardver nélkül. A szerszámhoz rögzített, olvasható RFID típusú címke tárolja a szerszámra jellemző adatokat, és támogatja a szükséges szerszámparaméterek beállítását a gépen a szerszámcsere során.

Hozzáadott érték az ügyfelek/végfelhasználók számára

Az okostelefon-alkalmazás használata egyszerűsíti a digitális eszközök kezelését. Az új adatokat csak egyszer kell karbantartani. Ez mind az üzemeltetőkre, mind az Illig saját szervizszemélyzetére vonatkozik. Az adatokat ezután az összes csatlakoztatott rendszer számára elérhetővé teszik. Az automatizált és egyszerűsített adatcsere, adatfeldolgozás, naplózás és archiválás egyszerűsíti a folyamatokat és csökkenti a hibák számát.
Ezenkívül az okostelefon-alkalmazás további fontos információkat nyújt a szervizszemélyzetnek a gépről, a szerszámról és a szükséges anyagokról, mielőtt a szervizbe érkeznek. Ez például biztosíthatja az anyag időben történő rendelkezésre állását, és így megakadályozhatja, hogy a termelés leálljon.

A végeredmény az, hogy a géphasználók és így az Illig Maschinenbau ügyfelei az okostelefon-alkalmazás segítségével nagyobb termelékenységet érnek el, így növelve a hatékonyságot és költségmegtakarítást az egész vállalat számára. Ez elsősorban az eszközök nagyobb rendelkezésre állásával, az összes adat hálózatba szervezésével, az ezen felül szerzett információk révén nagyobb átláthatósággal, a hangsúlyozott felhasználóbarátsággal és a nagyobb rugalmassággal érhető el. A gépgyártó szerint pontosan ezek azok a témák, amelyek jelenleg is foglalkoztatják a különböző iparágakból érkező ügyfeleit.

A projekt részletei

Fejlesztési időszak (a koncepció bizonyítása; bevezetés, megvalósítás):
3 hónap.

Termékek/technológiák:
RFID HF technológia

Műszaki követelmények:
Nyitott interfészek, Külső olvasó, A WLAN nélkül, valós időben lekérdezhető és gyorsítótárba helyezhető adatok

Szolgáltatási blokkok:
kiberbiztonság, HMI tervezés és fejlesztés, beágyazott fejlesztés, intelligens eszközök, hardvertervezés és -integráció
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné