Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

IIoT portfólió

A Balluff IIoT kiválasztása

IIoT portfólió

Még a dolgok ipari internete sem nélkülözheti a hardvert. Az érzékelők, RFID- és hálózati eszközök formájában megjelenő hardverek generálják és továbbítják az összes alkalmazáshoz szükséges adatokat.

Változatos termékportfóliónknak és sokéves automatizálási szakértelmünknek köszönhetően széles és szilárd alapokkal rendelkezünk az új, IIoT-képes megoldások folyamatos fejlesztéséhez. Termékeink fejlesztése során a nyílt szabványok használatára támaszkodunk. Mivel szabványosított interfészekkel és protokollokkal biztosítjuk, hogy megoldásainkat a meglévő IIoT-infrastruktúrában és közös platformokon is üzemeltetheti.
Ismerje meg a Balluff IIoT Selectiont. Ezek a termékek különösen nagyszámú, kiváló minőségű adatpontot kínálnak az IIoT-képes alkalmazásokhoz.


Érzékelő technológia

Az IIoT-választékba tartozik minden olyan érzékelőnk, amely digitális protokollal rendelkezik, mint például az IO-Link kommunikációs szabvány. Ezenfelül további előfeldolgozott folyamat- és szolgáltatási adatokat is szolgáltat.
Ezen érzékelők hozzáadott értéke az IIoT-képes alkalmazások számára az előzetesen feldolgozott folyamatadatok rendelkezésre bocsátásában rejlik: Ezeket az adatokat ki lehet értékelni, és hasznos információk nyerhetők belőlük. Például csökkentheti az üzem leállási idejét az érzékelő kapcsolási funkciójának felügyeletével.

Példa: A mágneses térbeli helyzetmérő rendszerek hozzáadott értéke
Az IO-Link interfésszel rendelkező BMP mágneses térbeli helyzetmérő rendszer többek között támogatja az Ön állapotfelügyeletét. Ennek oka, hogy az érzékelő az interfészén keresztül további előfeldolgozott folyamat- és szolgáltatási adatokat szolgáltat. Ezek például a belső hőmérséklet, az üzemóraszámláló és a kapcsolási ciklusszámláló értékei, amelyeket többek között az állapotfelügyelethez használhat.


RFID és ipari hálózati technológia

Az érzékelők mellett az IIoT-választék RFID- és hálózati modulokat is tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a folyamatos kommunikációt a terepi szinttől az IT-ig. Ezek az eszközök jelentik az IIoT-képes alkalmazásokhoz szükséges köztes szoftvert.

Példa: Még könnyebb kommunikáció a hálózati modulokkal
Az IO-Link hálózati eszközök, például a BNI hálózati modul a Profinet-hez, már régóta konfigurálhatók webszerverrel. Most már egy REST API is rendelkezésre áll programozási felületként. Ez lehetővé teszi a modulokkal való egyszerű kommunikációt, például az adatok továbbítása az IT felé.

Példa: Közvetlen kommunikáció a peremszinttel egy RFID kiértékelő egység segítségével
A BIS V RFID kiértékelő egység TCP/IP és USB interfésszel rendelkezik. Ez lehetővé teszi a közvetlen kommunikációt a peremszinttel. A kiértékelő egységhez PC-alapú rendszereket is csatlakoztathat, és azokat például a megmunkálóközpontok vagy a szerszámgépek digitális szerszámkezeléséhez használhatja.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné