Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

IO-Link Safety

Új szabvány a nagyobb biztonságért az ipari automatizálásban

Az automatizálás maximális biztonságot és megbízhatóságot igényel. Az IO-Link Safety szabvány segítségével a vállalatok mostantól az IO-Link kommunikációs rendszer bevált előnyeit élvezhetik a funkcionális biztonság terén is. A Balluff, mint az IO-Link megoldások egyik vezető szolgáltatója, már korán felismerte a biztonság fontosságát, ezáltal időben kifejlesztette aSafety over IO-Linktechnológiát. A Safety over IO-Link biztonsági funkciókat ad az IO-Link rendszerhez, így biztonságos és nem biztonságos adatokat is továbbíthatunk ugyanazon a hálózaton. Ez lehetővé teszi a biztonsági szempontból releváns jelek közvetlen integrálását a meglévő IO-Link infrastruktúrába.

Ezt az utat folytatjuk az új IO-Link Safety ipari szabvánnyal. Az IO-Link Safety Master egy innovatív bővítményt kínál, amely maximális rugalmasságot nyújt, mint optimális biztonsági megoldás. Az IO-Link Safety Master jelenleg fejlesztés alatt áll.

Biztonsági koncepciónk egyre több terméket és komponenst foglal magában, amelyek segítenek minimalizálni az emberre és a gépekre leselkedő veszélyt, valamint biztonságosan feldolgozni az információkat.

Mi az IO-Link Safety?

Az IO-Link Safety zökkenőmentesen integrálja a funkcionális biztonságot a meglévő IO-Link rendszerekbe. Ez lehetővé teszi a biztonsági eszközök és a vezérlőrendszerek közötti biztonságos, továbbá megbízható kommunikációt, lefedvemind a standard, mind a biztonságkritikus alkalmazásokat.Az IO-Link Safety Master központi interfészként vagy átjáróként működik, továbbá biztonságosan köti össze a rendszer különféle komponenseit a biztonsági vezérlővel.

Az automatizálási technológiában számos érzékelőnek kell biztonságkritikus feladatokat ellátnia, például fénysorompóknak a veszélyes területek védelmére, nyomásérzékelőknek a biztonságkritikus nyomásértékek felügyeletére vagy akár pozícióérzékelőknek, amelyek biztosítják, hogy egy gép csak biztonságos tartományban mozogjon. Az IO-Link Safety segítségével a biztonságkritikus érzékelők zökkenőmentesen integrálhatók az automatizálási rendszerekbe. Az IO-Link Safety garantálja a biztonságkritikus adatok megbízható átvitelét a legmagasabb funkcionális biztonsági szabványoknak megfelelően. Ez azt jelenti, hogy a gépek és rendszerek hatékonyan felügyelhetők és védhetők, miközben a biztonsági követelmények mindenkor teljesülnek.

Az IO-Link Safety előnyei

Az IO-Link Safety a legmagasabb biztonsági szabványoknak megfelelően biztosítja a biztonságos kommunikációt, így jelentősen csökkenti az emberekre és a gépekre leselkedő ipari kockázatokat. A plug-and-play technológiának köszönhetően az IO-Link Safety eszközök gyorsan és egyszerűen üzembe helyezhetők. A szabványosított M12 csatlakozók garantálják a meglévő rendszerekkel való kompatibilitást.

A biztonsági eszközök valós idejű felügyelete lehetővé teszi a hibák azonnali felismerését, valamint elhárítását, ami növeli a rendszer rendelkezésre állását, illetve támogatja az előrejelző karbantartást. Az IO-Link Safety moduláris felépítése megkönnyíti a rendszer bővítését és új követelményekhez történő igazítását. Az IO-Link Safety Master emellett több biztonsági eszköz csatlakoztatását is támogatja fieldbus szinten.

Továbbfejlesztett biztonsági funkciók a legszigorúbb biztonsági előírásoknak megfelelően.
Optimalizált diagnosztikai funkció a valós idejű monitorozásnak köszönhetően
Egyszerű telepítés és konfigurálás a plug-and-play technológiának köszönhetően
Rugalmas és skálázható biztonsági megoldások

Az IO-Link Safety kiemelt alkalmazásai

Az IO-Link Safety kiemelt alkalmazási területei elsősorban a gépek biztonságos felügyeletét és vezérlését foglalják magukban az automatizált gyártási rendszerekben, illetve számos iparágat érintenek, beleértve az autóipart, az akkumulátoripart, a feldolgozóipart, a logisztikát, valamint az élelmiszer- és csomagolóipart. Tipikus alkalmazási területek közé tartozik a vészleállító kapcsolók, biztonsági kapuk, fénysorompók vagy engedélyező kapcsolók biztonságos felügyelete, továbbá a szenzorokból és aktuátorokból származó biztonságkritikus adatok integrálása az automatizált vezérlő- és felügyeleti rendszerekbe.

Egyéb szabványos IO-Link és biztonsági komponensek, mint például a SmartLight jelzőfény vagy vészleállító kapcsolók, szintén csatlakoztathatók a masterhez. A magas szintű biztonsági követelmények teljesítése érdekében az IO-Link Safety nélkülözhetetlen a modern gyártási környezetekben.

Akkumulátor: Anód- és katódgyártó sor

Az IO-Link Safety Master segítségével a biztonsági komponensek, például az IO-Link Safety mágneses reteszek vagy fénysorompók egyszerűen és központilag csatlakoztathatók. A könnyű kábelezésnek köszönhetően ez nemcsak időt, hanem helyet is megtakarít.

Akkumulátor: Bevonó- és szárító kemence

Az ajtók biztonságának érdekében az IO-Link biztonsági ajtózárak központilag csatlakoztathatók az IO-Link Safety masterhez. A biztonsági komponensek és a vezérlés közötti teljesen biztonságos kommunikációnak köszönhetően az állapotuk folyamatosan felügyelhető.

IO-Link Safety az Ipar 4.0-ban: a biztonság találkozik az intelligens hálózattal

Az Ipar 4.0korszakábana biztonság kulcsszerepet játszik, különösen mivel egyre több gép és rendszer válik intelligensen hálózatba kapcsolttá.Az IO-Link Safetysegítségével a vállalatok egy olyan szabványra támaszkodhatnak, amely nemcsak a legmagasabb biztonsági követelményeknek felel meg, hanem tökéletesen integrálható a modern, digitalizált gyártási környezetekbe. Az IO-Link Safety zökkenőmentes kapcsolatot teremt a gépek, érzékelők és vezérlők között, továbbá megteremti az alapota biztonságos, hálózatba kapcsolt gyártáshoz,amelyben az adatok valós időben kiértékelhetők, és a folyamatok automatikusan optimalizálhatók. Ez nemcsak a termelékenység növelését teszi lehetővé, hanem a rendszer rendelkezésre állásának növelését, valamint az előrejelző karbantartást is – a smart factory (intelligens gyár) kulcsfontosságú elemeit.

Az IO-Link Safety alkalmazásával az ipari biztonság jövőjére támaszkodhat, és egyúttal optimalizálhatja gyártási folyamatait. Maximális rendszerbiztonság, egyszerű integráció és teljes hatékonyság – ezt kínálja az IO-Link Safety szabvány. Használja ki a Balluff innovációs erejét, és tegye automatizálási folyamatait biztonságosabbá, valamint hatékonyabbá.

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné