Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

I/O modulok

Hatékony és biztonságos jelátvitel

A hatékony automatizálás megbízható jelfeldolgozással kezdődik. A Balluff I/O moduljai lehetővé teszik az érzékelők és működtetők zökkenőmentes csatlakoztatását a vezérlőrendszerekhez, ezáltal optimális gép- és rendszerteljesítményt biztosítanak.

A Balluff I/O moduljai bináris és analóg érzékelőket, illetve működtetőket csatlakoztatnak a vezérlési szinthez buszrendszeren keresztül. A modulok használatával jelentősen csökken a kábelek száma.

Az I/O modulok további funkciókat is kínálnak a jelfeldolgozás előkészítéséhez, valamint kibővített diagnosztikai lehetőségekhez. A különböző kialakítások és csatlakozási technológiák az alkalmazások széles skálájára kínálnak megoldásokat, még extrém környezeti feltételek mellett is.

I/O modulok széles portfóliója

Legfontosabb előnyök

  • Nagyfokú kompatibilitás - egyszerű integráció a meglévő automatizálási környezetekbe
  • Megbízható adatkommunikáció - stabil és gyors jelfeldolgozás
  • Robusztus kialakítás - ideális igényes ipari környezetekhez
  • Rugalmasság az IO-Linknek köszönhetően - intelligens hálózatépítés a megelőző karbantartás, valamint az egyszerű méretezés érdekében.
  • Egyszerű telepítés - csökkentett vezetékezési terhelés és gyors üzembe helyezés

Termékútmutató a hálózati technológiához

Mondja el nekünk, hogy mik az igényei, és mi megmondjuk, hogy melyik termékre van szüksége!
Tovább az alkalmazásról

Az IO-Link hub termékcsaládok

Black Line, Silver Line és Washdown Line A különbségek áttekintése:

Fekete vonal

Silver Line

Washdown Line

Műanyag ház

Fém ház

Integrált kijelző

Vízzel lemosható alkalmazásokhoz

Jövőbiztos automatizálás IO-Linkkel

Az IO-Link új lehetőségeket nyit meg az ipari automatizálásban. Az IO-Link technológiával rendelkező I/O moduljaink intelligens hálózatba kapcsolást biztosítanak, kibővített diagnosztikai funkciókat, valamint egyszerűsített paraméterezést kínálnak. Ez lehetővé teszi, hogyprediktív karbantartást végezzen és minimalizálja az állásidőt.

Moduláris és skálázható minden igényhez

A kis, decentralizált vezérlőrendszerektől a komplex termelési hálózatokig - I/O moduljaink rugalmas megoldást kínálnak minden alkalmazáshoz. A moduláris bővítési lehetőségek megkönnyítik az egyedi igények megvalósítását.

Alkalmazási példák

Különböző ipari szektorokból származó alkalmazási példák szemléltetik az I/O modulok széleskörű felhasználási lehetőségeit. Többek között az érzékelők és működtetők megbízható csatlakoztatására használják a gyári automatizálásban, a logisztikában és a feldolgozóiparban. Ez lehetővé teszi, hogy hatékonyan, jövőbiztosan és rugalmasan lefedjék az ipari automatizálási igények széles körét.

Szakértelem és tanácsadás - hogyan léphet kapcsolatba velünk

Szakértői csapatunk örömmel áll rendelkezésére. Ha nem biztos abban, melyik szenzor felel meg leginkább igényeinek, szívesen segítünk.
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné