Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Egy érzékelő - sok lehetőség

Állapotfigyelés Balluff BCM

Lehetővé teszi a változások és rendellenességek gyorsabb és könnyebb észlelését, így megelőzhetőek a kellemetlen és költséges üzemzavarok. Lehetővé teszi az állásidő csökkentését és a termelés minőségének ellenőrzését, ami növeli a hatékonyságot és elkerüli a felesleges költségeket.A gépek és berendezések folyamatos állapotfelügyeletére szolgáló megoldás a BCM érzékelőn alapul. A demonstrátorban használt Balluff Condition Monitoring érzékelő olyan érzékelő, amely lehetővé teszi a rezgésszint változásainak mérését és elemzését három tengelyen, a rezgések sebességének vagy gyorsulásának elemzését, az érintkezési hőmérséklet mérését és - az érzékelő egyik változatában - a környezeti nyomás és a relatív páratartalom mérését is választhatja.

BCM0001

BCM0002

Megnevezés

Vibrációs és hőmérséklet-ellenőrző érzékelő. A magas védettségi osztályú (IP69K), egyedi kialakításnak köszönhetően az érzékelő zord környezetben is használható.

Az érzékelő akár négy különböző változót - rezgés, hőmérséklet, páratartalom, környezeti nyomás - is rögzít. Mindez egyetlen kompakt, IP67-es védettségű házban.

Általános jellemzők




Tulajdonságok/
Környezeti feltételek

Méret

20 x 26 x 10 mm

IP tartomány

IP67¹ - IP69K

Hőmérséklet

0 - 70 °C

Súly

30 g

Anyag

Rezsdamentes acél (1.4404), Membrán: ePTFE nejlonszállal¹

IO-Link interfész
(1.1 verzió)

Sebesség

COM3 (230,4 kBaud)

Folyamatadatok ciklusidő Min.

10 ms

Jelzés

2 x zöld és narancssárga LED¹

 

Tartozékok

Válassza ki a megoldáshoz szükséges tartozékokat.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné