Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Kész megoldások

Gépállapot-felügyelet

Képesség a gépfelügyeleti feladat megvalósítására egy átfogó projekt részeként.
A megoldást az egyedi ügyfél- és alkalmazási követelményekhez tervezték.
Megfelelő nagyszámú felügyelt eszköz, több jel és összetett alkalmazási követelmények esetén.
A Balluff biztosítja: tervezés, összeszerelés, integráció, üzembe helyezés, dokumentáció.

CMTK: Condition Monitoring Toolkit

PMSys: Hordozható felügyeleti rendszer

Gépfelügyelet

Gépek és berendezések, gyártósorok, folyamatvonalak

Decentralizált forgó és szekvenciális gépek és berendezések

Adattárolás és hozzáférés

Az adatokat a CMTK helyi adatbázisában tárolják. Hozzáférés beágyazott szoftveren keresztül.

Az adatokat a felhőben tárolják. Távoli hozzáférés böngészőn keresztül.

A begyűjtött adatok elemzése

A mért értékekhez figyelmeztető küszöbértékek és riasztások beállításának lehetősége

A mért értékekhez figyelmeztető küszöbértékek és riasztások beállításának lehetősége

Adatátvitel

LAN használatával

mobil vezeték nélküli kommunikációval (2G / LTE / NB-IoT)

Hírdetések

Vizualizáció a szinoptikus képernyőkön (Dashboard),

Kijelzőtábla megjelenítés, e-mail, SMS

Adatgyűjtés

Adatnaplózás max. 50 ms-ként

Adatgyűjtés legfeljebb másodpercenként egyszer

Mért értékek

Minden IO-Link interfésszel rendelkező érzékelő által mért érték

érintkezési hőmérséklet, rezgés, környezeti nyomás, relatív páratartalom

Rendszerösszetevők

1.Legfeljebb négy IO-Link érzékelő (minden gyártó)
2.Helyi modul/szerver/számítógép, amely adatokat gyűjt az érzékelőkből
3.Vizualizálás bármely, a modulhoz LAN-on keresztül csatlakoztatott eszközön

1. BCM érzékelő
2. Átjáró
3. Vizualizálás bármely, internet-hozzáféréssel rendelkező eszközön
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné