Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

GigE Vision

A nagy teljesítményű gépi látás kamerák szabványa

A GigE Vision egy 2006-ban közzétett interfészszabvány az ipari képfeldolgozáshoz. Az alapul szolgáló hálózati struktúra, a GigE (Gigabit Ethernet) gyakorlatilag minden vállalatnál jelen van, ami azt jelenti, hogy a meglévő infrastruktúra gond nélkül használható a képfeldolgozási alkalmazásokhoz. A GigE Vision egy TLS-t ( Transport Layer) határoz meg a biztonságos és átlátható kommunikációhoz. Szabályozza az eszköz megtalálását, a konfigurációt, az adatok streamelését és az események kezelését.

A GigE Vision többek között a kamerák szabványosított kommunikációs és vezérlési típusait is tartalmazza, ami csökkenti a rendszerintegrációs költségeket, ugyanakkor növeli a gépi látórendszerek használhatóságát. 2012 óta a Dual GigE és a 10 GigE interfészek is támogatottak. A Balluff ipari kamerái mindhárom változatot lefedik.


Jellemzők:

A szabványosított kamerakommunikációs protokoll GigE Vision számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek korábban egyetlen interfészen keresztül nem voltak elérhetők.

  • Maximális rugalmasság
    Nincs szükség speciális hardverre, például frame grabber kártyákra. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazott szoftver rugalmasan használható.

  • Gyorsított adatátvitel
    A GigE Vision nagy sebességű adatátvitelt biztosít, mivel a User Datagram Protocol (UDP) protokollnak köszönhetően csökkenti a többletterhelést és a késleltetést.

  • Kényelmes csatlakozás
    Ha egy képfeldolgozó szoftverkönyvtár támogatja a GigE Visiont, akkor bármilyen kompatibilis kamerával használható.


Minden jó dologból három van: GigE, Dual GigE és 10 GigE

Míg a szabványos Ethernet maximális adatátviteli sebessége 10 Mbit/s, a Fast Etherneté pedig 100 Mbit/s, addig a Gigabit Ethernet bruttó 1000 Mbit/s sávszélességet támogat. Ez tökéletes a nagy teljesítményű gépi látáskamerák képadatainak megbízható átviteléhez. A kábel maximális hossza 100 m lehet, a link aggregáció pedig lehetővé teszi két vonal összekapcsolását. Ezáltal az interfész kompatibilis a meglévő hálózati struktúrával és megfelelő a nagy távolságokkal rendelkező, valamint a nagy rugalmasságot és skálázhatóságot igénylő alkalmazásokhoz.

Az olyan interfészek, mint a GigE vagy akár az USB 2.0 azonban természetes korlátot jelentenek a sávszélességgel, ami kizárja a nagyobb felbontású, gyorsabb kamerákat. És itt jönnek a képbe a kettős GigE-kamerák, ahogy a neve is mutatja, kétszeres sávszélességgel (≤ 240 Mbyte), miközben a szoftver transzparenssége megmarad (a kamera egyetlen eszközként jelenik meg). Mivel a GigE Vision 2.0 meghatározza a dual GigE-t, a kamerák egy kiforrott, bevált szabványra támaszkodhatnak.

A 10 GigE-hez képest a Dual-GigE könnyebb programozást és alacsonyabb energiafogyasztást biztosít. Emellett itt a meglévő hálózati infrastruktúrák is felhasználhatók, míg a 10 GigE infrastruktúrák még nem elterjedtek. A Dual GigE más interfészekkel, például az USB3, a CoaXPress és a Camera Link HS interfészekkel szemben is rendelkezik ezekkel az előnyökkel.


Termékeink

A Balluff ipari kamerái a modern gyártóüzemek magas követelményeihez készültek és rendkívül könnyen integrálhatók és kezelhetők.

Minden GigE interfésszel rendelkező kameránk megfelel a GenICam, GenTL (Producer) és GigE Vision képfeldolgozási szabványoknak.

Aktívan részt veszünk az ipari képfeldolgozás alakításában. A különböző szabványosítási bizottságokban - köztük a GigE Vision bizottságban - mindig is vezető szerepet játszottunk.



Kérdése van? Szívesen segítünk!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné