10 GigE Vision kamerák
Ipari kamerák
Elérhető:
1 -féle változat
A 10 GigE Vision kamerák különösen gyorsan továbbítják az adatokat. Ezáltal ideálisak a nagy felbontású és nagy képváltási frekvenciát használó alkalmazásokhoz. Ezt a Sony Pregius S Gen4 CMOS családja teszi lehetővé. A PoE+ biztosítja az áramellátást és az adatátvitelt is vezetékes kapcsolaton keresztül, ezzel csökkentve a kábelezés bonyolultságát és a telepítéshez szükséges helyigényt. A beépített 2048 MB-os képmemória megbízható adatátvitelt biztosít. Az IP67-es védelmi osztály, valamint az ipari dugaszcsatlakozások révén a kameracsalád predesztinált a zord környezetben való használatra.
Jellemzők:
- Nagy sebességű átviteli sebesség 10 Gigabit
- Kiváló képminőség a kiváló minőségű, akár 24,6 MPixeles a Sony CMOS érzékelőknek köszönhetően
- Nagy megbízhatóság a robusztus terméktervezésnek és a belső képmemóriának köszönhetően
- Egyszerű integráció a GigE Vision szabvánnyal
- Pontos szinkronizálás az IEEE1588 szabvány szerinti Precision Time Protocol (PTP) segítségével
- Áramellátás és adatátvitel egy kábelen keresztül a PoE+ segítségével
1 -féle változat
Megrendelés kódja
|
Védettség | Interfész | Digitális bemenetek | Digitális kimenetek | Ház anyaga | Adattároló | Engedély / megfelelőség | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP67, (without fan) |
Gigabit Ethernet, POE 10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet PoE+ 4x kétirányú: bemenet (nem szigetelt)/kimenet (magas oldal vagy nyitott elvezetés) RS232 |
4x PNP galvanikusan elválasztva | 4x PNP high side | alumínium, porfestett | 2048 MB | CE, UKCA, WEEE |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.