Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Mi az IO-Link?

Az IO-Link technológia egyszerűen és világosan elmagyarázva

IO-Link

Az IO-Link egy nagy teljesítményű kommunikációs szabvány (az IEC 61131-9 szabványon alapul) az ipari automatizálás intelligens megoldásainak kialakításához. A digitális interfész egy terepbusz-független pont-pont kapcsolat és az első olyan globálisan szabványosított IO-technológia, amely a vezérlőtől az automatizálás legalsó szintjéig kommunikál, és az érzékelőket és működtetőket a terepbusz szintjébe integrálja.

Miért az IO-Link?

Az automatizálás szintjének növekedésével az intelligens terepi eszközök iránti igény is nőtt. Különböző mechanikai és elektromos jellemzőkkel rendelkező interfészek zavarba ejtő sokasága jelent meg. Idővel egyre nagyobb lett a nyomás a szabványosításra. Az IO-Linkkel egy több vállalatból álló konzorcium életképes megoldást dolgozott ki. Az IO-Link az automatizálásban az USB-hez hasonlóan a PC-k világában a telepítés jelentős egyszerűsödéséhez vezet, egyidejűleg kibővített diagnosztikai és paraméterezési képességekkel.

Az IO-Link előtt a vezérlő csak a terepbuszos eszközökkel tudott kommunikálni. Az érzékelőkkel/működtetőkkel való kommunikáció nem volt lehetséges. Csak az IO-Link teszi képessé az érzékelőket és a működtetőket a kommunikációra. Mostantól az eszközök központilag paraméterezhetők, a diagnosztikai információk átvihetők az eszközről a vezérlőre, és a folyamatadatok digitálisan, magas jelminőséggel cserélhetők.

A vezető automatizálási gyártók 2006-ban alapított IO-Link közössége az IO-Linket a "USE"-val hirdeti:

  • univerzális - Az IO-Link nemzetközi szabvány (IEC 61131-9).
  • intelligens - az IO-Link lehetővé teszi az eszközök diagnosztizálását és paraméterezését.
  • egyszerű - az IO-Link jelentős egyszerűsítést és költségcsökkentést eredményez.

Milyen rendszerösszetevőket igényel az IO-Link?

  • Kábelek:A készülékek összetettségétől függetlenül mindig ugyanolyan egyszerű, 3 vezetékes szabványos kábellel csatlakoztathatók a "plug-and-play" elv alapján. Az intelligens érzékelők és működtetők, valamint a bináris és/vagy analóg eszközök egy árnyékolatlan három- vagy négyvezetékes kábellel csatlakoztathatók. A technológia lehetővé teszi a folyamat-, esemény- és szervizadatok cseréjét a legjobb jelminőségben. A nyílt szabvány az analóg jeleket is interferencia nélkül, digitalizálással továbbítja.

  • IO-Link master:Az IO-Link master az IO-Link-berendezés központi eleme. Az intelligens érzékelők és működtetők az IO-Link masteren keresztül csatlakoznak a vezérlőrendszerhez. A vezérlőrendszerrel a megfelelő terepbuszon keresztül és lefelé az IO-Linken keresztül kommunikál az érzékelő/működtető szintjével (gateway), és lehetővé teszi a központi helyről történő paraméterezést és diagnosztikát.

  • IO-Link érzékelők és működtetők:Az IO-Link-képes intelligens érzékelők és működtetők az IO-Link-en keresztül közvetlenül az IO-Link masterhez csatlakoznak. Ez lehetővé teszi a legegyszerűbb telepítést, a legjobb jelminőséget, paraméterezést és diagnosztikát.

  • IO-Link hub:Az érzékelő/működtető központ jeleket cserél a bináris és/vagy analóg érzékelőkkel és működtetőkkel, és IO-Link-en keresztül kommunikál az IO-Link masterrel. Az IO-Link hub feladata tehát több szabványos I/O jel (pl. digitális bemenetek és kimenetek) összefogása és továbbítása az IO-Link master felé egyetlen IO-Link porton keresztül.

Milyen okok szólnak az IO-Link mellett?

A gyors, rugalmas és hatékony termeléshez, valamint az ipar 4.0 által megkövetelt csatlakoztathatósághoz elengedhetetlen a zökkenőmentes kommunikáció az érzékelőtől az internetig. Ugyanakkor egyre nagyobb mennyiségű adatot kell kezelni. Ehhez olyan komponensekre van szükség, amelyek elérhetővé teszik az információkat, és olyan infrastruktúrára, amely azokat minden szinten továbbítja. Az IO-Link számos előnyt kínál, amelyek vonzóvá teszik az ipari automatizálás számára.

Tudjon meg többet az IO-Link számos előnyéről: Az egyszerű kábelezéstől és a kiterjesztett diagnosztikától a rugalmas, moduláris vezérlési koncepciókig.
Az IO-Link előnyeihez

További információk
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné