08.08.2026
BES Entry Line portfólió új változatokkal bővül
Még nagyobb rugalmasság az induktív érzékelésben
A jól bevált BES Entry Line induktív érzékelő portfólió új kábeles és NPN kimenetű változatokkal bővül. Az új verziók nagyobb integrációs rugalmasságot, jobb költséghatékonyságot és még szélesebb alkalmazhatóságot kínálnak a nagy darabszámú automatizálási feladatokhoz.
A gépgyártók és az OEM vállalatok számára egyre fontosabb, hogy automatizálási megoldásaik egyaránt költséghatékonyak, valamint könnyen skálázhatók legyenek a globális piacok számára. Emiatt a különböző regionális követelményekhez és gépkoncepciókhoz igazodó rugalmas érzékelőváltozatok iránt folyamatosan növekszik az igény.
A BES Entry Line portfólió kábeles és NPN kivitelekkel történő bővítésével a Balluff még több lehetőséget kínál a szabványos alkalmazásokhoz. Különösen azokban a piacokban, ahol az NPN kimenetek, és a nyitott vezetékes csatlakozási koncepciók széles körben elterjedtek, az új változatok egyszerűbb integrációt tesznek lehetővé, illetve támogatják a globális gépszabványosítást.
Előnyök röviden
Egyszerű és gyors integráció
A kábeles változatok gyors telepítést tesznek lehetővé, és csökkentik a vezetékezési ráfordítást.
Alacsonyabb rendszerköltségek
A kevesebb komponens és az egyszerű csatlakoztatás hozzájárul a teljes rendszerköltségek csökkentéséhez.
Nagyobb rugalmasság a globális gépkoncepciókhoz
A széles termékválaszték támogatja a különböző gépkialakításokat és piaci igényeket.
Nagyobb folyamatbiztonság a megnövelt kapcsolási távolságoknak köszönhetően
A megduplázott kapcsolási távolság megbízható érzékelést és nagyobb beépítési tűrést biztosít.
Költségérzékeny, nagy volumenű alkalmazásokhoz optimalizálva
Megbízható teljesítmény kedvező ár-érték arány mellett, nagy volumenű alkalmazások számára.
Elérhető változatok
Méretek: M8, M12 és M18
Házkialakítások: rövid és hosszú kivitelek
Csatlakozási típusok: kábeles, csatlakozós és pigtail kivitel M12 csatlakozóval
Kimeneti változatok: PNP és NPN
A széles választék megkönnyíti a megfelelő érzékelő kiválasztását, és lehetővé teszi a gyors integrációt a meglévő gép- és rendszerkoncepciókba.
A kibővített BES Entry Line portfólió átfogó mechanikai és elektromos változatválasztékot kínál a legkülönfélébb ipari alkalmazásokhoz.
Fedezze fel most a széleskörű BES Entry Line termékcsaládot
Találja meg gyorsan az alkalmazásának legjobban megfelelő megoldást, és profitáljon a nagyobb rugalmasságból, az egyszerű integrációból, továbbá a kedvező ár-érték arányból.Downloads
-
The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good