Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Induktív BES Entry Line portfóliónk

Tökéletesen illeszkedő teljesítmény kiváló áron - se több, se kevesebb!

Az induktív szenzorok kiválasztásakor a standard gyári környezetben ügyfeleink gyakran szembesülnek azzal a kihívással, hogy nagyon alacsony árú, de gyenge minőségű és nehézkesen kezelhető termékek között kell dönteniük. Ez gyakori gépleállásokat és magas személyzeti költségeket eredményez az állandó vagy időigényes utólagos beépítés miatt.

Másrészt a kiváló minőségű szenzorok gyakran felesleges és kihasználatlan funkciókkal vannak ellátva, amelyek megemelik az árukat, miközben az alkalmazás szempontjából ezek nem feltétlenül szükségesek. Ezenkívül a telepítéshez szakértői ismeretekre is szükség lehet.

Nem „vagy”, hanem „és”

Olyan teljesítményt keres, amely optimális ár-érték aránnyal rendelkezik a technikailag nem túl bonyolult vagy összetett alkalmazásokhoz? Pontosan tudja, mire van szüksége, és egy olyan megoldást keres, amely teljes mértékben megfelel az igényeinek?
Egy olyan megoldásra van szüksége, amely egyszerre költséghatékony, kiváló minőségű, és nem tartalmaz felesleges funkciókat. Új Entry Line portfóliónk pontosan ezt kínálja – az ár és teljesítmény tökéletes egyensúlyát, kompromisszumok nélkül!


A robusztusság pótolhatatlan! Kivéve, ha még nagyobb robusztussággal és jobb láthatósággal párosul!

Marius Edler, Balluff Sensor Experte


Ígéreteink Önnek: minden fázisra a megfelelő megoldás


Termékválasztás és vásárlás

Kiváló ár-érték arány a „Csak azt kapja, amire szüksége van” elv szerint: az elengedhetetlen funkciók korrekt áron, a Balluff minőségi garanciájával.


Szállítás

Egyszerű kezelés: nincs szükség az egyes szenzorok időigényes kicsomagolására, ráadásul kevesebb hulladék keletkezik.


Üzembe helyezés és folyamatos működés

Follow the light: nincs időigényes hibakeresés sem az üzemeltetés, sem a szerelés során.


Helyettesít

Telepítse és kész: jól átgondolt összeszerelési és szétszerelési elv az egyszerű, technikai szaktudást nem igénylő telepítéshez és cseréhez.


1. Optimális ár-érték arány
Az új induktív Entry Line portfólió fejlesztése során tudatosan az ár optimalizálására helyeztük a hangsúlyt: Milyen funkciókra van valóban szükség egy általános, nem különösebben bonyolult gyári automatizálási alkalmazásban? A lényegre összpontosítva olyan megoldást hoztunk létre, amely pontosan ennek az alkalmazási területnek felel meg. Minden más esetre természetesen széles portfóliónk is megfelelő megoldást kínál.

2. Kevesebb idő, kevesebb hulladék: Multicsomagolás
Az induktív szenzorok Entry Line portfóliója kifejezetten nagy mennyiségű standard alkalmazásokhoz lett kialakítva. Tömeges rendelési lehetőség: környezetbarát, 25 darabos multicsomagolásban érkezik, amely csökkenti a kicsomagolási időt és a csomagolási hulladékot.

3. Follow the light: 360°-os LED kijelző a felügyelethez és hibaazonosításhoz
Az érzékelő gyors és egyszerű telepítése után az egyedileg fejlesztett műanyag hátsó panel LED-ekkel biztosítja a kapcsolási állapotok 360°-os kijelzését. A kapcsolási állapot mellett a tápellátás és esetleges hibák (pl. rövidzárlatok) is megjelennek. Ezáltal minden folyamatosan szem előtt tartható, a hibák gyorsabban és könnyebben azonosíthatók, a leállási idők csökkenthetők, és nő a rendszer rendelkezésre állása.

4. Plug & Play: Egyszerű és gyors telepítés és csere
Az opcionálisan elérhető rögzítőbilincs segítségével a szenzorok szerszám nélkül szerelhetők és szükség esetén cserélhetők. A rögzítő ütközőnek köszönhetően a csere gyors és egyszerű, „Plug & Play” módon történik. Az idő pénz – és ezzel Ön időt takarít meg!


Még mindig bizonytalan? Íme az összes előny egy helyen

Az Ön előnye

Az Entry Line portfólió jellemzője

Tervezés

Könnyen megtalálható - könnyen meghatározható a szabványos gyári automatizáláshoz

Letisztult portfólió csak néhány változattal

Vásárlás

Legjobb ár-teljesítmény arány

Nagy volumenű és alacsony költségű alkalmazásokhoz tervezve

Szerelés

Egyszerű összeszerelés, szabványosított csatlakozás

Szabványosított metrikus menet, szabványosított csatlakozások

Üzembe helyezés neve

Egyszerű beállítás és funkcióellenőrzés

LED jelzi a működési készenlétet, a kapcsolási állapotot és a vezetékek rövidzárlatát

Működés

Gyors hibaérzékelés

Az érzékelő állapota könnyen felismerhető a 360°-os LED segítségével

Karbantartás és csere

Plug-and-play csere

Szerszámmentes felszerelés az opcionális rögzítő konzollal


Standard vs. Entry Line – árak összehasonlítása

Induktív közelségkapcsoló BES060N

Induktív közelségkapcsoló BES00CK

Induktív közelségkapcsoló BES060U

Induktív közelségkapcsoló BES0068

13,23 EUR
ENTRY LINE
47,78 EUR
12,50 EUR
ENTRY LINE
27,93 EUR

Érzékelőváltozat M08 rövid


Érzékelőváltozat M08 rövid


Érzékelőváltozat M12 hosszú


Érzékelőváltozat M12 hosszú


  • Hengeres változat
  • Méret: Ø 8 x 45 mm
  • Hatótávolság: 2 mm
  • Beépítés: süllyesztett
  • Kapcsolási frekvencia: 600 Hz
  • Védelmi osztály: IP67

  • Hengeres kivitel
  • Méret: Ø 8 x 40 mm
  • Működési tartomány: 2 mm
  • Beépítés: süllyesztett
  • Kapcsolási frekvencia: 5000 Hz
  • Védelmi osztály: IP68

  • Hengeres kivitel
  • Méret: Ø 12 x 65 mm
  • Hatótávolság: 4 mm
  • Beépítés: süllyesztett
  • Kapcsolási frekvencia: 350 Hz
  • Védelmi osztály: IP67

  • Hengeres kivitel
  • Méret: Ø 12 x 65 mm
  • Hatótávolság: 4 mm
  • Beépítés: süllyesztett
  • Kapcsolási frekvencia: 2500 Hz
  • Védelmi osztály: IP68
Érzékelő megvásárlása most Érzékelő megvásárlása most

Kíváncsi lett? Fedezze fel az összes BES Entry Line terméket és találja meg az Ön számára legmegfelelőbb megoldást!

25 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár Méret Interfész hatótávolság Kapcsolási frekvencia Ház anyaga csatlakozó további tulajdonságok
Tevékenységek
5216 HUF
Ø 12 x 65 mm PNP záró (NO) 4 mm 350 Hz cink présöntés, nikkelezett
PC
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
5216 HUF
Ø 12 x 45 mm PNP záró (NO) 4 mm 350 Hz cink présöntés, nikkelezett
PC
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
5520 HUF
Ø 8 x 45 mm PNP: záró (NO) 2 mm 600 Hz cink présöntés, nikkelezett
PC
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
5520 HUF
Ø 8 x 65 mm PNP: záró (NO) 2 mm 600 Hz cink présöntés, nikkelezett
PC
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
5958 HUF
Ø 18 x 45 mm PNP záró (NO) 8 mm 300 Hz cink présöntés, nikkelezett
PC
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
5958 HUF
Ø 18 x 65 mm PNP záró (NO) 8 mm 300 Hz cink présöntés, nikkelezett
PC
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
6768 HUF
Ø 18 x 43.5 mm PNP: záró (NO) 8 mm 300 Hz cink présöntés, nikkelezett
PC
Kábel, 2,00 m, TPU
5520 HUF
Ø 8 x 45 mm NPN: záró (NO) 2 mm 600 Hz cink présöntés, nikkelezett
PC
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
6330 HUF
Ø 8 x 43.5 mm PNP: záró (NO) 2 mm 600 Hz cink présöntés, nikkelezett
PC
Kábel, 2,00 m, TPU
6026 HUF
Ø 12 x 43.5 mm PNP: záró (NO) 4 mm 350 Hz cink présöntés, nikkelezett
PC
Kábel, 2,00 m, TPU

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné