Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

18.04.2024

BMP02 - Intelligens mágnesestér érzékelésen alapuló útmérő rendszer

Pozíció-visszacsatolás a legszűkebb helyeken is

A BMP02 intelligens mágneses mező pozíciómérő rendszer

Összetett gyártósorokkal rendelkező intelligens gyárak nagyfokú rugalmasságot igényelnek. A munkafolyamatok állandó figyelemmel kísérése kulcsfontosságú. Itt játszanak döntő szerepet a pneumatikai érzékelők, pl. a különböző pneumatikus hajtásokban, a kompakt és precíz megfogókban, lyukasztó- és csavarozó eszközökben, valamint a szerszámváltókban. Az érzékelőtechnológia ugyanis biztosítja a szükséges sebességet, pontosságot és rugalmasságot.
A BMP sorozattal a Balluff termékválasztékában megtalálható egy intelligens pozicionáló rendszer, amely abszolút helyzetjelet ad a dugattyú löketútjához, valamint IO-Linken keresztül információt szolgáltat az érzékelő állapotáról és az aktuális környezeti feltételekről.

Megoldás korlátozott helyigény esetén is

A BMP02-vel most egy olyan mágnesestér érzékelésen alapuló útmérő rendszerrel bővítjük portfóliónkat, amely a legszűkebb helyeken is kiválóan helytáll. Méretének köszönhetően tökéletesen illeszkedik olyan alkalmazásokba, ahol csak kevés hely áll rendelkezésre egy érzékelő számára - kulcsszó: "downsizing" -, például a gyári automatizálásban, az anyagmozgatásban vagy a robotikában.
A BMP-hez hasonlóan a BMP02 is folyamatos és érintésmentes, pontos pozíció-visszacsatolást biztosít - ez a magas folyamatbiztonság és az automatizálás minőségének alapja. A rendszer kisméretű kialakításának, illetve egyszerű paraméterezésének köszönhetően különösen az üzembe helyezés, valamint a beállítás jelentősen optimalizálódott. Az állapotfelügyelet, az intelligens löketprofil és a mérőérzékelő profilja szintén magas szintű intelligenciát, továbbá dinamikát biztosít a BMP02-vel. Ez lehetővé teszi az intelligens gyárak által megkövetelt dinamika, pontosság és rugalmasság elérését az összetett gyártósorokkal.

Különleges jellemzők

  • Megbízható és kopásmentes pozíció-visszacsatolás a legszűkebb helyeken is
  • Mérési tartomány 22 mm-ig
  • Axiális és radiális mágneses polarizáció, amely automatikusan felismerésre kerül
  • Az alkalmazás szempontjából releváns linearitás és ismételhetőség
  • Alacsony hőmérséklet-eltolódás és nagyon jó elektromágneses kompatibilitás
  • Ideális állapotfelügyelethez, prediktív karbantartáshoz és formátumváltáshoz az IO-Linknek köszönhetően

Gyors, rugalmas és pontos

Konfigurálja mágnesestér érzékelésen alapuló útmérő rendszerét egyéni igényeinek megfelelően!

BMP01

Könnyen integrálható és rugalmasan konfigurálható

32 mm-től 256 mm-ig terjedő mérési tartományokhoz

Tovább a termékkonfigurációhoz
BMP02

Megbízható a legszűkebb helyeken is

Rövid, akár 22 mm-es mérési tartományhoz

Tovább a termékkonfigurációhoz

Downloads

  • BMP02 magnetic field positioning systems
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné