Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

30.06.2022

A CIP Safety I/O modul ipari biztonsági alkalmazásokhoz

Megbízható és robusztus

A CIP biztonsági I/O modul ipari biztonsági alkalmazásokhoz

Az automatizálásnak biztonságra és megbízhatóságra van szüksége. Ennek biztosítása érdekében a Balluff átfogó SAFE hálózati portfóliót kínál mind a rendszerek, mind az üzemeltetők számára. A Balluff az új CIP Safety I/O modullal bővíti ezt a portfóliót.

SAFE Networking az ipari biztonsági eszközök könnyű beépítéséhez

A modul megbízható megoldást jelent az érzékelők és működtetők ipari vezérlőkhöz való biztonságos csatlakoztatására - még olyan zord környezetben is, ahol olyan hatások érik, mint a por, a rezgés vagy a folyadék. A közvetlenül a gépre szerelhető, IP67-es tanúsítvánnyal rendelkező modul a CIP Safety szabványt használva EtherNet/IP-en keresztül kommunikál szinte minden biztonsági komponenssel. A protokollok kombinációja lehetővé teszi a Safety szabványos adatok, valamint a diagnosztikai információk cseréjét egyetlen Ethernet-hálózaton keresztül.

Safety funkciók megvalósítása ipari környezetben

A Balluff CIP Safety I/O modulja a funkcionális biztonságtechnika területén a legkorszerűbb megoldás, amely az ipari környezet magas követelményeinek is megfelel. Rendkívül rugalmas, és lehetővé teszi a hagyományos és a biztonsági alkatrészek csatlakoztatását. A 12 Safety bemenet és 4 Safety kimenet kombinációja lehetővé teszi a modul sokoldalú felhasználását a biztonságos automatizálási technológián belül, pl. autóipari alkalmazásokban. A beépített memóriakulcs lehetővé teszi a modul egy percen belüli cseréjét speciális szerszámok és újbóli üzembe helyezés nélkül.

Jellemzők

  • Safety alkatrészek integrálása, beszerzése és vezérlése Safety alkalmazásokban SIL3, CAT4/PLe kategóriáig
  • A Safety alkalmazási adatok megbízható feldolgozása
  • Egy- és kétcsatornás biztonsági eszközök csatlakoztatása
  • Hagyományos és Safety alkatrészek csatlakoztatására alkalmas
  • Digitális kimenetek akár 2A-ig terjedő kétcsatornás meghajtáshoz
  • Helytakarékos felszerelés a gépre
  • IP67 védettségi osztály, TÜV és ODVA tanúsítvánnyal
  • Önellenőrző és diagnosztikai LED-ek
BNI00HN

CIP biztonsági I/O modulok

BNI00HN

CIP biztonsági I/O modulok

Interfész
EtherNet/IP
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
7/8"-apa, 4--pólusú
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
12x PNP, 3-as típus
Digitális kimenetek
4x PNP
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
nem
Ház anyaga
PBT
Méret
60 x 44 x 235 mm
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67

Kapcsolódó témák
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné