CIP biztonsági I/O modulok
Biztonsági I / O modulok

Elérhető:
1 -féle változat
A CIP Safety I/O modul megbízható megoldást jelent az érzékelők és működtetők biztonságos csatlakoztatására ipari környezetben. A közvetlenül a gépre szerelhető, IP67-es tanúsítvánnyal rendelkező modul a CIP Safety szabványt használva EtherNet/IP-en keresztül képes kommunikál szinte minden biztonsági komponenssel. A protokollok kombinációja lehetővé teszi a biztonsági és szabványos adatok, valamint a diagnosztikai információk cseréjét egyetlen Ethernet-hálózaton keresztül. A modul 12 Safety bemenetet és 4 Safety kimenetet kínál. A beépített memóriakulcs lehetővé teszi a modul egy percen belüli cseréjét speciális szerszámok és újbóli üzembe helyezés nélkül.
Jellemzők
- Safety alkatrészek integrálása, érzékelése és vezérlése Safety alkalmazásokban SIL3, CAT4/PLe kategóriáig
- A Safety alkalmazási adatok megbízható feldolgozása
- Egy- és kétcsatornás Safety eszközök csatlakoztatása
- Alkalmas Safety szabványos alkatrészek csatlakoztatására
- Digitális bipoláris kimenetek akár 2A-ig terjedő kétcsatornás meghajtáshoz
- Helytakarékos felszerelés a gépre
- IP67 védettségi osztály, TÜV és ODVA tanúsítvánnyal
- Önellenőrző és diagnosztikai LED-ek
1 találat
Megrendelés kódja | Ár | Dugaszolási helyek csatlakoztatása | Biztonságos bemenetek száma | Biztonságos kimenetek száma | BWS-típus (érintésmentesen működő védőberendezés) | Interfész | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI00HNBNI CIP-351-000-K015 |
535325 HUF | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | EtherNet/IP CIP Safety |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.