Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

24.01.2024

A hálózattechnológia az a központ, ahol minden összeér.

Stephan Langer a hálózati termékcsoport vezetőjeként a hálózati technológia területéért felelős a Balluffnál. Ebben az interjúban beszél az ügyfelek igényeiről, a jövő kihívásairól - és arról, ami a legjobban lelkesíti a témában.

Stephan Langer a hálózati termékcsoport vezetőjeként a Balluffnál a hálózati technológiákért felelős. Ebben az interjúban beszél az ügyfelek igényeiről, a jövő kihívásairól - és arról, hogy mi izgatja a legjobban a témában.

A hálózati technológia - azaz a rendszerek közötti kapcsolat - már évek óta foglalkoztatja az automatizálási ipart. Hogyan fejlődött a piac, és hol tartunk ma?

Ha visszatekintünk, számos izgalmas fejleményt figyelhetünk meg. A Fieldbus technológia már több mint harminc éve jelen van. Az ötlet az volt, hogy egy olyan infrastruktúrát hozzanak létre, amely adatokat szállít az érzékelőktől a vezérlőkig, lehetővé téve a hálózatba kapcsolt automatizálást. Kezdetben minden vezérlőrendszer-szolgáltató saját buszrendszereket kínált. De a szabványosítás iránti igény egyre erőteljesebbé vált. Ezt követte az átállás az olyan szabványosított terepbuszokra, mint a Profibus vagy a Devicenet, és végül az Industrial Ethernet, ami Ethernet technológián alapuló fieldbus. Ma közvetlenülaz Ipari Eszközök Internetes Hálózata(IIoT) közepén vagyunk, és így szembesülünk azzal a kihívással, hogy nemcsak a működési technológiát (OT), hanem az információs technológiát (IT) is integrálnunk kell a kommunikációba. Mindkét világot össze akarjuk kapcsolni, és ehhez a hálózati technológiát is tovább kell fejlesztenünk. Csak így érhetjük el legfontosabb célunkat: A hatékonyság növelését.

Mit jelent ez?

A felhasználók számára egyre fontosabbá válik, hogy rendszereiket a lehető leghatékonyabban üzemeltessék. Milyen állapotban van a gépem? Milyen a környezet? Mit kell tennem az esetleges leállások elkerülése érdekében? Mindezekre a kérdésekre csak akkor tudok válaszolni, ha rendelkezem az alapvető információkkal. Tehát adatokra van szükségem- és arra a lehetőségre, hogy gyorsan és egyszerűen rögzíthessem, továbbíthassam, valamint kiértékelhessem azokat.

És itt jön a képbe a hálózati technológia?

Pontosan. Legyen az optikai, induktív vagy ultrahangos: mi a Balluffnál mindig is jeleket generáltunk az érzékelőinkkel. Az eredmények lehetnek folyamatadatok, de egyre inkább működési adatok is, amelyek információt szolgáltatnak a környezetről és az állapotról. Ugyanakkor már nagyon korán felismertük azt, hogy módot kell biztosítanunk arra, hogy a jelek a szükséges időben, minőségben és mennyiségben eljussanak oda, ahol szükség van rájuk. Ez pedig az OT és az IT területén is egyaránt érvényes. Ennek megfelelően azIO-Linkszabványra helyeztünk hangsúlyt a kezdetektől fogva - ez a szabvány az adatok zavartalan kommunikációjáért felelős a mezőszint és a vezérlés között. Röviden a hálózati technológia teszi teljessé kínálatunkat az adatgenerálás, -átvitel és -feldolgozás területén. Így teljes körű megoldást kínálunk ügyfeleinknek. Ez az a központ, ahol minden összeér.

A Balluff hálózatkezelési portfóliója széles választékát kínálja a fieldbus technológiákhoz, I/O modulokhoz és kapcsolókhoz.

Mely termékek különösen fontosak a Balluff portfóliójában ebben a kontextusban?

Hálózati modulok széles választékát kínáljuk a fieldbus technológiákhoz. Portfóliónk tartalmaz továbbá úgynevezett I/O modulokat is, amelyek interfészként működnek a vezérlőrendszerek és a szenzorok, aktuátorok, valamint gépek között. Ezen felül kínálunk kapcsolókat is, amelyek biztosítják, hogy az adatok elérjék a céljukat a felhasználók összetett hálózataiban.

Kulcsszó: Felhasználók! Mi hajtja az ügyfeleket, amikor a hálózati technológiáról van szó?

A nemzetközi szabványok mindenképpen nagyon fontosak, minden szinten. A szabványosítás nemcsak a homogenitást és a minőséget teszi lehetővé, hanem a kiberbiztonság témáját is egyre inkább előtérbe helyezi. Emellett a sebesség és a komponensek széles köréhez való hozzáférés képessége továbbra is fontos az ügyfelek számára.

Hogyan reagál a Balluff ezekre az elvárásokra?

Világosan kommunikáljuk, hogy mely ipari szabványokat kívánjuk teljesíteni. Emellett ügyelünk arra, hogy portfóliónk fókusza megmaradjon, miközben széles és magas minőségű termékskálát kínálunk. Egyik előnyünk: a szabványok, a biztonság és a szoftverek területén szerzett széleskörű szakértelmünk. A Balluffnál világszerte több mint 100 szoftverfejlesztő dolgozik szorosan együtt a termékfejlesztéssel annak érdekében, hogy az alkatrészek szoftveres oldalról is megfeleljenek minden követelménynek. E tekintetben valóban jó helyzetben vagyunk.

Tekintsünk a jövőbe: Merre tart a hálózati technológia?

Nem lenne nagyszerű, ha lenne egy szabványosított hálózat - azaz egy kommunikációs protokoll az összes OT és IT dimenzióhoz? Ez a kérdés már jó ideje foglalkoztatja az iparágat. Azonban csak akkor válhat lehetővé, ha a különböző szabványokat egymással kombinálják.

Az OPC (Open Platform Communications) nyílt interfészszabvány a jövőben fontos szerepet fog játszani ebben. Ugyanez vonatkozik az egypáros Ethernetre is. Ez az Ethernet továbbfejlesztése, amely lehetővé teszi a nagyobb sebsségű és hosszabb távolságú adatátvitelt. Emellett ott van még a felhővezérlés témája is. Ha a vezérlés átkerülne a felhő világába, az is befolyásolná a jövőbeli hálózati technológiát.

A vérbeli automatizálási szakértő: Stephan Langer, a Networking termékcsoport vezetője, több mint 25 éve dolgozik az automatizálási iparban.

Végül egy személyes kérdés. Ön több mint 25 éve dolgozik az automatizálási iparban. Mi motiválja a munkájában?

Egyszerűen teljes szívvel elkötelezett vagyok az automatizálás mellett(nevet). Már a tanulmányaim során lenyűgözött a rendszerek és gépek irányítása. Pontosan ez volt az én világom - és azóta is ebben maradtam. Ami engem hajt, az az iparág folyamatos fejlődése. És az a tény, hogy mi a Balluffnál részesei vagyunk ennek, és fejlesztjük a megfelelő megoldásokat. Egyszerűen nagyon élvezem ezt.

Ipari kommunikáció és hálózattechnológia: A hálózatok IO-Link segítségével optimalizálják az információcserét

Növekvő adatmennyiség, összetett kommunikáció: Az ipari hálózatokkal szemben támasztott követelmények széleskörűek és változatosak. A Balluff széles körű ipari kommunikációs és hálózattechnológiai komponenseket kínál ügyfeleinek. A hatékony ipari hálózatok intelligens kombinációja az IO-Link kommunikációs szabvánnyal lehetővé teszi a megbízható és rugalmas információcserét különféle alkalmazási területeken, például hálózati modulokkal, switchekkel és I/O modulokkal.

Fedezze fel a termékeket most!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné