Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Ipari kommunikáció

Megbízható és rugalmas információcsere nagy teljesítményű hálózatokon és IO-Linken keresztül

A modern iparban elengedhetetlen a gépek, berendezések és rendszerek közötti zökkenőmentes és hatékony kommunikáció. Az innováció motorjaként a Balluff nagy teljesítményű megoldásokat kínál az ipari kommunikációhoz, amelyek optimalizálják a gyártási folyamatokatés új szintre emelik az automatizálást.

A gépek és berendezések megbízható vezérléséhez, továbbá felügyeletéhez professzionális ipari kommunikációs és hálózati technológiára van szükség. Az ipari hálózatokra vonatkozó követelmények kiterjedtek, illetve változatosak. Az egyre növekvő adatmennyiség és a bonyolult kommunikáció nagy teljesítményű és megbízható komponenseket igényel, amelyek képesek az információk minden szinten történő továbbítására.

A nagy teljesítményű ipari hálózatok és az IO-Link kommunikációs szabvány intelligens kombinációja megbízható és rugalmas információcserét tesz lehetővé a legkülönbözőbb alkalmazásokban.

A Balluff így lehetővé teszi az alkatrészek optimális hálózatba kapcsolását, valamint fontos építőelemet biztosít vállalata ipari automatizálásához. Moduláris hálózati moduljainkkal és terepibusz-komponenseinkkel infrastruktúráját egyedileg az Ön igényeihez igazíthatja. Legyen szó nagy teljesítményű IO-Link masterekről, robusztus terepibusz-modulokról vagy biztonsági komponensekről – a Balluff minden ipari alkalmazáshoz a megfelelő megoldást kínálja.

Balluff termékcsaládok az ipari kommunikációhoz

Azok számára, akik automatizálni szeretnék termelésüket, a Balluff hálózati portfóliója sokoldalú választékot kínál különböző alkalmazásokhoz és teljesítménykövetelményekhez. Az áttekinthető szerkezetnek köszönhetően gyorsan és egyszerűen megtalálhatja az igényeinek megfelelő megoldást. Moduláris rendszerünk minden vevői igényt lefed, és integrált IIoT funkciókkal rendelkező modulokat is tartalmaz.

Black Line – Nagy teljesítményű hálózati megoldások:
A Balluff Black Line az első számú választás az intralogisztika, a hegesztéstechnika, az akkumulátorgyártás és a robotika szabványos automatizálási alkalmazásaihoz Verhetetlen ár-teljesítmény arányt kínál, és különböző teljesítményosztályaival (Entry, Standard, Advanced) minden követelményt lefed – az egyszerű ipari alkalmazásoktól a komplex automatizálási megoldásokig.


Silver Line - Robusztus megoldás igényes alkalmazásokhoz:
A Silver Line különösen robusztus I/O modulokat kínál az igényes automatizálási alkalmazásokhoz. Robusztus fémházuknak és beépített kijelzőjüknek köszönhetően a modulok ideálisak a fémmegmunkáláshoz vagy az acéliparhoz. Az IO-Link hubok széles választékának köszönhetően, beleértve az olyan speciális megoldásokat, mint a Safety over IO-Link, a Silver Line tökéletesen megfelel az OEM-ek és a végfelhasználók igényeinek. A nagy teljesítmény (Standard és Advanced) megbízható teljesítményt tesz lehetővé még zord környezetben is.


Washdown Line – Alkatrészek rendszeres tisztítási ciklusokkal rendelkező alkalmazásokhoz:
A Washdown Line kifejezetten a csomagoló-, élelmiszeripar számára lett kifejlesztve. A robusztus hálózati komponensekkel és az IP69K védelemmel rendelkező modulokideálisak a mosási és tisztítási folyamatokhoz, és megfelelnek a legmagasabb követelményeknek.


Hamarosan: Safe Line – Rugalmas biztonsági megoldások IO-Linkkel:
Az IO-Linket használó gépgyártók és végfelhasználók számára a Balluff Safe Line rugalmas hálózati komponenseket kínál a biztonság szempontjából releváns ipari alkalmazásokhoz.Az IO-Link Safety technológiával a Safe Line lehetővé teszi a biztonságos kommunikáció zökkenőmentes integrációját az érzékelő, valamint a biztonsági vezérlő között. A Safe Line kiegészíti a meglévő IO-Link infrastruktúrákat, és egységes megjelenést biztosít – még a biztonság szempontjából releváns alkalmazások esetében is.

Az ipari kommunikáció összetevői

A Balluff az ipari kommunikációs és hálózattechnikai alkatrészek széles választékát kínálja. Legyen szó akár megbízható jelátvitelről szélsőséges ipari körülmények között, akár különböző paraméterek rögzítésére, tárolására, kiértékelésére és továbbítására – a Balluff lehetővé teszi az ipari kommunikáció használatát az iparban. A gép, a hálózat és az IO-Link (vezetékes, illetve vezeték nélküli) megfelelő kombinációja megkönnyíti az automatizálási folyamatokat, továbbá biztosítja a termelés felügyeletét vállalatánál - minden iparágban.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné