Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

08.12.2025

A legkompaktabb 25 GigE ipari kamera - RDMA-val és GigE Vision 3.0-val

Ventilátor nélküli, energiahatékony, ultraszéles sávú adatátvitel – több mint 100 fps 24,6 MP felbontás mellett

A legkompaktabb 25 GigE ipari kamera - RDMA-val és GigE Vision 3.0-val

Az új BVS CA-GW kamerasorozattal a Balluff a piac jelenleg legkompaktabb 25GigE ipari kameráját mutatja be. A sorozatot kifejezetten nagy igénybevételű ipari alkalmazásokhoz fejlesztették, ahol a kiemelkedő képminőség és az ultraszéles sávú adatátvitel alapkövetelmény. Ideális választás ipari automatizálási, logisztikai, csomagoló- és gyógyszeripari rendszerekhez, méréstechnikához, valamint a félvezetőipar számára.

Maximális teljesítmény a legkisebb helyigénnyel – 25GigE, RDMA és RoCEv2 technológiával

A BVS CA-GW család kamerái rendkívül kompakt kialakítással rendelkeznek – mindössze 40 × 40 mm-es frontfelülettel – miközben több mint 100 fps képkockasebességet érnek el 24,6 megapixeles felbontás mellett. Mindezt maximum 12 wattos (12 V) fogyasztás mellett teszik lehetővé.
A kamerák a Sony legújabb Pregius S 2.7 sorozatú érzékelőit használják, 5,1–24,6 MP felbontással, köztük az új IMX901 (4:1 képarány) és IMX902 (3:1 képarány) szenzorokkal. Teljes érzékelőválasztékunk áttekintése ittérhető el.

Az újdonságok közül kiemelkedik az RDMA (Remote Direct Memory Access) technológia integrációja, amely lehetővé teszi az adatok közvetlen átvitelét a host számítógép RAM-jába – a CPU terhelése nélkül és minimális késleltetéssel. Ez a RoCEv2 protokollon keresztül valósul meg, amely a GigE Vision 3.0 szabvány része. Az adatátvitel optikai kábelen, SFP28 transzceiveren keresztül történik; opcionálisan elérhető 10GigE rézkábeles változat is.

Sokoldalú érzékelőválaszték és egyszerű integráció a GigE Vision 3.0-nak köszönhetően

A sorozatgyártás kezdetén mintegy 20 érzékelőváltozat áll rendelkezésre - köztük monokróm, színes és UV-érzékelők. A kamerák teljes mértékben kompatibilisek az új GigE Vision 3.0 szabvánnyal, amely gyors integrációt biztosít meglévő rendszerekbe. A Balluff sajátMachine Vision Software Impact Acquire szoftvere garantálja a zavartalan képrögzítést és a széleskörű platformkompatibilitást.

A külső komponensek, például kódolók, folyadéklencsék vagy vakuvezérlők csatlakoztatásához a sorozat digitális bemeneteket és kimeneteket, két GPIO-t, RS232 interfészt és egy szoftveresen kapcsolható bemenetet (5 vagy 24 VDC, TTL vagy PLC jel) kínál. A moduláris kialakítás lehetővé teszi az egyedi testreszabást is – például speciális szűrők, bővített hőmérséklet-tartomány, fixált firmware vagy tisztatéri gyártás.Egyedi megoldásokhoz tekintse megCustom Design & Engineering (CDE) részlegünket.

Különleges jellemzők

  • Legújabb GigE Vision 3.0 szabvány RDMA technológiával a CPU-terhelés minimalizálására
  • Rendkívül kompakt kialakítás: mindössze 40 × 40 mm frontfelület
  • Maximális energiafogyasztás 12 watt 12 V-os feszültség mellett
  • SFP28 optikai technológia: költséghatékony, nagy távolságú adatkapcsolat
  • Sony Pregius S szenzorok a maximális képminőségért és rugalmasságért
  • Objektívcsatlakozás: C-mount és TFL-mount (különösen az IMX901 esetén)

Kérdése, kérése vagy javaslata van?

Kérdése van? Szívesen segítünk!

Ha kérdése, észrevétele vagy igénye van, forduljon hozzánk bizalommal – örömmel állunk rendelkezésére.
Vegye fel velünk a kapcsolatot
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné