Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Testre szabott kameratermékek BVS

Korlátozott hely, további interfészek vagy speciális képérzékelők, optikák és szűrők: az ipari kamerákkal szemben támasztott követelmények gyakran olyan egyediak, hogy még a szabványos termékek sokasága sem elegendő. Moduláris kamerarendszerünk ideális alapot nyújt a testre szabott megoldásokhoz.

Objektívek

Objektívtartó

Szűrők

Érzékelőlapok

Kameraházak

Adapterek

Kábelek


A már meglévő variációs lehetőségek mellett a moduláris felépítésnek köszönhetően a következő módosításokat is könnyen és rövid határidővel el tudjuk végezni:

  • egyedi szűrők az Ön specifikációi szerint
  • egyedi házszínek és nyomtatás
  • firmware befagyasztása az Ön által jóváhagyott szoftververzióhoz
  • testreszabott sorozatszámtartományok
  • az optika gyári összeszerelése, beleértve a beállításokat is
  • kalibrálás és kimeneti tesztek az Ön specifikációi szerint

Ezenkívül speciális megoldásokat és a kameraszerelvények módosítását, valamint szoftveradaptációkat dolgozunk ki az Ön alkalmazásába történő optimális integráció érdekében:

Csatlakozástechnika és interfészek:

Az Ön igényeitől függően speciális csatlakozókat vagy szögletes megoldásokat kínálunk a szükséges beépítési hely csökkentése érdekében. Módosíthatjuk az I/O modulokat és bővíthetjük az interfészeket, hogy Ön a perifériákat - motorokat, világítást, optikát stb. - is könnyedén vezérelhesse.

Objektívtartó:

A kamera elülső része átalakítható olcsó objektívek (S-bajonett) befogadására. A precíziós vagy speciális objektívek használatához magasabb minőségű tartó is lehetséges. A ház természetesen úgy alakítható ki, hogy megfeleljen az Ön védelmi követelményeinek - és a formára, színre és logónyomtatásra vonatkozó kívánságainak.

Érzékelőfejek:

A szokatlan betekintési szögekhez lehetővé tesszük, hogy a képérzékelőt elválasszuk a kamera elektronikájától, és a kettőt rugalmasan összekapcsoljuk. A merev hajlékony lemezek helytakarékos és költséghatékony kialakítást biztosítanak.

Formátumok:

Az Ön specifikációi szerint megváltoztatjuk a lapkák alaktényezőjét, és az elektronikát az adott házformákhoz igazítjuk.

Beágyazott megoldások:

Kameráinkat meglévő szerelvényekbe integrálhatjuk. Az Ön specifikációi szerint alakítjuk ki a formafaktort, a csatlakozástechnikát és az interfészeket.

Bővített specifikációk:

Különösen zord környezetben a szabványos környezeti hőmérséklet néha nem elegendő a biztonságos működéshez. Ezért számos kameracsaládhoz kibővített hőmérséklet-tartományt kínálunk. Vannak olyan alkalmazások is, amelyek kiterjesztett tisztítási folyamatot igényelnek. Ezt is testreszabott alapon kínáljuk.

Szoftver:

A kameraszoftverek területén a teljes speciális fejlesztések mellett egyedi optimalizálásokat is végzünk az Ön számára: például a kamera funkcionalitását további valós idejű előfeldolgozással bővítjük. Intelligens funkciók hozzáadásával csökkentjük a hardverkiadásokat és -költségeket. Kérésre komplett kameraszerelvényeket is megvalósítunk, beleértve a képérzékelőket és a kameraelektronikát.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné