10.07.2026
Az új generációs villás fénysorompók átfogó portfóliója
Felszerelés helyett igazítás - az optikai érzékelés legegyszerűbb módja
A villás fénysorompók új generációjával a Balluff egy átfogó termékportfóliót kínál, amely megbízhatóan lefedi az ipari követelmények teljes körét. A költséghatékony Entry level változatoktól a nagy teljesítményű standard modelleken át a kiemelt pontosságú lézeres és robusztus infravörös változatokig a termékcsalád minden alkalmazáshoz megfelelő megoldást biztosít. A széles kínálat számos speciális alkalmazásra is tartalmaz változatokat a különböző villanyílás-méretek és fénytípusok mellett.
A modern optikai kialakítás, a robusztus felépítés és az előző generációval való teljes mechanikai kompatibilitás biztosítja az egyszerű integrációt, valamint a jövőbiztos automatizálást – függetlenül attól, hogy egyszerű jelenlétérzékelésről vagy nagy pontosságot igénylő feladatról van szó.

Ami az új generációs villás fénysorompók minden változatában közös
Fókuszban a lényeg : az Entry Line
Az új generációs villás fénysorompókkal a Balluff mostantól egy optimalizált alapváltozatot is kínál a portfólió bővítéseként. Ez a modell tökéletes egyensúlyt képvisel a funkcionalitás és a felhasználóbarát kialakítás között, rendkívül robusztus kivitelben.
Ezek a villás fénysorompók ideális megoldást jelentenek azon felhasználók számára, akik gazdaságos, ugyanakkor megbízható érzékelőmegoldást keresnek. Vörös fényt alkalmaznak, alapfunkciókat kínálnak, költség-optimalizáltak, ugyanakkor nem mondanak le a Balluff-ra jellemző robusztusságról: a masszív fémháznak köszönhetően a szenzorok színtől és felülettől függetlenül képesek tárgyakat érzékelni még igényes ipari környezetben is.

Különleges jellemzők
- Költségoptimalizált, gazdaságos megoldás
- Plug-and-play rendszer: azonnali használatra kész
- Véletlen elállítás nem lehetséges
- Egyszerű beállítás és ellenőrzés a látható vörös adófénynek köszönhetően
- Megbízható objektumérzékelés színtől és felülettől függetlenül
- Három villanyílás-méret különböző igényekhez: 30, 50 és 80 mm

Az új generáció standard változatai: IO-Link és még sok más
Amennyiben az alkalmazás magasabb műszaki követelményeket támaszt - például nagyobb kapcsolási frekvencia, a legkisebb objektumok érzékelése vagy jelátvitel a vezérlőrendszer felé –, a standard változatok jelentik a logikus következő lépést. Ezek a kivitelek kiváló optikai teljesítményt kínálnak, továbbá elérhetőek klasszikus standard üzemmódban (SIO mód), illetve modern IO-Link kommunikációval is.
Optimalizálja folyamatait modern IO-Link kommunikációval: az 5 kHz-es kapcsolási frekvencia, az akár 50%-kal jobb ismétlési pontosság és kis alkatrész érzékelés, a 100%-kal javított környezeti fény elleni védelem, valamint a megnövelt funkcionális tartalék révén biztosított robusztus működés maximális hatékonyságot és megbízhatóságot garantál. Az integrált impulzusnyújtás biztosítja, hogy a rövid jelek is megbízhatóan érzékelhetők legyenek – így nem történik adatvesztés.
Különleges jellemzők
- Jelentősen javított optikai teljesítmény (környezeti fény elleni védelem, ismétlési pontosság, kis alkatrészek érzékelése)
- IO-Link az intelligens kommunikációhoz: távoli konfiguráció, az optikai állapot, a feszültség és a hőmérséklet monitorozása, szennyeződésfigyelés, valamint potenciométer-zárolás
- Villanyílás-méretek különböző igényekhez: 5–220 mm
- Működés SIO módban kapcsolókimenettel, valamint jelmonitorozás IO-Linken keresztül
- Eszközcsere manuális beavatkozás vagy speciális szaktudás nélkül, a masterben tárolt adatok segítségével
- Integrált impulzusnyújtás
Lézeres és infravörös változatok - speciális alkalmazásokhoz és maximális pontossághoz
A lézeres és infravörös kivitelek a különösen igényes feladatokhoz kínálnak optimális megoldást. A lézeres változatok nagyobb élpontosságot biztosítanak, képesek a legkisebb struktúrák érzékelésére szűk résekben és kis nyílásokon keresztül, valamint a finom fénypont révén precíz pozicionálást tesznek lehetővé.
Szennyezett környezetben az infravörös technológia különösen hatékonyan érvényesül.
Különleges jellemzők
- Infravörös változatok 5–220 mm villanyílás-méretekkel
- Lézeres változatok 30–120 mm villanyílás-méretekkel
- IO-Link az intelligens kommunikációhoz

Egyértelmű logika - egységes portfólió
A portfólió felépítése egyszerű,könnyen érthető rendszert követ.
A Balluff így egylogikusan felépített és teljes körű kínálatot biztosít,amely lehetővé teszi, hogy minden alkalmazáshoz az optimális technológiát válassza.
Termékeink
BGL Entry Line villás fénysorompók
- Méret
- 10 x 50 x 68 mm
- villatávolság
- 30 mm
- Interfész
- Ellenütemű: NO(PNP)/NC(NPN)
- működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- fényfolt mérete
- Ø 0.85 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
- Méret
- 10 x 100 x 88 mm
- villatávolság
- 80 mm
- Interfész
- Ellenütemű: NO(PNP)/NC(NPN)
- működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- fényfolt mérete
- Ø 1.2 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
- Méret
- 10 x 70 x 88 mm
- villatávolság
- 50 mm
- Interfész
- Ellenütemű: NO(PNP)/NC(NPN)
- működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- fényfolt mérete
- Ø 1 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
BGL villás fénysorompók vörös fényű kivitelben
- Méret
- 10 x 200 x 153 mm
- villatávolság
- 180 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- fényfolt mérete
- Ø 1.7 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg, bevonatos
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Méret
- 10 x 100 x 88 mm
- villatávolság
- 80 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- fényfolt mérete
- Ø 1.7 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg, bevonatos
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Méret
- 10 x 30 x 54 mm
- villatávolság
- 10 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- fényfolt mérete
- Ø 0.85 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Méret
- 10 x 240 x 153 mm
- villatávolság
- 220 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- fényfolt mérete
- Ø 1.7 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg, bevonatos
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Méret
- 10 x 70 x 88 mm
- villatávolság
- 50 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- fényfolt mérete
- Ø 1.2 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg, bevonatos
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Méret
- 10 x 40 x 58 mm
- villatávolság
- 20 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- fényfolt mérete
- Ø 0.85 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Méret
- 10 x 25 x 54 mm
- villatávolság
- 5 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- fényfolt mérete
- Ø 0.85 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Méret
- 10 x 140 x 93 mm
- villatávolság
- 120 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- fényfolt mérete
- Ø 2.0 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg, bevonatos
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Méret
- 10 x 50 x 68 mm
- villatávolság
- 30 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- fényfolt mérete
- Ø 0.85 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg, bevonatos
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL villás fénysorompók lézeres kivitelben
- Méret
- 10 x 70 x 88 mm
- villatávolság
- 50 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- kollimált
- Fény jellege
- piros lézerfény
- fényfolt mérete
- Ø 0.3 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg, bevonatos
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Méret
- 10 x 100 x 88 mm
- villatávolság
- 80 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- kollimált
- Fény jellege
- piros lézerfény
- fényfolt mérete
- Ø 0.3 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg, bevonatos
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Méret
- 10 x 50 x 68 mm
- villatávolság
- 30 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- kollimált
- Fény jellege
- piros lézerfény
- fényfolt mérete
- Ø 0.3 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg, bevonatos
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Méret
- 10 x 140 x 93 mm
- villatávolság
- 120 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- kollimált
- Fény jellege
- piros lézerfény
- fényfolt mérete
- Ø 0.3 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg, bevonatos
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL villás fénysorompók infravörös kivitelben
- Méret
- 10 x 40 x 58 mm
- villatávolság
- 20 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED infravörös
- fényfolt mérete
- Ø 1.5 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Méret
- 10 x 30 x 54 mm
- villatávolság
- 10 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED infravörös
- fényfolt mérete
- Ø 2 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Méret
- 10 x 25 x 54 mm
- villatávolság
- 5 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED infravörös
- fényfolt mérete
- Ø 1.7 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Méret
- 10 x 100 x 88 mm
- villatávolság
- 80 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED infravörös
- fényfolt mérete
- Ø 2.5 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg, bevonatos
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Méret
- 10 x 240 x 153 mm
- villatávolság
- 220 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED infravörös
- fényfolt mérete
- Ø 2.5 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg, bevonatos
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Méret
- 10 x 50 x 68 mm
- villatávolság
- 30 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED infravörös
- fényfolt mérete
- Ø 2.5 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg, bevonatos
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Méret
- 10 x 70 x 88 mm
- villatávolság
- 50 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED infravörös
- fényfolt mérete
- Ø 2.5 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg, bevonatos
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Méret
- 10 x 140 x 93 mm
- villatávolság
- 120 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED infravörös
- fényfolt mérete
- Ø 2.5 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg, bevonatos
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Méret
- 10 x 200 x 153 mm
- villatávolság
- 180 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - működési elv
- Villás fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED infravörös
- fényfolt mérete
- Ø 2 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6 - Aktív felület, anyag
- üveg, bevonatos
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
A villás fénysorompók előnyei
-
Rugalmasság:Sokoldalú felhasználás a különböző alkalmazási követelményekhez a méretek és fénytípusok széles választékának köszönhetően.
-
Nagy pontosság:Még a legkisebb és akár átlátszó objektumok érzékelése is maximális pontossággal és ismétlési pontossággal.
-
Sokoldalú alkalmazhatóság:Ideális élek, lyukak és rések detektálására, valamint csomagolási, nyomtatási és összeszerelési folyamatokban.
-
Megbízhatóság:Stabil teljesítmény még nehéz környezeti körülmények mellett is, ellenáll a rezgésekkel és mechanikai igénybevétellel szemben.
-
Karbantartásmentes működés:Mozgó alkatrészek hiánya kevesebb kopást és alacsony karbantartást jelent a hosszabb élettartam érdekében.
-
Magas interferenciamentesség:Érzéketlen a környezeti fényre és az elektromágneses zavarokra.
Alkalmazási területek és felhasználási példák
Jelenlétellenőrzés
Objektumok érzékelése és számlálása
Anyagáramlás felügyelete szállítószalagokon
Anyagáramlás ellenőrzése adagoló egységeknél
Áramlásellenőrzés töltőberendezésekben
Pozicionálás (csak véghelyzet)
Méretellenőrzés
Kiegyensúlyozatlanság detektálása forgó alkatrészeknél
Vékony fóliák és huzalok érzékelése
Sebességmérés
Milyen típusú fényt használjak és mikor?
-
Vörös fény
Valódi univerzális megoldás, amely jó láthatóságának köszönhetően különösen könnyen használható
-
Infravörös fény
Az emberi szem számára láthatatlan, ami növeli a biztonságot és csökkenti a környezeti fényből eredő zavarokat. Különösen ajánlott erősen szennyezett környezetben
-
Lézer
A legjobb választás precíz pozicionáláshoz és gyors mozgások érzékeléséhez
-
Speciális hullámhossz
Víz, egyéb folyadékok, üveg vagy speciális hordozóanyagok érzékeléséhez
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Set for the future with IO-Link technology
-
BGL entry series – new generation of basic fork sensors
-
The Comprehensive Portfolio of New Generation Fork Sensors