Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

09.06.2022

Az új BAE erősítő generáció

IO-Link-kompatibilissé teszi a BOH-érzékelőket

Az új BAE erősítő generáció

A Balluff új BAE erősítő sorozata lehetővé teszi az IO-Link kommunikációt a BOH optoelektronikus érzékelő családhoz. Ez azt jelenti, hogy a Balluff precíz miniatűr mérőfejeit és sokoldalú fényszalagjait a központosított lean gyártásban is használhatja. Az IO-Link lehetővé teszi a fontos rendszerparaméterek és folyamatadatok, például az üzemórák, a hőmérséklet, a feszültségcsúcsok és a jelerősség nyomon követését - ez nagy lépés a megelőző karbantartás felé.

Intuitív és megbízható

Az OLED-kijelző és az erősítőkön lévő jól látható LED-ek közvetlen visszajelzéssel megkönnyítik az érzékelő üzembe helyezését. Használat közben a LED-ek megbízhatóan jelzik a kapcsolási állapotot, a működést és a túlterhelést, és figyelmeztetnek, amint egy instabil tartományt elérnek. Minden beépített opció, mint például az érzékenység, a fény-sötét üzemmód vagy a mérési elv, a modelltől függően vagy a készüléken lévő gombokkal és/vagy az IO-Link segítségével könnyen beállítható.

Négy változat a maximális felhasználóbarátság érdekében

A BOH optikai érzékelőfejek különösen hatékony használatához a BAE SA-OH erősítők négy változata közül választhat igényei szerint.

  • A beépített kijelzővel rendelkező erősítők esetében a beállításokat a szokásos módon magán a készüléken végezheti el, vagy az IO-Linken keresztül konfigurálhatja azokat. Ezek az erősítők különösen sokféle funkciót és opciót kínálnak - például akár 4 kHz-es kapcsolási frekvenciát a gyors számláláshoz. Ezenkívül az impulzusidő meghosszabbítható a tárgyak érzékeléséhez, például ha a célpont nem elég hosszú ideig van az érzékelési tartományon belül.

  • Ha az érzékelőfejek paraméterezését az erősítők segítségével kizárólag IO-Linken keresztül szeretné elvégezni, akkor különösen kicsi és karcsú, kijelző nélküli erősítők is vannak a kínálatunkban.

  • Az analóg kimenettel és 8 kHz-es kapcsolási frekvenciával rendelkező erősítők szünetmentes folyamatok megfigyelésére alkalmasak. Ez lehetővé teszi a teljes jeltartomány kihasználását.

  • Általános felhasználásra olyan erősítőket is kínálunk, amelyek automatikus tanítógombokkal vagy beépített potenciométerrel rendelkeznek a közvetlen és intuitív érzékenységbeállításhoz.


Sokoldalú alkalmazások a különböző üzemmódoknak köszönhetően

Az új BAE erősítő sorozat rugalmasan igazítható az egyedi igényekhez. Stabil környezet, zord körülmények, nagy sebességű feladatok, több egymás melletti érzékelő eszköz és még sok más: a változatos üzemmódok teszik az erősítőket igazi multitalentumokká.

  • Egy- és kétpontos üzemmód: általános élérzékelés stabil környezetben

  • Ablak üzemmód: jelenlétérzékelés zordabb környezetben

  • Dinamikus üzemmód: rövid impulzusok gyors folyamatokhoz, például számláláshoz vagy kidobásvezérléshez

  • Határérték üzemmód: környezeti hatások elnyomása; a por, a helytelen igazítás és a hőmérséklet-eltolódás hatásainak kiküszöbölése.

  • Választható sebességi üzemmódok, akár 8 kHz-es nagy sebességű feladatokhoz is

  • Szinkronizálási mód legfeljebb nyolc szomszédos érzékelőegységhez

  • Többféle tápellátási mód


Jellemzők

  • Kompatibilis az összes BOH érzékelőfejjel és fényszalaggal
  • Megelőző karbantartás az IO-Link kapcsolat révén
  • DIN-sínre vagy szerelőfuratokon keresztül telepíthető
  • Gyors és hatékony beállítás, intuitív kezelés, könnyű beállítás működés közben
  • Különböző üzemmódok és sebességek
  • Akár nyolc egység szinkronizálása áthallás nélkül

BAE erősítő

BAE011F

Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez

BAE0119

Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez

BAE011C

Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez

BAE011F

Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez

típuscsalád
SA-OH
Méret
15 x 40.1 x 77.3 mm
Interfész
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC)
kijelző
OLED kijelző
üzemi feszültség - LED zöld
1. kimenet aktív - LED sárga
2. kimenet aktív - LED sárga
Riasztás funkció - LED piros
Sync - LED orange
Beállítási lehetőség
Auto-Synch
Az OLED-kijelző kontrasztja
számláló üzemmód
Késleltetés
Dinamikus funkció
Külső betanítási funkció
Gyári beállítás (reset)
IO-Link
világos/sötét kapcsolás
Kikapcsolási késés be/ki
SIO-mód /IO-link mód
Ablak funkció/standard kapcsolási funkció
Betanulás statikus/dinamikus/manuális
Betanulás 1 pont/2 pont/dinamikus
Szinkronizálás be / ki
Érzékenység (kapcsolási pont)
Az OLED-kijelző olvasási iránya
Erősítés
Hiszterézis
további tulajdonságok
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
beállító
Paraméterezés I/O-Linken keresztül
Gomb
csatlakozó
Kábel, 2 m, PUR
Ház anyaga
PC
PA 12
Üzemi feszültség Ub
15...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
UKCA
BAE0119

Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez

típuscsalád
SA-OH
Méret
12 x 40.1 x 80.5 mm
Interfész
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC)
kijelző
OLED kijelző
üzemi feszültség - LED zöld
1. kimenet aktív - LED sárga
2. kimenet aktív - LED sárga
Riasztás funkció - LED piros
Sync - LED orange
Beállítási lehetőség
Auto-Synch
Az OLED-kijelző kontrasztja
számláló üzemmód
Késleltetés
Dinamikus funkció
Külső betanítási funkció
Gyári beállítás (reset)
IO-Link
világos/sötét kapcsolás
Kikapcsolási késés be/ki
SIO-mód /IO-link mód
Ablak funkció/standard kapcsolási funkció
Betanulás statikus/dinamikus/manuális
Betanulás 1 pont/2 pont/dinamikus
Szinkronizálás be / ki
Érzékenység (kapcsolási pont)
Az OLED-kijelző olvasási iránya
Erősítés
Hiszterézis
további tulajdonságok
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
beállító
Paraméterezés I/O-Linken keresztül
Gomb
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
PC
PA 12
Üzemi feszültség Ub
15...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
UKCA
BAE011C

Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez

típuscsalád
SA-OH
Méret
10 x 32.5 x 77.3 mm
Interfész
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC)
kijelző
Kommunikáció - zöld LED, villog
1. kimenet aktív - LED sárga
Beállítási lehetőség
számláló üzemmód
Késleltetés
Dinamikus funkció
Külső betanítási funkció
Gyári beállítás (reset)
IO-Link
világos/sötét kapcsolás
Kikapcsolási késés be/ki
SIO-mód /IO-link mód
Ablak funkció/standard kapcsolási funkció
Betanulás statikus/dinamikus/manuális
Betanulás 1 pont/2 pont/dinamikus
Érzékenység (kapcsolási pont)
Erősítés
Hiszterézis
további tulajdonságok
Two Switching Outputs
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
beállító
Paraméterezés I/O-Linken keresztül
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
PA
PA 6
Üzemi feszültség Ub
15...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
UKCA

BOH érzékelőfejek

BOH00FK

Micromote - optikai érzékelőfejek

BOH0027

Micromote - optikai érzékelőfejek

BOH000A

Micromote - optikai érzékelőfejek

BOH001U

Micromote - optikai érzékelőfejek

BOH00FK

Micromote - optikai érzékelőfejek

Méret
22 x 14 x 220 mm
működési elv
Optikai érzékelőfej
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
Optikai sajátosság
Fényszalag
Fény jellege
LED infravörös
Aktív hossz, AL 1
200 mm
hatótávolság
10...500 mm
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1-anya, 3--pólusú, 2 m, PUR
Ház anyaga
alumínium, eloxált, fekete
Aktív felület, anyag
PMMA
Rögzítés
Screw M4 (2x)
Legkisebb darab tip.
3.0 mm
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOH0027

Micromote - optikai érzékelőfejek

típuscsalád
R018
Méret
13 x 3 x 13.5 mm
Interfész
kapcsolóerősítőhöz
működési elv
Optikai érzékelőfej
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
sugár-jelleg
divergens, max. 3,5°
Fény jellege
microSPOT-LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 10 mm 50 mm-nél
hatótávolság
3,5...60 mm
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1-anya, 1 m, PUR
Ház anyaga
alumínium, eloxált, natúr
Aktív felület, anyag
üveg
Rögzítés
M3 csavar
Legkisebb darab tip.
0.2 mm
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
BOH000A

Micromote - optikai érzékelőfejek

típuscsalád
G02
Méret
Ø 2 x 8.6 mm
Interfész
kapcsolóerősítőhöz
működési elv
Optikai érzékelőfej
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 35 mm
hatótávolság
0...300 mm
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1-anya, 1 m, PUR
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
Epoxi
Rögzítés
átmérő 2,0 mm
Legkisebb darab tip.
0.2 mm
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
BOH001U

Micromote - optikai érzékelőfejek

típuscsalád
T32
Méret
34 x 10 x 10 mm
Alkalmazás
Tömlőérzékelő
Víz észlelése
Interfész
kapcsolóerősítőhöz
működési elv
Optikai érzékelőfej
optikai működési elv
Villás fénysorompó
Optikai sajátosság
Fényelnyelés vízben
Fény jellege
LED Near-infrared víz észleléséhez
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1-anya, 1 m, PUR
Ház anyaga
alumínium, eloxált, fekete
Aktív felület, anyag
Epoxi
Rögzítés
M3 csavar
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE

Downloads

  • The new amplifier generation – makes BOH sensor heads IO-Link capable
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné