Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

14.09.2025

BIS VU-330 - M30 UHF-rövid hatótávú olvasó helytakarékos alkalmazásokhoz

Kompakt kialakítás. Gyors adatátvitelre kifejlesztve.

BIS VU-330 - az M30 UHF-olvasó

A BIS VU-330 segítségével bővítheti RFID portfólióját egy kompakt, M30 formátumú UHF olvasóval, amely kombinálható a bevált BIS V-61xx processzor egységgel. Ez az olvasó nagy teljesítményű megoldást kínál közeli tartományban történő precíz azonosításhoz, különösen szűk helyekre, valamint nagy sebességű alkalmazásokhoz fejlesztve.

Ideális dinamikus folyamatokhoz az autóiparban, fémmegmunkálásban és a gyártási automatizálásban, köszönhetően a 300 mm-ig terjedő olvasási tartományának. Kompakt kialakítása lehetővé teszi, hogy egyszerűen integrálható legyen közvetlenül gépekbe vagy szállító rendszerekbe - még olyan területeken is, ahol az UHF megoldások korábban túlméretezettek voltak.

Kiemelkedő tulajdonsága az alacsony zavarérzékenység az UHF-tartományban, amely minimálisra csökkenti a visszaverődéseket és a jelzavarokat. Ezen felül az Auto Setup funkció jelentősen leegyszerűsíti az üzembe helyezést, továbbá gyors integrációt biztosít a meglévő rendszerekbe.

Az európai, amerikai, kanadai és kínai nemzetközi engedélyekkel rendelkező BIS VU-330 világszerte bevethető – így ideális választás a globálisan működő gép- és berendezésgyártók számára.

Miért válassza a BIS VU-330-at?

Kivételes hatótávolság

Akár 300 mm-es olvasási tartomány

Kompakt M30 kialakítás

Ideális szűk helyigényű telepítésekhez

Több címke érzékelése

Egyszerre akár 10 tag felismerése

Alacsony UHF interferencia

Megbízható jelminőség

Auto Setup funkció

Egyszerű integráció és üzembe helyezés

Sokoldalú felhasználás különböző iparágakban

Az autóipartól és a fémmegmunkálástól kezdve az intralogisztikán és csomagoláson át, a legigényesebb környezetekhez készült. Legyen szó gépekben lévő anyagok nyomon követéséről, automatizált irányítású járművekbe való integrálásról vagy leolvasási pontokon történő digitalizálásról - ez az olvasó mindig optimális eredményeket garantál.


Termékek

BIS01J8: az USA és Kanada számára

BIS01J9: Kína számára

BIS01J7

UHF olvasó integrált kiértékelő egységgel

BIS01J8

UHF-olvasó integrált kiértékelő egységgel

BIS01J7

UHF olvasó integrált kiértékelő egységgel

termékcsoport
UHF (860...930 MHz)
Munkafrekvencia
865…868 MHz
Rádióengedély
Európa (CE)
Egyesült Királyság (UKCA)
India (WPC)
Méret
Ø 30 x 98 mm
antenna alakja
Planar
Polarizáció
körkörös
Állítható kimeneti teljesítmény
-9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Interfész
RS485 (csak BIS V csatlakozással)
Üzemi feszültség Ub
24 V DC LPS Class 2
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Védettség
IP68
IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
Ecolab
cULus
WEEE
ETA
BIS01J8

UHF-olvasó integrált kiértékelő egységgel

termékcsoport
UHF (860...930 MHz)
Munkafrekvencia
902…928 MHz
Rádióengedély
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Méret
Ø 30 x 98 mm
antenna alakja
Planar
Polarizáció
körkörös
Állítható kimeneti teljesítmény
-7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Interfész
RS485 (csak BIS V csatlakozással)
Üzemi feszültség Ub
24 V DC LPS Class 2
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Védettség
IP68
IP69K
Engedély / megfelelőség
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus

A BIS VU-330 zökkenőmentesen integrálható a BIS V platformba, egységes megoldást kínálva a közeli hatótávolságú UHF alkalmazásokhoz. Az ügyfelek profitálnak a nagy teljesítményű RFID kommunikációból, az ismerős interfészekből, az egyszerű integrációból és egységes rendszerarchitektúrából.

Selina Zettl, Product Manager RFID

BIS V kiértékelő egység a nagy teljesítményért

Ha alkalmazása nagy adatátvitelt, gyors kommunikációt és több címke kezelését igényli, a BIS V processzor egység a legjobb választás. Támogatja a Balluff RFID portfólió összes rendelkezésre álló frekvenciáját, továbbá széles interfész-választékot kínál (pl. Profinet, Ethernet/IP, TCP/IP) adatintenzív RFID alkalmazásokhoz készült dinamikus ipari környezetekben.

1.BIS V kiértékelő egység

2.UHF olvasó BIS VU-330

3.UHF olvasó BIS VU-320

4.UHF címkék

Ismeri már RFID konfigurátorunkat?

Személyre szabott RFID-megoldás néhány kattintással: Találja meg alkalmazásához megfelelő termékeket a Balluff RFID-konfigurátor segítségével

Tesztelje most

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné