Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

RFID UHF címkék (860...930 MHz)

UHF RFID rendszer BIS U

Elérhető:

2 Sorozat

Az RFID-címkék, amelyeket néha adathordozóknak is neveznek, felcímkézik az azonosítandó tárgyat, és további információkkal látják el, amelyek olvashatók, írhatók és jelszóval biztosíthatók. Termék-, folyamat- és minőségi adatokat tárolnak, és így megbízható információkat nyújtanak a termék életciklusáról.

Korszerű UHF-címkéink megfelelnek a legmagasabb ipari követelményeknek: Ellenállnak a magas hőmérsékletnek, a nedvességnek, a vegyi anyagoknak, és még fém környezetben is megbízhatóan érzékelhetők.

A vonalkódokkal ellentétben az RFID-címkék optikai látóvonal nélkül is olvashatók, ezért szennyeződésre nem érzékenyek. A passzív adathordozókhoz szükséges energiát induktív módon, az író-olvasó fejen keresztül, vagy az antenna által kibocsátott elektromágneses hullámból nyerik.

A különleges jellemzők

  • Széles termékportfólió különböző kialakításokkal, méretekkel és alkalmazási lehetőségekkel
  • Minden UHF adathordozó egyedi, nem változtatható azonosítószámmal (TID) és egyedileg programozható EPC-vel (elektronikus termékkód) rendelkezik.
  • világszabványok ISO 18000-6C vagy EPC Gen2 Class1
  • Szabadon írható kiegészítő felhasználói memóriaterület legfeljebb 112 bájtig
  • Egyes adathordozó-változatok kiegészítő jelszavas védelemmel
  • Szerelési lehetőségek: Ragasztás, öntés vagy csavarozás
  • Közvetlenül fémre szerelhető változatok
  • Nagyon költséghatékony öntapadós "intelligens címkék" kaphatók egyszer használatos alkalmazásokhoz, amelyek a terméken maradnak.
  • A megfelelő adathordozók kiválasztásával az ipari követelmények széles köre valósítható meg.
  • Optimális koordináció a leolvasórendszerekkel
  • Tömeges alkalmazások megvalósítása alacsony költségű címkékkel
  • Speciális szilikonmentes címkék az autóipar számára
  • Speciális címkék, amelyek 220 °C-ig ellenállnak a hőmérsékletnek
  • Egyedi, testre szabott változatok lehetségesek

2 Sorozat

Sorozat
EPC Memory Beépítés Formafaktor Ház anyaga, primer
Tevékenységek
fémre, fémmentes (szabad zóna) PVC, PA, ABS-műanyag, PVDF, Kerámia
fémre, fémmentes (szabad zóna) Papír, PET
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné