Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

23.10.2024

BRS M30 radarérzékelő tárgyak észlelésére és távolságmérésre

A problémamegoldó, amely ott győz meg, ahol más technológiák elérik határaikat.

A radarérzékelők pontosságukkal, gyorsaságukkal és megbízhatóságukkal nyűgöznek le, még nehéz környezeti körülmények között is. Fénytől, szennyeződéstől, nedvességtől vagy hőmérséklet-ingadozástól függetlenül stabil mérési eredményeket szolgáltatnak, és ideálisak az igényes ipari alkalmazásokhoz. Nagy hatótávolságukkal, pontos felbontásukkal és gyors válaszidejükkel olyan feladatokkal is megbirkóznak, amelyekre más technológiák gyakran nem képesek.

A Balluff BRS radarérzékelő az M30-as házban a 122 GHz-es technológiával rendelkező érzékelők új élvonalába tartozik. Ez a világ első olyan radarérzékelője, amely egyesíti a radartechnológia előnyeit a közeli tárgyérzékelés és a pontos távolságmérés terén. Ezáltal ideális megoldás olyan alkalmazásokhoz, ahol pontosságra, sebességre és robusztusságra van szükség.

Az IP69K védettségi osztályú M30 házának, valamint az IO-Link és analóg interfészeknek köszönhetően az M30 radarérzékelő ideálisan felszerelt ipari felhasználásra.

A radarérzékelők előnyei egy pillantásra

  • Nagy hatótávolság és pontos felbontás
  • Nagyon magas mérési frekvencia és gyors válaszidő
  • Ellenálló a porral, szennyeződéssel, nedvességgel, közvetlen fénnyel, köddel, párával és huzattal szemben
  • Mágneses vagy elektromos mezőkre érzéketlen
  • Megbízható átlátszó, fényes vagy forró tárgyak esetén
  • Több érzékelő problémamentes párhuzamos működtetése
  • Független a környezeti fénytől és a szennyeződésektől
  • Jelminőségi kijelzés a maximális folyamatbiztonság érdekében

A BRS M30 radarérzékelő különleges jellemzői

  • Nagy pontosság és felbontás, valamint nagy szelektivitás az objektumok között - a legkisebb alkatrészek megbízható érzékelése is
  • Akár 1 kHz-es mérési frekvencia - óránként több mint 100 000 objektum detektálható.
  • Mindössze 300 mm-es vak zóna (a céltárgytól és a környezeti körülményektől függően)
  • Keskeny, mindössze 10°-os érzékelősugár (magasság és azimut) - optimális fókuszálás a céltárgyra
  • Robusztus M30-as ház IP69K védettséggel - ellenálló még zord körülmények között is
  • Radarérzékelő IO-Link és analóg interfésszel - maximális rugalmasság a paraméterezés és a kimenet terén

Termékeink

BRS0002

BRS radarérzékelő M30

BRS0002

BRS radarérzékelő M30

működési elv
Radar
Vakzóna
300 mm
maximális hatótávolság
15 m
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
PEEK
kiképzés
M30x1,5
Védettség
IP69K
IP54
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Interfész
IO-Link-Device
Analóg, feszültség/analóg, áram
PNP/NPN/IO-Link
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE

Példaértékű alkalmazások a gyakorlatból

1. Palackok felismerése csúcssebességnél

A kihívás:

Egy ügyfél olyan érzékelőt keres, amely elég gyors ahhoz, hogy óránként több mint 100 000 palackot érzékeljen. Jelenleg ultrahangos érzékelőkkel mér, amelyek egyértelműen túl lassúak. Ráadásul az alternatív fénysorompó-érzékelőket gyorsan elvakítják a használt tisztítószerek.

A megoldás:

Egy M30-as házba épített és 122 GHz-es radarérzékelővel a palackok analóg kimeneten vagy digitális kapcsoló kimeneten (SIO) keresztül pontosan érzékelhetők, még nagy sebességnél is. A paraméterezés az IO-Link ipari szabványon keresztül történik.

Az előnyök:

  • Nagy sebességAz érzékelő biztosítja a szükséges nagy sebességet, és így jelentősen növeli a gyártósor hatékonyságát.

  • RobusztusságAz érzékelő megbízhatóan működik olyan zord körülmények között is, mint a por és a nedvesség, ami minimálisra csökkenti az állásidőt.

2. Gumiabroncs-érzékelés

A kihívás:

Az optikai fénysorompók a matt fekete felület és a nyomtatott vagy felragasztott címkék miatt nehezen érzékelik megbízhatóan a gumiabroncsokat. Ezenkívül a fénysorompók és a fényvisszaverők érzékenyek a gumiabroncsok okozta sérülésekre, és a fotoelektromos érzékelők működőképessége is szenved, ha szennyeződések és szennyeződések rakódnak le a felületen.

A megoldás:

A kompakt M30-as készülékházba épített radarérzékelők megbízható megoldást kínálnak a szállítószalagokon lévő gumiabroncsok érzékelésére, még nehéz körülmények között is.

Az előnyök:

  • Megbízható teljesítmény:Nehéz körülmények között is működik, növelve az üzembiztonságot.

  • Érintésmentes érzékelés:A gumiabroncsok megbízható érzékelésével optimalizálja a gyártási folyamatot.

  • Nagyfokú rugalmasságRugalmas hatótávolság, alkalmas a kis és a nagy hatótávolságok között.

  • Egyszerű integrációGyors csatlakozás a meglévő rendszerekhez az IO-Link és a SIO módnak köszönhetően.


Kérdése van? Az Ön közvetlen kapcsolata velünk

Jonathan Filohn
innováció
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné