Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Radar érzékelők

Pontosság és megbízhatóság a modern radartechnológiának köszönhetően

Pontos mérési eredmények radarérzékelőkkel

A radarérzékelők a pontosságot, a gyorsaságot és a megbízhatóságot jelentik - még nehéz környezetben is. Fénytől, szennyeződéstől, nedvességtől vagy hőmérséklet-ingadozástól függetlenül stabil mérési eredményeket szolgáltatnak, ezért ideálisak igényes ipari alkalmazásokhoz. Nagy mérési frekvenciájuknak, nagy hatótávolságuknak és pontos felbontásuknak köszönhetően a radarérzékelők olyan mérési feladatokat tesznek lehetővé, amelyek más technológiákkal gyakran nem valósíthatók meg.

Radarérzékelő portfóliónk

Nagy hatótávolság és pontos felbontás
A radarérzékelők akár több méteres távolságban is érzékelik a tárgyakat - a pontosság rovására. Még a legkisebb részletek is felismerhetők maradnak, még akkor is, ha nagy távolságokat kell lefedni.

Nagyon gyors reakcióidő
Az akár 1000 Hz-es mérési frekvenciával és a milliszekundumos tartományba eső válaszidővel a radarérzékelők jelentősen gyorsabbak, mint sok más érzékelőtípus. Ez megbízható érzékelést tesz lehetővé a rendkívül dinamikus folyamatokban.

Robusztus a környezeti körülményekkel szemben
Por, köd, pára, huzat vagy szennyeződés nem károsítja a működést. A radarérzékelők nappali fénytől, környezeti fénytől vagy nehéz felületektől függetlenül működnek - még az átlátszó, fényes vagy forró tárgyakat is megbízhatóan érzékelik.

Megbízható ott, ahol az optikai érzékelők elérik határaikat
Az optikai érzékelők érzékenyen reagálnak a szennyeződésre, a környezeti fényre és a felületi viszonyokra. A radarérzékelők ezzel szemben stabilan működnek - függetlenül a sötétségtől, a napfénytől, a portól vagy az átlátszó anyagoktól. Ez teszi őket robusztus alternatívává, amikor az optikai megoldások nem elegendőek.

Gyorsabb és stabilabb, mint az ultrahang
Az ultrahangos érzékelők számos alkalmazásban jó eredményeket nyújtanak, de viszonylag lassan reagálnak, és érzékenyek a nedvesség vagy a huzat okozta zavarokra. A radarérzékelők akár 1000 Hz-es mérési frekvenciát kínálnak, és még nehéz körülmények között is pontos eredményeket szolgáltatnak.

Nagyobb folyamatbiztonság a jelminőség révén
A radarérzékelők nemcsak mérési eredményeket, hanem a jelminőségre vonatkozó információkat is szolgáltatnak. A felhasználók azonnal felismerik, hogy a jel mennyire megbízható - ez döntő előny a kritikus alkalmazásoknál.

A radarérzékelők előnyei egy pillantásra

  • Nagy hatótávolság és pontos felbontás
  • Nagyon magas mérési frekvencia és gyors válaszidő
  • Ellenálló a porral, szennyeződéssel, nedvességgel, közvetlen fénnyel, köddel, párával és huzattal szemben
  • Mágneses vagy elektromos mezőkre érzéketlen
  • Megbízható átlátszó, fényes vagy forró tárgyak esetén
  • Több érzékelő problémamentes párhuzamos működtetése
  • Független a környezeti fénytől és a szennyeződésektől
  • Mérések olyan anyagokon keresztül, mint az üveg vagy a műanyag
  • Jelminőségi kijelzés a maximális folyamatbiztonság érdekében

A radarérzékelők alkalmazási területei

A radarérzékelők sokoldalúak és az ipari automatizálás szinte minden területén előnyöket kínálnak. Erősségük abban rejlik, hogy még nehéz környezeti körülmények között is képesek pontos eredményeket szolgáltatni - a távolságméréstől a nagy sebességű tárgyérzékelésig.

Tipikus alkalmazások áttekintése

  • Távolságmérés:
    z. pl. fólia- és fóliatekercsek vagy emelőmozgások esetén.

  • Nagy sebességű tárgyérzékelés:
    Például palackok töltésekor vagy gyorsan futó szállítószalagoknál.

  • Felületérzékeny tárgyak:
    Nehéz felületek, például gumiabroncsok, üveg, fényvisszaverő fémek vagy átlátszó anyagok megbízható érzékelése.

  • Pozíciófigyelés:
    Szerszámok, alkatrészek vagy gépmozgások pontos felügyelete.

Szakértelem és tanácsadás - hogyan léphet kapcsolatba velünk

Szakértői csapatunk készséggel áll rendelkezésére, hogy segítsen és tanácsot adjon. Ha nem biztos abban, hogy melyik érzékelő felel meg a legjobban az Ön igényeinek, szívesen segítünk Önnek.
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné