Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

25.11.2024

BTL magnetostrikciós érzékelők új generációja

EtherCAT interfésszel

BTL magnetostriktív érzékelők új generációja

Magnetostrikciós érzékelőket mindenütt használják, ahol a pozíció- és sebességmérésnél nagy megbízhatóságra, illetve pontosságra van szükség. Amikor a hely szűkös, a Balluff BTL pozíciómérő rendszereinek legújabb generációja igazán jól használható: A különösen kompakt, rúd alakú vagy profil kialakítású, robusztus, pontos és mégis könnyen kezelhető EtherCAT interfésszel rendelkező rendszerek a legkisebb helyeken is pozicionálják a nagy-sebességű alkalmazást.

Megfelelő érzékelő megoldás minden alkalmazáshoz

A BTL magnetostrikciós helyzetmérő rendszerek legújabb generációja termékváltozattól függően funkciók személyre szabott kombinációját kínálja. Két teljesítményosztályt különböztetünk meg - így könnyedén konfigurálhatja az alkalmazásához és a költségvetéséhez megfelelő megoldást.

A B1 teljesítményosztályba tartozó érzékelők alapfunkciókkal és kiváló ár-érték aránnyal pontszerzőek, míg a C1 teljesítményosztályba tartozó helyzetmérő rendszerek igényes alkalmazások maximális teljesítményű megvalósítására is alkalmasak.

Az új BTL generáció esetében ez a következőket jelenti: 1 vagy 2 csatlakozó, LED-del vagy anélkül és 75° vagy 85° környezeti hőmérsékletig.

B és C teljesítményosztályú rúd alakú változatok

Profilváltozatok (kerek és szögletes) B és C teljesítményosztályban


Optimalizált BTL profil kivitel EtherCAT interfésszel

Tartsd kézben az összes mozdulatot

Az utazó mozgások a fúvóállomáson a Balluff BTL mágneses elven működő lineáris pozícióérzékelőkkel vannak ellenőrzés alatt, még vibrációk esetén is. A nagy pontosságú mérőrendszerek EtherCAT interfésszel rendelkeznek. Érintkezésmentes és kopásmentes mérési elvüknek köszönhetően hozzájárulnak a gépek hosszú üzemidejéhez.


Az új BTL rúd alakú változat EtherCAT interfésszel

Biztosítsa a kíméletes formaillesztést

A Balluff nagy pontosságú mágneses elven működő lineáris pozícióérzékelőjének segítségével pontosan nyomon követheti a szerszámlemez záródási mozgását. A kíméletes szerszámzárás csökkenti a kopást, és meghosszabbítja annak élettartamát.


Előnyök áttekintése

EtherCAT interfész: gyors és hatékony adatátvitel

Profil- és rúd alakú kivitel két teljesítményosztályban: testre-szabott konfiguráció

Robusztus, kompakt ház: megbízhatóság a legkisebb beépítési helyeken is

Regionális gyártás lehetséges: magas termékelérhetőség

Szeretne további információkat a pozíciómérő rendszerek új generációjáról?

Tudjon meg többet

Downloads

  • Rod-style BTL with Ethercat interface
  • Profile design BTL with Ethercat interface
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné