Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

11.05.2023

Hosszú távú helymeghatározó rendszer (LDPS)

Megbízható, intelligens és rugalmas pozíciómérés 1,5 km-es távolságig

Hosszú távú helymeghatározó rendszer

A nagy távolságok többé nem jelentenek akadályt az intelligens BTL LDPS magnetostriktív helyzetmérő rendszer számára. Ahol a pozíció- és sebességmérés legnagyobb pontosságára van szükség, ott a Balluff olyan abszolút mérési távolságmérő rendszert kínál, amely 0,5 mm-es ismétlési pontossággal folyamatosan képes meghatározni a pozíciókat akár 1,5 km-es távolságig. A rendszer ezért ideálisan alkalmas a futódaruk, rakodóhidak, portáldaruk, tolatóvezérlők, valamint a daru és a futóművek mozgatásához, és a folyamatdarukat nagyméretű robotokká alakítja.

Az intelligens érzékelőtechnika a daruval együtt közlekedik

A hosszú távú pozicionáló rendszer (LDPS) egy magnetostriktív helyzetmérő rendszerből áll, Profinet-interfésszel, több, a daru haladási útvonala mentén elhelyezett helyzetérzékelővel, amelyek helyzetét a darura szerelt magnetostriktív érzékelő olvassa le. Ezt az információt továbbítják a vezérlőhöz, amely nagy pontossággal kiszámítja a daru pozíciójának abszolút koordinátáit. Ezen kívül egy szoftverfunkciós modult is kap a vezérlőrendszerbe való egyszerű integráláshoz.

A mérőrendszer hibabiztos működési opcióval is kapható, amely redundáns jelölésekkel rendelkezik a haladási útvonal mentén, tovább növelve az Ön alkalmazásának hatékonyságát, megbízhatóságát és minőségét. A rendszer kopás- és karbantartásmentesen működik, és érzéketlen az ütésekre, rezgésekre és szennyeződésekre.

A darurendszereket világszerte és az iparágak egész területén használják az áruk szállítására az intralogisztikában, a raktárkezelésben vagy a különböző termelési folyamatokban is. A terhelések itt gyakran nagyon nagyok, és a felhasználási hely is óriási követelményeket támaszt az érzékelőtechnikával szemben. Ezenkívül a kezelőnek mindig tisztában kell lennie a daru vagy a vezérlőrendszer abszolút helyzetével. Ez még inkább érvényes, ha egy futópályán két vagy több daru van. A helyes pozicionáláshoz és a daruk ütközésének elkerülése érdekében általában lézeres érzékelőket használnak, amelyek normál környezeti feltételek mellett megfelelnek a szokásos teljesítménykövetelményeknek. Ha azonban a csarnokban a szennyeződés mértéke magas, vagy ha a daruk kültéren üzemelnek, a lézer alapú rendszerek elérik a határaikat.

A Bang Kransysteme a Balluff hosszútávú pozicionáló rendszerét tette próbára: "A daruval együtt közlekedő, kb. négy méter hosszú távolságmérő rendszer egy előre meghatározott séma szerint érzékeli a haladási útvonal mentén elhelyezett helyzetérzékelőket, és ebből kiszámítja a daru abszolút helyzetét. Ha ennek a pozíciónak az ismerete még kedvezőtlen körülmények között is nélkülözhetetlen, a rendszer ideálisan alkalmas!" - foglalja össze David Böttiger, az automatizálási részleg vezetője.

Tulajdonságok és előnyök egy pillantásra

  • abszolút lineáris helyzetmérő rendszer akár 1,5 kilométeres mérési tartományban
  • nagy megbízhatóság és alacsony karbantartási igény az érintkezésmentes és kopásmentes működési elvnek köszönhetően
  • ellenállás zord ipari környezetben (IP67)
  • rugalmas telepítés és a rendszer automatikus beállítása a mágneses jelöléshez
  • akár ±0,5 mm-es ismétlési pontosság

Downloads

  • Magnetostrictive linear position sensor with a measuring range of up to 1.5 kilometers
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné