30.03.2023
Induktív csatolók vízmosásos alkalmazásokhoz
IO-Linkkel és állapotfelügyelettel
Az induktív IO-Link csatolók számos alkalmazásban nélkülözhetetlenné váltak az érintkezés nélküli adat- és energiaátvitel miatt. Most az új, rozsdamentes acélházba épített induktív csatlakozók lehetővé teszik, hogy ezeket az előnyöket még zord körülmények között is kihasználhassa.
Az induktív csatolók akár 2 A folyamatos kimeneti árammal és IO-Link interfésszel rendelkeznek. Ez lehetővé teszi a zökkenőmentes és gyors adatcserét az IO-Link eszköz és az IO-Link master között, valamint az érzékelők és működtetők tápellátását. Egyedülálló funkció a második, konfigurálható IO-Link csatorna, amelyet például rezgésfelügyeletre használhat. Ez lehetővé teszi az eltérések korai szakaszban történő észlelését és az ellenintézkedések kezdeményezését, hogy a rendszer leállása eleve elkerülhető legyen.
Az IP67 védettségi osztályú és UL-engedéllyel rendelkező BIC M30 csatlakozók különösen alkalmasak a robotikában a megfogó vezérlésével vagy rugalmas gyártószigeteken és csomagológépekben való alkalmazásra, -5 és +70 °C közötti üzemi hőmérséklet-tartományban.
A BIC G30 csatlakozókat a lemosható területeken történő alkalmazásokra és különösen magas higiéniai követelményekre fejlesztettük ki. Nemcsak az IP69K védelmi osztály követelményeinek megfelelő házzal rendelkeznek, hanem Ecolab és UL jóváhagyással is. Ezen túlmenően ezek az induktív csatolók kibővített, -25 és +85 °C közötti üzemi hőmérséklettartományban működnek.
Az Ön előnyei
- Átlátható és kétirányú COM2/COM3 IO-Link kommunikáció
- Második IO-Link csatorna az állapotfelügyelethez
- Integrált rezgésérzékelés
- Kimeneti áram 1,5 A (max. 2 A) 0...3 mm-nél
Remote
- Funkció
- IO-Link
- Jelforma
- kétirányú
- Átviteli távolság
- 0...5 mm
- Komponensek
- Remote
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1-anya, 5--pólusú
- Kimeneti feszültség
- 24 VDC
- Névleges kimeneti áramerősség
- 1.5 A
- Maximális kimeneti áramerősség
- 2.2 A
- Ház anyaga
- nemesacél, -
- Méret
- Ø 30 x 85 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...70 °C
- Védettség
- IP67
- átviteli sebesség
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud) - Additív ciklusidő
- 0 ms
- BE folyamatadatok
- 0…32 bájt
- KI folyamatadatok
- 0…32 bájt
- SIO mód
- nem
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
G-30 - Base
- Funkció
- IO-Link
- Jelforma
- kétirányú
- Átviteli távolság
- 0...5 mm
- Komponensek
- Base
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Méretezési üzemi feszültség Ue
- 24 VDC
- Ház anyaga
- nemesacél, -
- Méret
- Ø 30 x 85 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -25...85 °C
- Védettség
-
IP67
IP68
IP69K - átviteli sebesség
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Diagnosztikai csatorna: COM2 (38,4 kbaud) - Additív ciklusidő
- 0 ms
- BE folyamatadatok
-
0…32 bájt
Diagnosztikai csatorna: 2 bájt - KI folyamatadatok
-
0…32 bájt
Diagnosztikai csatorna: 1 bájt - SIO mód
- nem
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Remote
- Funkció
- IO-Link
- Jelforma
- kétirányú
- Átviteli távolság
- 0...5 mm
- Komponensek
- Remote
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1-anya, 5--pólusú
- Kimeneti feszültség
- 24 VDC
- Névleges kimeneti áramerősség
- 1.5 A
- Maximális kimeneti áramerősség
- 2.2 A
- Ház anyaga
- nemesacél, -
- Méret
- Ø 30 x 85 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -25...85 °C
- Védettség
-
IP67
IP68
IP69K - átviteli sebesség
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud) - Additív ciklusidő
- 0 ms
- BE folyamatadatok
- 0…32 bájt
- KI folyamatadatok
- 0…32 bájt
- SIO mód
- nem
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
M30 - Base
- Funkció
- IO-Link
- Jelforma
- kétirányú
- Átviteli távolság
- 0...5 mm
- Komponensek
- Base
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Méretezési üzemi feszültség Ue
- 24 VDC
- Ház anyaga
- nemesacél, -
- Méret
- Ø 30 x 85 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...70 °C
- Védettség
- IP67
- átviteli sebesség
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Diagnosztikai csatorna: COM2 (38,4 kbaud) - Additív ciklusidő
- 0 ms
- BE folyamatadatok
-
0…32 bájt
Diagnosztikai csatorna: 2 bájt - KI folyamatadatok
-
0…32 bájt
Diagnosztikai csatorna: 1 bájt - SIO mód
- nem
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Downloads
-
Inductive Coupler with IO-Link and Condition Monitoring – Smart Automation and Monitoring System