Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

11.07.2025

Kapacitív érzékelők kis méretű szögletes kialakításban

Nagy teljesítményű szint- és tárgyérzékelés

Kapacitív érzékelők kis kocka alakú kivitelben

A R08 sorozatú kapacitív érzékelők új generációja továbbfejlesztett funkciókkal jelent meg. Ezek a kis méretű, szögletes formájú érzékelők ideális megoldást nyújtanak tárgyak és töltöttségi szintek érzékeléséhez. Széles körben alkalmazhatók, még nehéz közegek esetén is. Az új BCS R08 generáció javított elektronikai jellemzőkkel, kibővített IO-Link funkcionalitással, valamint egyszerű, sokoldalú telepítési lehetőséggel rendelkezik – még korlátozott telepítési helyen is.

A szint- és tárgyérzékelés előnyei

A Balluff kapacitív érzékelői a szabadalmaztatott Smart Level technológiával megbízhatóan érzékelik a töltöttségi szinteket – még üveg- és műanyagfalakon keresztül is, valamint páralecsapódás, habképződés és lerakódások ellenére is. Mindez a legtöbb közeg esetén további beállítás nélkül működik.

A standard technológiával történő objektumérzékelés esetében az új generáció hosszabb kapcsolási távolságokkal, ezáltal kibővített alkalmazási tartományokkal rendelkezik.

Mindez az új BCS R08 generációt egy helytakarékos, nagy teljesítményű és univerzálisan alkalmazható megoldássá teszi – az elektronikai ipartól egészen az orvostechnológiáig.

Különleges jellemzők

  • Kompakt, helytakarékos kialakítás
  • Smart Level technológia vezetőképes anyagok szintérzékeléséhez
  • IO-Link interfésszel rendelkező változatok
  • Egyszerű felszerelés csövekre kábelkötegelővel

Mi az újdonság?

  • Megnövelt kapcsolási távolság: akár 12 mm
  • Továbbfejlesztett hab- és lerakódáskompenzáció (Smart Level)
  • Erősen vezetőképes közegek érzékelése (Smart Level)
  • Kibővített IO-Link funkciók: kalibrált folyamatérték, diagnosztikai lehetőségek

Termékek

"Standard" kapacitív érzékelők nem vezető közegek objektum- vagy szintérzékelésére

BCS01CL

M8-as dugóval, NC PNP/NO NPN

BCS01CP

IO-Link, M12-es dugóval, NO PNP/NC NPN

BCS01CM

2 m-es kábellel, NO PNP/NC NPN, NO PNP/NC NPN

BCS01CK

M8-as csatlakozóval, NO PNP/NC NPN

BCS01CN

2 m-es kábellel, NC PNP/NO NPN, NC PNP/NO NPN

BCS01CL

M8-as dugóval, NC PNP/NO NPN

Méret
34 x 16 x 8 mm
típuscsalád
R08
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozókábel, 0.3 m, PUR
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NC(PNP)/NO(NPN)
Kapcsolási frekvencia
50 Hz
hatótávolság
0.5...12 mm
Érzékenység
betanítható kapcsolási távolság
Aktív felület, anyag
PP
Környezeti hőmérséklet
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Védettség
IP65
BCS01CP

IO-Link, M12-es dugóval, NO PNP/NC NPN

Méret
34 x 16 x 8 mm
típuscsalád
R08
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozókábel, 0.3 m, PUR
Kapcsolókimenet
Ellenütemű/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) programozható
Kapcsolási frekvencia
50 Hz
Interfész
IO-Link-Device 1.1.3
hatótávolság
0.5...12 mm
Érzékenység
betanítható kapcsolási távolság
Aktív felület, anyag
PP
Környezeti hőmérséklet
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Védettség
IP65
BCS01CM

2 m-es kábellel, NO PNP/NC NPN, NO PNP/NC NPN

Méret
34 x 16 x 8 mm
típuscsalád
R08
Beépítés
szintben
csatlakozó
Kábel, 2 m, PUR
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN)
Kapcsolási frekvencia
50 Hz
hatótávolság
0.5...12 mm
Érzékenység
betanítható kapcsolási távolság
Aktív felület, anyag
PP
Környezeti hőmérséklet
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Védettség
IP65
BCS01CK

M8-as csatlakozóval, NO PNP/NC NPN

Méret
34 x 16 x 8 mm
típuscsalád
R08
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozókábel, 0.3 m, PUR
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN)
Kapcsolási frekvencia
50 Hz
hatótávolság
0.5...12 mm
Érzékenység
betanítható kapcsolási távolság
Aktív felület, anyag
PP
Környezeti hőmérséklet
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Védettség
IP65
BCS01CN

2 m-es kábellel, NC PNP/NO NPN, NC PNP/NO NPN

Méret
34 x 16 x 8 mm
típuscsalád
R08
Beépítés
szintben
csatlakozó
Kábel, 2 m, PUR
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NC(PNP)/NO(NPN)
Kapcsolási frekvencia
50 Hz
hatótávolság
0.5...12 mm
Érzékenység
betanítható kapcsolási távolság
Aktív felület, anyag
PP
Környezeti hőmérséklet
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Védettség
IP65

"Smart Level" kapacitív érzékelők a vezetőképes közegek szintérzékeléséhez

BCS01CU

2 m-es kábellel, NO PNP/NC NPN

BCS01CT

M8-as dugóval, NC PNP/NO NPN

BCS01CR

M8-as dugóval, NO PNP/NC NPN

BCS01CW

2 m-es kábellel, NC PNP/NO NPN, NC PNP/NO NPN

BCS01CY

IO-Link, M12-es dugóval, NO PNP/NC NPN

BCS01CU

2 m-es kábellel, NO PNP/NC NPN

Méret
34 x 16 x 8 mm
típuscsalád
R08
Beépítés
szintben a tartály külső falán
csatlakozó
Kábel, 2 m, PUR
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN)
Kapcsolási frekvencia
10 Hz
Érzékenység
közegfüggően betanítható
Funkció
Smart Level 50
további tulajdonságok
elektromosan vezető közegek
hab- és lerakódáskompenzáció
Aktív felület, anyag
PP
Környezeti hőmérséklet
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Védettség
IP67
IP65
BCS01CT

M8-as dugóval, NC PNP/NO NPN

Méret
34 x 16 x 8 mm
típuscsalád
R08
Beépítés
szintben a tartály külső falán
csatlakozó
Csatlakozókábel, 0.3 m, PUR
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NC(PNP)/NO(NPN)
Kapcsolási frekvencia
10 Hz
Érzékenység
közegfüggően betanítható
Funkció
Smart Level 50
további tulajdonságok
elektromosan vezető közegek
hab- és lerakódáskompenzáció
Aktív felület, anyag
PP
Környezeti hőmérséklet
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Védettség
IP67
IP65
BCS01CR

M8-as dugóval, NO PNP/NC NPN

Méret
34 x 16 x 8 mm
típuscsalád
R08
Beépítés
szintben a tartály külső falán
csatlakozó
Csatlakozókábel, 0.3 m, PUR
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN)
Kapcsolási frekvencia
10 Hz
Érzékenység
közegfüggően betanítható
Funkció
Smart Level 50
további tulajdonságok
elektromosan vezető közegek
hab- és lerakódáskompenzáció
Aktív felület, anyag
PP
Környezeti hőmérséklet
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Védettség
IP67
IP65
BCS01CW

2 m-es kábellel, NC PNP/NO NPN, NC PNP/NO NPN

Méret
34 x 16 x 8 mm
típuscsalád
R08
Beépítés
szintben a tartály külső falán
csatlakozó
Kábel, 2 m, PUR
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NC(PNP)/NO(NPN)
Kapcsolási frekvencia
10 Hz
Érzékenység
közegfüggően betanítható
Funkció
Smart Level 50
további tulajdonságok
elektromosan vezető közegek
hab- és lerakódáskompenzáció
Aktív felület, anyag
PP
Környezeti hőmérséklet
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Védettség
IP67
IP65
BCS01CY

IO-Link, M12-es dugóval, NO PNP/NC NPN

Méret
34 x 16 x 8 mm
típuscsalád
R08
Beépítés
szintben a tartály külső falán
csatlakozó
Csatlakozókábel, 0.3 m, PUR
Kapcsolókimenet
Ellenütemű/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) programozható
Kapcsolási frekvencia
10 Hz
Interfész
IO-Link-Device 1.1.3
Érzékenység
közegfüggően betanítható
Funkció
Smart Level 50
további tulajdonságok
elektromosan vezető közegek
hab- és lerakódáskompenzáció
Aktív felület, anyag
PP
Környezeti hőmérséklet
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Védettség
IP67
IP65

Kiegészítők

BAM02P1

Rögzítőbilincs

BAE00MN

Tanító adapter

BAM02P2

Rögzítőbilincs

BAM02P1

Rögzítőbilincs

működési elv
Kapocstartó
alkalmazás
BCS R08 kapacitív érzékelőkhöz
Anyag
PP
Méret
22 x 10 x 35 mm
Rögzítés
Csavarok, kapcsok
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
A szállítmány tartalma
kapocstartó (1x)
BAE00MN

Tanító adapter

működési elv
Teach adapter
alkalmazás
BAW induktív távolságérzékelőkhöz
BCS kapacitív érzékelőkhöz
BUS ultrahangos érzékelőkhöz
Tanítási funkció
Pin1 a Pin2-n
1-es csatlakozó
M12x1-anya, 5--pólusú
2-es csatlakozó
M12x1-apa, 5--pólusú
Méret
12 x 30 x 300 mm
Anyag
PA
Környezeti hőmérséklet
-25...80 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
BAM02P2

Rögzítőbilincs

működési elv
Kapocstartó
alkalmazás
BCS R08 kapacitív érzékelőkhöz
Anyag
PP
Méret
75 x 9.4 x 54 mm
Rögzítés
Csavarok, kapcsok
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
A szállítmány tartalma
kapocstartó (1x)

Downloads

  • Capacitive sensors in small cubic design
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné