24.04.2026
Kisméretű helyzetérzékelő rendszer - BIP
Tökéletes megoldás szűk beépítési terekre
BIP induktív érzékelőinkkel érintés- és kopásmentesen, továbbá maximális pontossággal mérheti a fémes objektumok helyzetét. Rendkívül kicsi induktív helyzetérzékelőinket kifejezetten a korlátozott helyekre fejlesztettük ki, és most már a legszűkebb beépítési körülmények között is megbízhatóan teljesítenek. A megmunkáló központok kompakt és precíz szerszámorsói, valamint a szerszámváltók központi szerepet játszanak a munkafolyamatokban. A befogási folyamat megbízható és kopásmentes felügyelete ezért kulcsfontosságú. A folyamatos miniatürizálás miatt a helyhiány itt is kihívást jelent. A legkisebb induktív helyzetmérő rendszer tökéletes megoldást kínál: 7 mm-es mérési tartományt biztosít, ezért ideális kisebb beépítési helyeken történő alkalmazásokhoz.
Új technológiai platformunknak köszönhetően egyidejűleg kínálunk analóg és IO-Link interfészeket. Ez lehetővé teszi, hogy a rendszert rugalmasan, az adott igényekhez igazítva használja. Az IO-Link interfészen keresztül történő egyszerű programozás gyors és hatékony integrációt biztosít meglévő folyamataiba. Helyzetmérő rendszerünk nemcsak rendkívül kicsi építési formával rendelkezik, hanem intelligens funkciókat is kínál a hatékonyság növelése érdekében. Az egyedileg programozható löket-számláló rögzíti az alkalmazás mozgásait, és folyamatos információt nyújt az esetleges kopásról, továbbá az élettartamról. Emellett a szenzorok robusztus kialakításúak, így igényes környezetben is megbízhatóan működnek.
Különleges jellemzők
- Nagyon kis méret
- Analóg és digitális interfész egyidejű elérhetősége
- Kábelkivezetés vízszintes és függőleges irányhoz
- Intelligens funkciók a hatékonyság növelése érdekében
- Egyszerű programozás IO-Link interfészen keresztül


Termékek
Induktív helyzetérzékelő – intelligens szenzor szűk beépítési helyekre
Méret: 22 x 23,7 x 15 mm
Ideális korlátozott beépítési körülményekhez
- Méret
- 22 x 23.7 x 15 mm
- kiképzés
- hasáb alakú
- csatlakozó
- Kábel, 2 m, PUR
- Kábel, árnyékolás
- igen
- Ház anyaga
- PA
- mérési tartomány
- 0...7 mm
- Interfész
- IO-Link 1.1
- analóg kimenet
- Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
- kimeneti karakterisztika
- increasing, adjustable
- linearitás maximális eltérése
- ±250 µm
- Üzemi feszültség Ub
- 15...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - működési elv
- Induktív pozíciómérő rendszer
BIP induktív pozícióérzékelő: sokoldalú megoldás a befogási folyamatokban
(a korábbi BIP02 utódja)
Méretek: 52 x 15,8 x 30 mm
Gyári beállítás: feszültségkimenet
- Méret
- 52 x 15.8 x 30 mm
- kiképzés
- hasáb alakú
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
- PA
- mérési tartomány
- 0...40 mm
- Interfész
- IO-Link 1.1
- analóg kimenet
- Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
- kimeneti karakterisztika
- increasing, adjustable
- linearitás maximális eltérése
- ±250 µm
- Üzemi feszültség Ub
- 15...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...85 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - működési elv
- Induktív pozíciómérő rendszer
Gyári beállítás: áramkimenet
- Méret
- 52 x 15.8 x 30 mm
- kiképzés
- hasáb alakú
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
- PA
- mérési tartomány
- 0...40 mm
- Interfész
- IO-Link 1.1
- analóg kimenet
- Analog, current (default)/Analog, voltage selectable 4…20 mA/0…10 V
- kimeneti karakterisztika
- increasing, adjustable
- linearitás maximális eltérése
- ±250 µm
- Üzemi feszültség Ub
- 15...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...85 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - működési elv
- Induktív pozíciómérő rendszer
Rögzítő konzol
Adapter a BIP L0x-Txxx-06-S4 készülékhez
- alkalmazás
- Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
- Anyag
- Nemesacél (1.4301)
- Méret
- 12.5 x 6.7 x 58 mm
Adapter a BIP L0x-Txxx-06-S4 készülékhez
- alkalmazás
- Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
- Anyag
- Nemesacél (1.4301)
- Méret
- 12.5 x 2.5 x 43 mm
Induktív érzékelők csillapításához használható
- alkalmazás
- induktív érzékelők csillapításához
- Anyag
- 1.71321 (16MnCr5) (EC80) fehérbronz
- Méret
- 27 x 10 x 28 mm
- Rögzítés
- M4 csavar
Downloads
-
Smallest inductive position measurement system BIP