Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

16.03.2023

Kódok rögzítése, elemzése és ellenőrzése a BVS IdentSensor-ral

Az IdentSensor Profinet vagy IO-Link interfésszel az egyszerű adatátvitelhez

Kódok rögzítése, elemzése és ellenőrzése a BVS IdentSensorral

A kódolvasók optikailag szabványosított vonalkódok vagy 2D kódok segítségével információt olvasnak és azonosítják az alkatrészeket, így fényt derítenek a termék történetére. De mi lenne, ha az érzékelő további hasznos információkat tudna meghatározni a termékről és környezetéről? A helyhez kötött és felhasználóbarát IdentSensor még nehéz fényviszonyok között is magas olvasási minőséget és robusztusságot garantál. Ezen kívül a klasszikus adatátvitelt modern funkciókkal bővíti.

Megbízhatóan olvassa és továbbítja a kód tartalmát

A vonalkódok, 2D-kódok és DMC-kódok pontos olvasására tervezett eszköz egyszerű és rugalmas kommunikációs interfészeket biztosít a folyamathoz és az informatikai hálózathoz. A kódok tartalma és jellemzői, valamint a minőségi paraméterek ipari kommunikációs protokollokon keresztül továbbíthatók az üzemirányítás (PLC) vagy a magasabb szintű IT-rendszerek felé. Ehhez az IdentSensor modern, jövőorientált programozási interfészekkel (REST API, MQTT) és dedikált ipari interfészekkel (Profinet vagy IO-Link, TCP, UDP) rendelkezik.

Ezen túlmenően a BVS IdentSensor része a Intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer (SAMS) a Balluff rendszerének része. Ez azt jelenti, hogy bármikor kiolvashatja vagy automatikusan megkaphatja az érzékelő paramétereit vagy további állapotfigyelési információkat a gép környezetéből. Mindent egybevetve: egy egyedülálló multi-talentum az optikai azonosításon belül.

A BVS IdentSensor mellett a kézi folyamatokhoz egyszerű USB-adatcsatlakozással rendelkező IdentSensorunkat is használhatja. Ideális például a beérkező áruk ERP-rendszerben történő rögzítéséhez vagy az alkatrészek belső nyomon követéséhez. Így minden folyamatlépésben biztosíthatja a nyomon követhetőséget.

Jellemzők

  • Megbízható kódolvasás egyszerű kezeléssel
  • Egyszerű, hibamentes telepítés az Profinet vagy IO-Link folyamat- és adatinterfésznek köszönhetően. Alternatívaként TCP vagy UDP
  • A problémák korai felismerése és a leállások elkerülése: a SAMS (Smart Automation and Monitoring System) részeként az IdentSensor további állapotfigyelési információkat biztosít.
  • Az eszközzel kapcsolatos információk és az állapotadatok bármikor elérhetők az informatikai hálózaton keresztül további IIoT adatinterfészeken keresztül (MQTT és REST API).
  • Folyamatos nyomon követhetőség: az USB-interfésszel ellátott IdentSensor a kézi folyamatok kiegészítéseként áll rendelkezésre.

BVS0060

BVS01A0

BVS0060

Alkalmazás
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Vonalkódok
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2D kódok
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Képfelbontás
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Gyújtótávolság
9.6 mm
minimális hatótávolság
50 mm
Látómező
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Fényadó, megvilágítás
LED white
LED red
Interfész
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Méret
56 x 56 x 59 mm
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS01A0

Alkalmazás
Code Identification
Vonalkódok
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
2D kódok
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR Code
Képfelbontás
0.4 MP (752 x 480 pixels)
Olvasási távolság
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
minimális hatótávolság
50 mm
Fényadó, megvilágítás
LED red
Interfész
USB
Méret
41.1 x 24 x 33 mm
Védettség
IP65
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné