Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer

Intelligens érzékelők a termelés optimalizálásához

Intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer

Az intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer (SAMS) intelligens érzékelőket és eszközöket tartalmaz, amelyek egyedileg programozhatók, konfigurálhatók és így univerzálisan csatlakoztathatók minden géphez. Egy sorozaton belül csak egy érzékelőre van szüksége raktáron, amelyet korlátlanul használhat gépeihez, üzemeihez és gyártósoraihoz, ha egy érzékelőt ki kell cserélni vagy újonnan kell csatlakoztatni. A SAMS által kínált új lehetőségek közé tartozik az a tény, hogy az intelligens érzékelők mind a konfiguráció, mind az értékelés tekintetében azonosak, függetlenül az alkalmazási forgatókönyvtől és a mérési paraméterektől, ami megkönnyíti és intuitívabbá teszi a megvalósítást és a felhasználói útmutatást.

"Az intelligens termékek, amelyek végre a nevüknek megfelelően működnek már nem csak egy ígéret, hanem a valóság.

Minden SAMS termékünk tartalmaz olyan funkciókat, amelyek közvetlenül integrálják az automatizálási feladatok széles körét a termékbe. Ez azt jelenti, hogy a vezérlőt eleve nem kell a feladatokkal terhelni.

Érzékelőink képesek az átlagértékek kiszámítására illetve logikai kapcsolatok létrehozására. Az összes további állapotfigyelési érték mellett ez számtalan lehetőséget kínál az automatizálási problémák megoldására, amelyeket soha nem gondoltak volna lehetségesnek közvetlenül az érzékelőben, valamint az adatokból történő információgenerálásra."

(T. Delfs, termékmenedzser)

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kérdés esetén kérem keressen minket!
Írjon nekünk.

Gépek közötti folyamatfelügyelet és optimalizálás

A Balluff azért fejlesztette ki az intelligens automatizálási és felügyeleti rendszert (SAMS), hogy lehetővé tegye a vállalat teljes folyamatának felügyeletét az összes gépen. Az érzékelők egyedi konfigurálásával olyan egyedi információforrást hoz létre, amely most még több adatot és lehetőséget kínál Önnek. Nem csak nyers adatokat kap, amelyekhez még el kell végeznie az információk kiértékelését hanem a Balluff intelligens érzékelői és eszközei támogatják Önt abban, hogy logikai kapcsolatokat hozzon létre a megszerzett érzékelőadatok között, így lehetővé téve az átfogó kiértékelést. Automatizálási rendszerünk (SAMS) rögzíti a változásokat, a mért értékeket és a nyers adatokat, illetve további elemzés céljából elérhetővé teszi azokat a vezérlőrendszer vagy a magasabb szintű rendszerek számára.

A Balluff állapotfigyelési szakértelme a SAMS alapjaként

Az intelligens automatizálási és felügyeleti megoldás az állapotfelügyelet terén szerzett tapasztalatainkon és szakértelmünkön alapul. Az állapotüzenetek alapján a hibák gyorsan felismerhetők és lokalizálhatók. Az intelligens szenzortechnológiával az információk ráadásul közvetlenül a készüléken vagy a műszerfalon elérhetőek. A színes LED-es kijelzés a köztük lévő logikai kapcsolatot is mutatja. Az új információk új lehetőségeket nyitnak meg az Ön számára, hogy grafikonok formájában megjelenítse vagy jelentések formájában kiadja azokat.

Áttekintést kaphat a teljes termelésről, meghatározhatja és nyomon követheti a vállalat prediktív karbantartási stratégiáját. Ez lehetővé teszi, hogy az eszközök cseréjét illetve a karbantartást idejekorán megtervezze és ideális időben elvégezze.

A SAMS alkalmazási forgatókönyvei az iparban

Az intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer SAMS többféleképpen alkalmazható.
Az alkalmazásokhoz

Az intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer előnyei

A SAMS lehetővé teszi, hogy több, a folyamat szempontjából releváns információhoz jusson, ami segít Önnek optimalizálni a folyamatban lévő tevékenységeket. A gépek és üzemek bizonyos pontjai, amelyeket már felügyelnek, további adatokat és információkat szolgáltathatnak egy egyszerű cserével vagy egyedi konfigurációval. Gyakran van értelme az intelligens érzékelőkkel történő felügyeletet a teljes gyártósorra kiterjeszteni és a termelés kritikus pontjai előtt és után is ellenőrizni a folyamatokat. Ily módon megállapításokat tehet a gép környezetéről és a külső hatásokról, hogy meg tudja magyarázni a meghibásodásokat és a gép leállásait, illetve a jövőben megelőzze azokat.

Mivel intelligens érzékelőkről van szó, nincs szükség többé sokféle érzékelőre raktáron. Egy sorozaton belül az érzékelők egyedileg programozhatók és konfigurálhatók, így Önnek csak egyféle érzékelőre van szüksége a vállalatában. Mivel az intelligens érzékelők konfigurációja azonos, az érzékelők alkalmazása is egyszerűbb és intuitívabb.

A Balluff szabványosított üzemeltetési és diagnosztikai koncepciója lehetővé teszi az intelligens érzékelőtechnológia paraméterezését és konfigurálását szabványos adatprofilok segítségével. Így a gépkárok és a nem megfelelő kezelés miatti termeléskiesés minimálisra csökkenthető. Még a kevésbé képzett személyzet is gyorsan rutint szerez a következetesen működő megoldásaink kezelésében, és kifejezetten el tudja kerülni a hibákat.

Az előnyök áttekintése

  • Az OEE hatékonyságának növelése és az ezzel járó költségmegtakarítás.
  • A tervezett és nem tervezett üzemleállások csökkentése
  • Kisebb raktárkészlet, az univerzálisan alkalmazható érzékelőknek, az azonos konfigurációnak és értékelésnek köszönhetően
  • Egységes működési és diagnosztikai koncepció
  • Egyedi érzékelő-konfiguráció lehetősége
  • A gép- és gyárállapot (State of Health (SOH)) folyamatos nyomon követése
  • Több rendelkezésre álló adat és lehetőség -> Állapotorientált vagy prediktív karbantartás további információk révén

Intelligens érzékelők és intelligens jellemzőik

Az intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer (SAMS) számos további funkciót kínál a felügyelethez. Ezek közé tartozik az érzékelők eszközfelderítési funkciója, egy üzemóraszámláló és egy beállítási segédeszköz. Minden funkció hozzáadott értéket teremt azáltal, hogy termékeinket további funkciókkal és mérési értékekkel gazdagítja. Az adatokból kis erőfeszítéssel további információk kinyerése lehetséges. Az IO-Linkkel ezek a további adatok egyszerűen továbbíthatók a vezérlőhöz vagy egy magasabb szintű rendszerhez a meglévő vonalakon keresztül, minden további hardveres erőfeszítés nélkül.

Intelligens érzékelők univerzális funkciókkal

Az univerzális intelligens érzékelők további információkat szolgáltatnak és összekapcsolnak.
Tudjon meg többet

Az intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer termékcsaládjai

Downloads

  • Smart automation and monitoring system – more efficiency in filling and packaging
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné