Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

07.03.2023

Nagy felbontású 3D sztereó kamera

Igényes 3D alkalmazásokhoz

Nagy felbontású 3D sztereó kamera

Az új BVS 3D-RV1 3D kamera gyors megvalósítással, nagy alkalmazási rugalmassággal és robusztus házzal rendelkezik. A 12 MPixeles érzékelőivel olyan felismerési pontosságot ér el, amely különösen szükséges a kis és összetett alkatrészek nagyobb látómezőben történő kezeléséhez.

Ez teszi a kamerát alkalmassá például az ipari automatizálás és logisztika igényes reach-in-the-box feladatainak ellátására. A beépített mintavetítő optimalizálja a nehéz alkatrészek vagy a kevés vizuális textúrával rendelkező jelenetek rögzítését. A mellékelt szoftverkönyvtár biztosítja a GigE Vision és GenICam szabványokkal való kompatibilitást, és így a saját alkalmazásokhoz és harmadik féltől származó 3D szoftverekhez való rugalmas csatlakozást.

A kis alkatrészek megbízható felismerése az automatizálásban és a logisztikában

A BVS 3D-RV1 sztereó kamera modern 12 MPixeles globális zárású CMOS-érzékelőkkel van felszerelve, amelyek kifejezetten a kis alkatrészek felismerésére és kezelésére szolgálnak, még nagy felismerési területeken is, akár 4 m-es ajánlott munkatávolsággal. A sztereó kamera a kis alkatrészek felismerésére és kezelésére használható az automatizálásban és a logisztikában. Az ennek megfelelően részletes pontfelhők, valamint a mélység-, bizalom- és hibaképek alapot nyújtanak az összetett automatizálási feladatokhoz. A mélységkép-számításhoz szükséges képadatokat 2 GigE interfészen keresztül párhuzamosan továbbítják, a felbontástól és a GPU számítási teljesítményétől függően akár 9 Hz-es ismétlési sebességet elérve. A kamera a GigE Vision szabvány szerint működik, és GenICam-kompatibilis szoftveres interfészt kínál. Ez nagyfokú rugalmasságot biztosít a felhasználó számára, aki saját alkalmazásokat hozhat létre mind a mellékelt SGM Producer könyvtárral, mind a harmadik féltől származó kompatibilis szoftverekkel, például a Halcon vagy az OpenCV segítségével.

Robusztus IP54-es kialakításával és passzív hűtésével a kamera ipari környezeti feltételekhez optimalizált. Ha a rögzítendő tárgyak vagy a munkakörnyezet nem vagy csak kevés textúrával rendelkezik, a beépített mintaprojektor biztosítja az információ sűrűségének növelését és a sztereó illesztés javítását. Ezenkívül a kamerák állítható lencséi és a beépített projektor optimális eredményt biztosítanak, függetlenül attól, hogy a kamerát milyen munkaterületen használják.

A tartozékok széles választéka biztosítja a gyors és rugalmas megvalósítást a legkülönbözőbb üzemi körülmények között.

A különleges jellemzők

  • Nagyfokú rugalmasság az alkalmazásban a GigE Vision interfésznek köszönhetően
  • Az IP54-es védettségű háznak köszönhetően még zord környezetben is teljesít
  • A 3D adatok és 2D képek 12 MPix felbontása révén rendkívül pontos 3D képfeldolgozást tesz lehetővé
  • Optimálisan alkalmazkodik a munkaterülethez a kamerák és a kivetítő állítható lencséi révén

A termék részletei

BVS0199

3D sztereó kamera

BVS0199

3D sztereó kamera

Alkalmazás
for 3D data acquisition
Bin Picking
Objektumfelismerés
Gripping point calculation
Képfelbontás
12 MP (4112 x 3008 pixels)
Vision érzékelőtípus
CMOS 1,1" monokróm globális redőnyzár
Gyújtótávolság
16 mm
Ház anyaga
alumínium, fényezett
Méret
262 x 82 x 204 mm
Interfész
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
1-es csatlakozó
M12x1-apa, 8--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, 8--pólusú, X-kódolt
Üzemi feszültség Ub
22...26 VDC
Környezeti hőmérséklet
0...45 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Védettség
IP54

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné