Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

09.11.2023

Nem csak kattogás-kattogás

A kempeni Jerko Sprühsysteme GmbH speciális gépgyártó a Balluff SAMS funkcióval ellátott intelligens érzékelőire támaszkodik. Az új funkciók nem csak a felhasználók számára jelentenek előnyt, hanem a kapott állapotadatok a rendszerek folyamatos fejlesztéséhez is hozzájárulnak.

A kempeni Jerko Sprühsysteme GmbH speciális gépgyártó a Balluff SAMS funkciókkal ellátott intelligens érzékelőire támaszkodik.

Értelmesebb adatok a következők révénállapotfigyelés- Ez volt a kiindulópontja a Jerko Sprühsysteme GmbH és a Balluff közötti együttműködésnek. "Számunkra és ügyfeleink számára az állapotfigyelés és a nem tervezett gépleállások elkerülése egyre fontosabbá válik" - magyarázza Niklas Dahmen, a Jerko Sprühsysteme GmbH ügyvezető igazgatója. "Ezért feltettük magunknak a kérdést, hogyan tudnánk még több hasznos adatot gyűjteni a rendszereinkből - további erőfeszítés nélkül."


Robotkar a Jerko permetező rendszerrel © Fotó: Jerko Sprühsysteme

Az ellátás folyamatbiztonságának növelése

A kempeni székhelyű speciális gépgyártónál 25 alkalmazott dolgozik. A Jerko Sprühsysteme egyedi igények alapján készít permetező rendszereket a kovácsoló- és fémfeldolgozó ipar számára. Mindegyik egyedi. A rendszerek a kis, kézi működtetésű kézi permetezőgépektől a robotrendszerekig és a nehéz terhek biztonságos kezelésére szolgáló, teljesen automatikusan működő manipulátoros permetezőrendszerekig terjednek.

A permetezőgépek és rendszerek szállítása fontos szerepet játszik a gépek rendelkezésre állásában. Ha itt szennyeződés, kopás vagy a csővezetékek eltömődése miatt meghibásodás lép fel, a rendszerek leállnak. "A célunk az volt, hogy a rendszerek pneumatikus dugattyús szivattyúval történő ellátása során a folyamat megbízhatóságát stabilizáljuk a hasznosabb adatok biztosításával. A további információkat aztán a prediktív karbantartáshoz és a célzott állapotfigyeléshez használjuk fel" - mondja Dahmen.


Intelligens érzékelők használata

A Balluff alkalmazási szakértőjével, Marius Edlerrel közösen egy olyan megoldást dolgoztak ki, amely a következő érzékelők felhasználásával készültIntelligens automatizálási és felügyeleti rendszer (SAMS)kifejlesztésére került sor.

Ezek az új érzékelők a folyamatadatokon kívül olyan üzemi adatokat is rögzítenek és továbbítanak, mint a hőmérséklet, az üzemóra, a löketszám, a jelminőség és a rezgés. "A jelminőség például információt nyújt a gép környezetéről; csökken, ha az érzékelők szennyezettek. A rezgésérték pedig megmutatja, hogy mechanikailag minden rendben van-e" - magyarázza Dahmen a további funkciókat. Ez jelentősen javítja az állapotfigyelést.

Kovácsolóprés a hűtést és kenést biztosító permetező rendszerrel © Fotó: Jerko Sprühsysteme

Intelligens érzékelők a termelés optimalizálásához

Az intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer (SAMS) intelligens érzékelőket és eszközöket tartalmaz, amelyek egyedileg programozhatók, konfigurálhatók és így univerzálisan minden géphez csatlakoztathatók, és a releváns működési adatok kiegészítő szolgáltatásának köszönhetően számos intelligens funkciót kínálnak.


Egyszerű integráció az IO-Linknek köszönhetően

"Mivel az ügyfél már nagyon korán az IO-Link mellett döntött, az új, intelligens érzékelők integrálása gyerekjáték volt" - mondja Edler, aki a Balluffnál támogatta a projektet. A megoldásnak könnyen integrálhatónak kellett lennie, és a költségeknek arányban kellett állniuk az előnyökkel. "Mert senkinek sincs szüksége az Ipar 4.0-ra, ha nem engedheti meg magának" - mondja Dahmen.

Kis erőfeszítés, nagy hozzáadott érték

"Az intelligens érzékelőink többet tudnak, mint csak kattogni-kattogni. Sokkal többre képesek: Rezgés, hőmérséklet, szerelési pozíció, üzemóra és még sok más üzemi adat" - magyarázza Edler.

Az állapotfigyeléshez szükséges további adatok hatalmas hozzáadott értéket jelentenek a Jerko Sprühsysteme ügyfeleinek. "Célunk, hogy kevés erőfeszítéssel sok hasznos adatot juttassunk a rendszerbe, a Balluff támogatásának köszönhetően teljes mértékben teljesült" - mondja Dahmen. "Most már olyan dolgokat tudunk a rendszereinkről, amelyeket korábban nem tudtunk, és ez a nyomonkövetési projekteknél is óriási segítséget jelent számunkra."

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné