Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

25.07.2025

Optikai szövegfelismerő funkció (OCR) a Vision Sensor és a statikus IdentSensor számára

Pontos szövegfelismerés a minőségellenőrzés és az automatikus adatgyűjtés érdekében

Folyamatos jelenlétfelügyelet tömítőgyűrűknél, 2D kódok és szövegolvasás az elektronikus szerelvényeken

A Balluff intelligens képfeldolgozó termékei innovatív megoldásokat kínálnak jelenlét-ellenőrzéshez, valamint optikai azonosításhoz. A Vision Sensor új mércét állít fel az integrált világításnak, az autófókusz optikának, valamint intelligens elemző funkcióknak köszönhetően. Ez a megoldás az optikai minőségellenőrzést az automatizált gyártásban minden eddiginél egyszerűbbé teszi.

Fő előnye, hogy képes többféle detektálást egyszerre végezni, valamint összetett fényerő- és alak-különbségeket felismerni. Ez különösen okos megoldássá teszi az autóiparban és az elektronikai iparban – akár tárgyellenőrzésről, akár jelenlét-ellenőrzésről van szó.

Intelligencia és teljesítmény találkozása

A Vision Sensor a legegyszerűbb módja annak, hogy információt nyerjünk ki és értékeljünk tárgytulajdonságokról. Előre beállított alkalmazási eszközök, mint az Object Finder, Presence Check és Object Verification, valamint általános funkciók, mint a Code Reader és a Text Recognition (OCR), állnak rendelkezésre az ellenőrzéshez.

A Vision Sensor integrált alkalmazási eszközeinek áttekintése

BLOB: Számolja a hasonló fényerősségű és tulajdonságú, összefüggő területeket.

Az állapotfelügyeleti adatokhoz való hozzáférésnek köszönhetően a termelés biztonságossá, hatékonnyá és átláthatóvá válik. A szenzor egyszerűen integrálható Profinet, EtherNet/IP vagy IO-Link hálózatba, így a gépvezérlő rendszerrel való kommunikáció különösen egyszerű. A független folyamat-, illetve IT-interfészek nélkülözhetetlenek a jövőbiztos és rugalmas alkalmazásokhoz. A Vision Sensor támogatja a REST API és MQTT kommunikációs protokollokat, továbbá IIoT-kompatibilis, így tökéletes példája egy intelligens terméknek.

Használja ki exkluzív ajánlatunkat most!

Tesztelje a Vision Sensor-t, és kapjon 50% kedvezményt* a Vision Sensor Starter Kit árából.
Tovább az ajánlathoz

*A kuponkódot a webshopunkon keresztül történő megrendeléskor a kosár aljánál válthatja be. A kedvezmény vásárlónként és cégenként csak egyszer váltható be.

A Vision Sensor előnyei röviden

  • Megbízható jelenlétfelügyelet és tárgyosztályozás rendkívül egyszerű kezeléssel
  • Plug and play: nincs szükség szoftvertelepítésre a konfiguráláshoz az integrált WebApp révén
  • Átfogó képfeldolgozó eszközkészlet a gyártósor optimalizálásához (jelenlétérzékelés, tárgyellenőrzés, 1D/2D kódolvasás, BLOB eszköz, él-analízis, OCR szövegfelismerés)
  • Modern adatinterfészek MQTT-vel és REST API-val
  • Könnyű integráció: IO-Link, Profinet vagy EtherNet/IP, TCP, UDP támogatással
  • Ideális címkeellenőrzésre, alkatrészvizsgálatra, csomagolási, autóipari, élelmiszeripari, gyógyszeripari minőségellenőrzésre és még sok másra
  • Kompakt és strapabíró: kis helyekre és zord környezetbe is alkalmas

Állóhelyzetű Ident szenzorok – Precíz vonalkód- és szövegfelismerés a hatékony gyártási folyamatokért

Termékcsomagoláson található optikai kódok és szövegek (OCR) detektálása, ellenőrzése, illetve továbbítása.

A Balluff helyhez kötött ident érzékelői pontosan és megbízhatóan olvassák a vonalkódokat, 2D kódokat, DMC kódokat és szövegeket (OCR). A rendszeren belül rögzítve biztosítják, hogy a kódok és szövegek gyorsan és megbízhatóan olvashatók legyenek a folyamatos gyártás során.

A gyártási vagy logisztikai folyamatok során a termékazonosítás érdekében a vonalkódok vagy szövegek a termékcsomagoláson vagy közvetlenül az alkatrészeken találhatók.

Az IdentSensor nemcsak olvassa az optikai kódokat és szövegeket, hanem – alkalmazástól függően – ellenőrzi azok tartalmát és típusát, valamint minőségüket is kiértékeli. Az eredmények gyorsan és egyszerűen továbbíthatók a PLC vagy IT rendszerek felé különféle interfészeken keresztül. Mindez hatékony munkafolyamatokat biztosít az automatizált gyártási vagy csomagolási folyamatokban.

A BVS IdentSensor egyszerű és rugalmas kommunikációs felületet kínál a folyamat- és IT-hálózatokhoz. A modern, jövőorientált programozási interfészek (REST API, MQTT) és az ipari szabvány interfészek (Profinet, EtherNet/IP, IO-Link, TCP, UDP) mellett kiegészítő állapotfigyelési adatok is elérhetők, ami egyedivé, illetve ideálissá teszi gyors és nehéz gyártási környezetben. Az L-kódos M12 csatlakozóval ellátott termékváltozat optimális csatlakoztathatóságot kínál számos autóipari alkalmazásban.

Az Ident szenzor előnyei röviden

  • Megbízható kód- és szövegfelismerés rendkívül egyszerű kezeléssel
  • Modern adatinterfészek MQTT-vel és REST API-val
  • Teljes körű kommunikáció a szabványosított automatizálási és IT-interfészeknek köszönhetően
  • Az Ident szenzorok a Balluff SAMS (Smart Automation and Monitoring System) részét képezik
  • Többprotokollos interfésszel (Profinet, EtherNet/IP) vagy IO-Link interfésszel rendelkező változatok extra állapotfelügyeleti adatokkal (rezgés, hőmérséklet, kódminőség, üzemidő)
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné