30.09.2026
SmartLight Rigid - Kompakt. Erős fényű. Sokoldalú.
Rugalmas jelzés gépekhez és munkaállomásokhoz.
Előnyei:
Intelligens világítási megoldások a modern ipar számára
A Balluff új SmartLight Rigid jelzőfénye ideális megoldás minden olyan alkalmazáshoz, ahol a hagyományos jelzőtornyok már nem bizonyulnak elegendőnek. Kompakt kialakítása és kiemelkedő fényminősége költséghatékony és effektív módot kínál a gépállapotok egyértelmű jelzésére - különösen ott, ahol korlátozott a rendelkezésre álló hely és maximális láthatóság szükséges.
Az IO-Link interfésznek köszönhetően a különböző fényfunkciók rugalmasan vezérelhetők és integrálhatók a meglévő rendszerekbe. Az IO-Link nélküli változatok fényereje PWM vagy külső eszközök segítségével villogásmentesen állítható. A SmartLight Rigid 180°-os láthatóságot és 100 %-os diffúz, vakításmentes fényt kínál - egyenletes, homogén megvilágítással.
Legyen szó a rendszer távolabbi részein kiegészítő jelzésről, intralogisztikai alkalmazásokról (pl. milk run, foglaltságjelzők), vagy önálló státuszkijelzésről kézi munkaállomásokon és gépkabinokban: a SmartLight Rigid egyesíti a jelzést és a megvilágítást – hatékonyan és helytakarékosan.
A kiváló minőségű fémburkolat hosszú élettartamot és optimális hőelvezetést biztosít. Letisztult kialakítása és az elrejtett LED-pontok modern, prémium megjelenést nyújtanak. CE- és UL-tanúsítványával a SmartLight Rigid világszerte alkalmazható, megbízható és tartós megoldást nyújtva a gyártási környezetben.

Robusztus. Modern. Minden alkalmazási területre.
Intralogisztika:
Jelzőberendezések az optimalizálási tervezethez (milk run), foglaltság- és jelenlétérzékeléshez.
Gépipar:
Közvetlen állapotjelzés gépeken és berendezéseken.
Egyedi gépgyártás:
Gépkabinok színes megvilágítása és állapotjelzés gyártósorokon.
Kézi munkaállomások:
Kompakt és erős fényű jelzés az ergonomikus munkakörnyezetekhez.
Termékek
- működési elv
- Signal light
- Interfész
- Külön bejövő portok
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
- Szegmensek, max. szám
- 1
- Elődefiniált színek
-
piros
zöld
kék
sárga
Magenta
cián
fehér - Méret
- Ø 20 x 250 mm
- Ház anyaga
-
alumínium, eloxált
műanyag - Rögzítés
- kapcsok
- Környezeti hőmérséklet
- -20...50 °C
- Védettség
- IP54
- működési elv
- Signal light
- Interfész
- IO-Link 1.1.4
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
- Szegmensek, max. szám
- 1
- Elődefiniált színek
-
piros
zöld
kék
sárga
Magenta
cián
fehér
konfigurálható - Funkciókijelző
-
blinking
sparkle - Méret
- Ø 20 x 950 mm
- Ház anyaga
-
alumínium, eloxált
műanyag - Rögzítés
- kapcsok
- Környezeti hőmérséklet
- -20...50 °C
- Védettség
- IP54
- működési elv
- Signal light
- Interfész
- IO-Link 1.1.4
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
- Szegmensek, max. szám
- 1
- Elődefiniált színek
-
piros
zöld
kék
sárga
Magenta
cián
fehér
konfigurálható - Funkciókijelző
-
blinking
sparkle - Méret
- Ø 20 x 250 mm
- Ház anyaga
-
alumínium, eloxált
műanyag - Rögzítés
- kapcsok
- Környezeti hőmérséklet
- -20...50 °C
- Védettség
- IP54
- működési elv
- Signal light
- Interfész
- IO-Link 1.1.4
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
- Szegmensek, max. szám
- 1
- Elődefiniált színek
-
piros
zöld
kék
sárga
Magenta
cián
fehér
konfigurálható - Funkciókijelző
-
blinking
sparkle - Méret
- Ø 20 x 550 mm
- Ház anyaga
-
alumínium, eloxált
műanyag - Rögzítés
- kapcsok
- Környezeti hőmérséklet
- -20...50 °C
- Védettség
- IP54
- működési elv
- Signal light
- Interfész
- Külön bejövő portok
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
- Szegmensek, max. szám
- 1
- Elődefiniált színek
-
piros
zöld
kék
sárga
Magenta
cián
fehér - Méret
- Ø 20 x 550 mm
- Ház anyaga
-
alumínium, eloxált
műanyag - Rögzítés
- kapcsok
- Környezeti hőmérséklet
- -20...50 °C
- Védettség
- IP54
- működési elv
- Signal light
- Interfész
- Külön bejövő portok
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
- Szegmensek, max. szám
- 1
- Elődefiniált színek
-
piros
zöld
kék
sárga
Magenta
cián
fehér - Méret
- Ø 20 x 950 mm
- Ház anyaga
-
alumínium, eloxált
műanyag - Rögzítés
- kapcsok
- Környezeti hőmérséklet
- -20...50 °C
- Védettség
- IP54
Downloads
-
Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.