Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

22.09.2024

"Célunk, hogy garantáljuk ügyfeleink jövőbeli biztonságát"

Bernd Klotz, a Balluff németországi autóipari szegmensének értékesítési vezetője egy interjúban beszél az akkumulátorgyártás jelenlegi kihívásairól, a vállalat hatékonyságnövelő megoldásairól és az együttműködésbe vetett bizalom fontosságáról.

Bernd Klotz, a Balluff németországi autóipari szegmensének értékesítési vezetője

Klotz úr, az akkumulátorcellákat kulcsfontosságú technológiának tekinti a mobilitás és az energiaátmenet során. A kereslet növekszik, és az alkalmazási területek is bővülnek. Milyen hatással van ez a termelésre?

Az akkumulátorcellák gyártása egyre nagyobb léptékű, nagyon nagy mennyiségben történő skálázódás végett. Egyre több kísérleti üzem fejlődött úgynevezett gigagyárrá, vagy éppen folyamatban van, mégpedig nagyon rövid idő alatt. A gyártók és következésképpen sok ügyfelünk számára az jelenti a kihívást, hogy a növekvő költségnyomás ellenére is versenyképesek legyenek és azok is maradjanak – továbbá mindezt egy gyorsan növekvő piacon tegyék.

Milyen szerepet játszik ebben az automatizálás?

A magas fokú szabványosított automatizálás valóban egyre fontosabbá válik az akkumulátorcella-gyártásban. Ennek oka, hogy Európában sok helyen munkaerőhiány van, és az e területen szerzett szakértelem gyakran még mindig korlátozott. Az automatizált folyamatok segítenek növelni a házon belüli termelési kapacitást, miközben folyamatosan magas minőséget tartanak fenn. A cél a termelési kapacitás maximális kihasználásának garantálása, illetve az állásidők minimalizálása.

Ön szorosan együttműködik számos ügyféllel. Mi foglalkoztatja őket jelenleg különösen az akkumulátorok tekintetében?

Először is, egyre nyilvánvalóbbá válik a regionalizáció tendenciája: a főbb gazdasági régiók függetlenebbé akarnak válni, többek között az akkumulátorcella-gyártásban is. Ehhez járul hozzá még a nyugati világ számos iparágában jól ismert szakképzett munkaerőhiánya, valamint a több mint 90 százalékos piaci részesedéssel rendelkező Ázsia erős dominanciája.

A bizonytalanság egy másik fontos kérdés: a termelői oldalon a globális politikai és gazdasági helyzettel kapcsolatos bizonytalanság, valamint az ehhez kapcsolódó támogatások, az elhalasztott beruházások és az emelkedő energiaköltségek.

A végfelhasználói oldalon bizonytalanság övezi az akkumulátorágazat gyors technológiai fejlődését. Egyszerűen fogalmazva: a mai elektromos autóm holnap is releváns lesz?

Erre mi a válasz?

Valójában jelenleg számos technológiai fejlesztés zajlik. Az akkumulátorok világa mozgásban van – legyen szó az akkumulátorcellák összetételéről, kialakításáról vagy méretéről. Az akkumulátor-üzletág jelenleg egyes területeken hanyatlik, ezáltal néhány e-mobilitási projektet elhalasztanak, valamint leállítanak. Ennek ellenére a Balluffnál továbbra is az e-mobilitásban látjuk a jövőt, nem utolsósorban Németország fontos gazdasági pilléreként. Ez még fontosabbá teszi számunkra, hogy mindig szemmel tartsuk ügyfeleink aktuális gyártási folyamatát, továbbá azt a lehető leghatékonyabbá tegyük a magas szintű automatizálás révén.

Tehát az együttműködés fontos szerepet játszik.

Természetesen. Valamint, a kölcsönös bizalom. A vállalatnál arra törekszünk, hogy ügyfeleinket időtállóvá tegyük. Ennek elérése érdekében nemcsak magas technológiai színvonalú termékeket kínálunk számukra, hanem nagyfokú rugalmasságot, erős problémadiagnosztikát, illetve több évtizedes automatizálási technológiai tapasztalatot is.

Helyileg, regionálisan és globálisan. Azáltal, hogy "megbízható tanácsadóként" korai szakaszban beszélünk ügyfeleinkkel a technológiáról, lehetővé tesszük számukra, hogy következetesen optimalizálják folyamataikat, digitalizálják a termelést, és integrálják legújabb akkumulátorcella-gyártási megoldásainkat rendszereikbe, hogy a lehető legnagyobb mértékben növeljék a hatékonyságot.

Milyen megoldások ezek?

Ügyfeleink között számos vezető gépgyártó és akkumulátorgyártó található Európából, valamint Ázsiából. Mindkét csoporttal szorosan együttműködünk, és csúcskategóriás érzékelőket, illetve akkumulátorgyártási rendszereket egyaránt szállítunk nekik. A cellagyártástól a kész akkumulátorig. Ez teszi a Balluffot az akkumulátorok ágazatának egyik vezető alkatrész- és megoldásszállítójává – átfogó portfóliójával.

Az akkumulátorgyártás minden fázisában képviseltetjük magunkat. Ez az anyagkeveréstől kezdve a bevonáson és szárításon, a kalanderezésen, illetve a cellák összeszerelésén át egészen azok véglegesítéséig, valamint a modulok és csomagok összeszereléséig tart. A magas hőmérsékleten zajló cellák véglegesítésénél például IO-Link-kompatibilis érzékelőink kiterjedt kábelezés nélkül figyelik a hőmérsékletet, és garantálják az állandó körülményeket. A gépeken az állapotfelügyeleti megoldások biztosítják például a ventilátorok vagy a szállítószalagok zavartalan működését. Ezzel visszatérünk az állásidők minimalizálásának témájához. Megoldásaink csökkentik a költségeket és javítják a rendszer általános hatékonyságát.

Ön már 23 éve dolgozik a vállalatnál: A Balluff akkumulátorok történetének mely mérföldköveire különösen büszke?

Mostanáig az akkumulátorcella-gyártási technológiát nagymértékben az ázsiai piac határozta meg. A Balluff nagyon korán kezdett ázsiai vállalatokkal együttműködni annak érdekében, hogy az olyan új technológiákat, mint az RFID és az IO-Link, ott pozícionálja. Most technológiai hajtóerő vagyunk egy folyamatosan növekvő, nagy potenciállal rendelkező piacon, az egyik vezető globális beszállító, és az égéstechnológia hanyatlása ellenére nagyon pozitív értékesítési fejlődésre tekinthetünk vissza. Ez természetesen nagyon büszkévé tesz bennünket.

Ön szerint mely témák fogják a jövőben foglalkoztatni a piacot?

Az akkumulátorgyártást tekintve az anyaghiány és az ellátási szűk keresztmetszetek továbbra is jelentős problémát jelentenek. Ugyanez vonatkozik a fenntarthatóságra, valamint az energiatakarékosságra is, ami végül is számos Balluff termék célja.

Az akkumulátor hátralévő életciklusát tekintve azonban az újrahasznosítás ugyanolyan érdekes: a kísérleti projektekben már vannak szakértők, akik hosszú távon robotika segítségével tovább automatizálják ezt a gyakran még mindig manuális folyamatot. Aztán ott van az akkumulátorcsere, vagyis azok az állomások, ahol az autók akkumulátorait nem töltik, hanem kicserélik. Ázsiában is vannak ügyfeleink, akik ezen a területen használják megoldásainkat.

Mit élvez a legjobban a munkájában?

Legfőképpen, hogy nagyon közel állunk ügyfeleinkhez, vagyis az akkumulátorgyártókhoz és gépgyártókhoz. Ezekkel a szoros kapcsolatokkal, valamint együttműködéssel tudjuk közösen fejleszteni a jövő technológiáit, illetve tovább előmozdítani az akkumulátorpiacot Ázsián kívül. Ez egyszerűen nagyon szórakoztató tud lenni!


Szeretne többet megtudni az akkumulátorgyártásról?

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné