Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Akkumulátorgyártás automatizálása: kiváló hatékonyság és minőség elérése

Az elektromos járműpiac növekvő igényeinek kielégítése

Elektródagyártás: A minőség optimalizálása az alapoktól kezdve

Az optikai érzékelők, az RFID és az IO-Link technológiák optimalizálják az iszap keverését és bevonását, így biztosítva a kiváló minőséget és hatékonyságot.

Cellaszerelés: a pontosság és a hatékonyság találkozása

A tárgyak felismerésére és pozicionálására szolgáló érzékelők az IO-Linkig növelik a pontosságot és a hatékonyságot.

Cellák véglegesítése: a minőség mércéje

A tárgyak érzékelését és pozicionálását szolgáló érzékelők az IO-Linken keresztül növelik a pontosságot és a hatékonyságot.

Modul- és csomagösszeszerelés: A pontosság és a nyomon követhetőség művészete

A gépi látórendszerek, az RFID és az IO-Link hálózatok maximális pontosságot, megbízható nyomonkövethetőséget és zökkenőmentes csatlakoztathatóságot biztosítanak.

Az elektromobilitás térnyerésével és a hatékony energiatároló rendszerek iránti növekvő kereslettel a lítium-ion akkumulátorok, valamint más akkumulátortípusok a technológiai innováció középpontjába kerülnek. Ebben a dinamikus iparágban a Balluff stratégiai partnerként támogatja a gép-, az akkumulátor-, továbbá az autógyártókat a termelés összetettségének biztonságos kezelésében.

Kifejlesztettünk egy széles termék- és megoldásportfóliót, amelyet az akkumulátorgyártás minden kritikus szakaszának konkrét kihívásaihoz igazítottunk. Az elektródagyártástól a cella-összeszerelésen át egészen a modul- és csomag-összeszerelésig kínálunk érzékelő- és hálózati technológiát, amely megfelel az Ön ciklusidő-, nyomon követhetőségi és minőségellenőrzési követelményeinek. Az eredmény? Javuló eszközhatékonyság (OEE), illetve egy nemcsak hatékony, hanem a jövőre felkészült gyártási folyamat.

Használja ki a legmodernebb megoldásokat és technológiákat, mint példáulIO-Link,állapotfigyelés,intelligens érzékelők,RFID,továbbá képfeldolgozó rendszerek, melyek segítségével adatvezérelt betekintést nyerhet a hibátlan termékminőség, valamint a maximális hatékonyság érdekében. A Balluff támogatásával nemcsak lépést tart az iparág fejlesztéseivel - hanem az élen jár!


Kiemelt alkalmazások az akkumulátorgyártásban

Ismerje meg azokat a kulcsfontosságú alkalmazásokat, amelyek bemutatják, hogyan oldjuk meg az akkumulátorgyártás speciális kihívásait a költségek csökkentése és az OEE maximalizálása érdekében.


Optimalizálja akkumulátorgyáártását bevált megoldásainkkal

Fedezze fel a speciálisan az akkumulátorgyártás egyedi kihívásaira tervezett termékek széles választékát. Az állapotfigyeléstől a fejlett nyomon követésig termékeink segítenek növelni az általános eszközhatékonyságot és biztosítani a gyártás minőségét.


Kérdése van? Kérdezze szakértőinket!


Bővítse tudását!

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné