A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Jelátalakítók
Funkció
impulzus hosszabbítás
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Digitális bemenetek
PNP/NPN
csatlakozó
csavarkapcsok
Érzékelő csatlakoztatása
4--pólusú
Javasolt alternatíva
BAE002N
Jelátalakítók
BOS S-T02
Készlet
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Megszűnt
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 516-IV 2 | BOS S-T02 | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| Funkció | impulzus hosszabbítás |
Kapcsolóerősítő 400 mA-ig Időzítő be-/kikapcsolási késleltetés |
|---|---|---|
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Digitális bemenetek | PNP/NPN | NPN |
| csatlakozó | csavarkapcsok | Csatlakozó, M12x1 |
| Érzékelő csatlakoztatása | 4--pólusú | M12x1-anya, 4--pólusú |
| Ház anyaga | műanyag |
PBT PA |
| Méret | 58 x 90 x 17.5 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Környezeti hőmérséklet | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Védettség | IP20, IP40 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott