A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Erősítők kapacitív érzékelőfejekhez
Méret
10.5 x 45 x 75.5 mm
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1, 0,30 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) programozható
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
Ház anyaga
PBT
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
| BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04 | BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 | BAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04 | |
|
39.771 HUF
Listás ár
|
50.459 HUF
Listás ár
|
50.459 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|---|
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M12x1, 0,30 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1, 0,30 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, PUR |
| Kapcsolókimenet | PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) programozható | PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) programozható | PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) programozható |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz | 50 Hz |
| Ház anyaga | PBT | PBT | PBT |
| Környezeti hőmérséklet | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 12...30 VDC | 15...30 VDC | 18...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP40 | IP40 | IP40 |
| analóg kimenet | - | Analóg, feszültség/analóg, áramerősség 0…10 V/4…20 mA | - |
| idő-funkció | - | Be- és kikapcsolási késleltetés programozható | Be- és kikapcsolási késleltetés programozható |
| Interfész | - | - | IO-Link 1.1 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott