Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAE00LA

BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04

Erősítők kapacitív érzékelőfejekhez

Méret
10.5 x 45 x 75.5 mm
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1, 0,30 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) programozható
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
analóg kimenet
Analóg, feszültség/analóg, áramerősség 0…10 V/4…20 mA
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
10.5 x 45 x 75.5 mm
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1, 0,30 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) programozható
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
analóg kimenet
Analóg, feszültség/analóg, áramerősség 0…10 V/4…20 mA
Ház anyaga
PBT
Környezeti hőmérséklet
-10...70 °C
Üzemi feszültség Ub
15...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Védettség
IP40
idő-funkció
Be- és kikapcsolási késleltetés programozható
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC003015
ETIM 8.0
EC003015
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné