A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez
típuscsalád
SA-OH
Méret
15 x 36 x 61 mm
Interfész
PNP záró/nyitó (NO/NC)
kijelző
Kimeneti funkció - LED sárga
Zöld LED: üzemi feszültség
Hiba - LED zöld, villog
jelerősség - szegmens-kijelzés
Zöld LED: üzemi feszültség
Hiba - LED zöld, villog
jelerősség - szegmens-kijelzés
Beállítási lehetőség
Érzékenység (Sn)
világos/sötét kapcsolás
Betanítás Sn
Szegmenskijelző olvasási iránya
szegmenskijelző be/ki
billentyűzár be/ki
Gyári beállítás (reset)
Riasztási küszöb
Betanulási mód automata / finom / 1 pont / 2 pont
Hiszterézis (4 fokozat)
Integrációs idő 4…128 ms
Felső és alsó kapcsolási küszöb
Késleltetés
világos/sötét kapcsolás
Betanítás Sn
Szegmenskijelző olvasási iránya
szegmenskijelző be/ki
billentyűzár be/ki
Gyári beállítás (reset)
Riasztási küszöb
Betanulási mód automata / finom / 1 pont / 2 pont
Hiszterézis (4 fokozat)
Integrációs idő 4…128 ms
Felső és alsó kapcsolási küszöb
Késleltetés
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-035-PP-DV02 | BAE SA-OH-059-YI-DP02 | |
|
109.062 HUF
Listás ár
|
111.606 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Méret | 15 x 36 x 61 mm | 15 x 40.1 x 77.3 mm |
| Interfész | PNP záró/nyitó (NO/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC) |
| kijelző |
Kimeneti funkció - LED sárga Zöld LED: üzemi feszültség Hiba - LED zöld, villog jelerősség - szegmens-kijelzés |
OLED kijelző üzemi feszültség - LED zöld 1. kimenet aktív - LED sárga 2. kimenet aktív - LED sárga Riasztás funkció - LED piros Sync - LED orange |
| Beállítási lehetőség |
Érzékenység (Sn) világos/sötét kapcsolás Betanítás Sn Szegmenskijelző olvasási iránya szegmenskijelző be/ki billentyűzár be/ki Gyári beállítás (reset) Riasztási küszöb Betanulási mód automata / finom / 1 pont / 2 pont Hiszterézis (4 fokozat) Integrációs idő 4…128 ms Felső és alsó kapcsolási küszöb Késleltetés |
Auto-Synch Az OLED-kijelző kontrasztja számláló üzemmód Késleltetés Dinamikus funkció Külső betanítási funkció Gyári beállítás (reset) IO-Link világos/sötét kapcsolás Kikapcsolási késés be/ki SIO-mód /IO-link mód Ablak funkció/standard kapcsolási funkció Betanulás statikus/dinamikus/manuális Betanulás 1 pont/2 pont/dinamikus Szinkronizálás be / ki Érzékenység (kapcsolási pont) Az OLED-kijelző olvasási iránya Erősítés Hiszterézis |
| beállító | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Paraméterezés I/O-Linken keresztül Gomb |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 2 m, PUR |
| Ház anyaga |
ABS-műanyag PC |
PC PA 12 |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| további tulajdonságok | - |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
Csak a CAD modell letöltése támogatott